Skip to main content

Ustawa o efektywności energetycznej budynków

Działaj dzisiaj na rzecz lepszego jutra

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Sektor budowlany ma w tym zakresie do odegrania kluczową rolę. Dzięki unijnej dyrektywie w sprawie budynków (EPBD) oraz niemieckiej ustawie o energii w budynkach (GEG) osiągnięcie tego celu staje się obowiązkiem prawnym. Dowiedz się, w jakim stopniu dotyczy to Twoich budynków i jak możesz spełnić nowe wymagania dzięki technologiom przyszłościowym.

Sektor budowlany w UE, odpowiadający za około 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów klimatycznych. Aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i uniknąć emisji CO2, potrzebne są innowacyjne koncepcje zaopatrzenia w ciepło oparte na odnawialnych źródłach energii. Skutecznym wsparciem są technologie cyfrowe do automatyki budynkowej. W ten sposób zużycie energii można zmniejszyć nawet o 30 procent bez konieczności przeprowadzania kosztownych prac renowacyjnych.

Image of a park and office buildings

Ustawa o efektywności energetycznej budynków – krajowa transpozycja unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)

W celu stworzenia ram prawnych dla dekarbonizacji sektora budowlanego w 2003 r. przyjęto unijną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). W Niemczech dyrektywa EPBD została wdrożona poprzez ustawę o efektywności energetycznej budynków (GEG). GEG weszła w życie w 2020 r. i zastąpiła kilka istniejących ustaw i rozporządzeń – w tym rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV), ustawę o oszczędzaniu energii (EnEG) oraz ustawę o energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (EEWärmeG).

We wrześniu 2023 r. niemiecki Bundestag uchwalił ustawę zmieniającą GEG, tzw. nowelizację GEG 2024 – znaną również jako ustawa o ogrzewaniu. Nowelizacja zawiera nowe wymagania dotyczące istniejących i nowych budynków niemieszkalnych w zakresie systemów grzewczych, automatyki budynkowej i zarządzania danymi energetycznymi. Weszła w życie 1 stycznia 2024 r.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Nasze rozwiązania dotyczące kluczowych wymagań GEG w odniesieniu do budynków niemieszkalnych

Nowe wymagania GEG dotyczą nie tylko właścicieli i wykonawców, ale także biur projektowych oraz firm zajmujących się instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi (HVAC) oraz technologią sterowania i regulacji (I&C). Omawiamy istotne zmiany dotyczące budynków niemieszkalnych i opisujemy, w jaki sposób wspieramy Państwa we wdrażaniu tych wymagań.

Wymóg 65% udziału energii odnawialnej w systemach grzewczych

Od 2024 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące systemów grzewczych. Obejmują one między innymi wymóg wykorzystania energii odnawialnej w nowo instalowanych systemach grzewczych. Istnieje wiele sposobów spełnienia tych wymagań, np. poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub elektryfikację dostaw ciepła. Znajdziemy dla Państwa odpowiednie rozwiązania i będziemy wspierać Państwa od doradztwa i planowania po wdrożenie i eksploatację innowacyjnych i zrównoważonych koncepcji dostaw ciepła.

Instalacja automatyki budynkowej w budynkach niemieszkalnych

W nowelizacji GEG większe znaczenie zostanie przypisane automatyce budynkowej: od 2024 r. będą obowiązywały minimalne wymagania dotyczące instalacji cyfrowej technologii monitorowania energii, a także automatyki i sterowania budynkami w budynkach niemieszkalnych. Oferujemy szeroki asortyment nowoczesnych systemów automatyki budynkowej i wspieramy Państwa w zakresie cyfrowych rozwiązań do monitorowania energii, umożliwiających ciągłe monitorowanie, ocenę i optymalizację zużycia energii.

Connect Box: rozwiązanie IoT dla zrównoważonych budynków

Automatyka budynkowa Desigo

Szybki przegląd §71a

Środki na rzecz większej efektywności eksploatacji

Efektywna eksploatacja systemów grzewczych i minimalizacja zużycia energii w budynkach – w tym celu nowelizacja GEG przewiduje obowiązkowe środki optymalizujące eksploatację: np. regularne testowanie i optymalizacja systemów grzewczych oraz równoważenie hydrauliczne. Dzięki naszym zaworom i siłownikom niezależnym od ciśnienia przepływ hydrauliczny można łatwo zoptymalizować. W celu zapewnienia wydajnej eksploatacji oferujemy koncepcje rozwiązań, które oprócz wdrożenia obejmują również środki zapewniające długoterminowe oszczędności energii.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.