Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tablica rozdzielcza łączy Breemes, Elektro VV i Testas

Hurtownik i instalator łączą wiedzę na temat płyt rozdzielczych Siemens SIVACON S4 w celu energooszczędnej i przyszłościowej instalacji wysokiego napięcia.

Ze względu na instalację dodatkowych maszyn do piłowania i cięcia Testas potrzebował nowej podstacji wysokiego napięcia. W tym celu wezwali instalatora Elektro VV, który z kolei zapukał do drzwi Breemesa, aby uzyskać części - w tym płyty rozdzielcze Siemens SIVACON S4 - a także porady. Zysk zrównoważonego rozwoju polega nie tylko na pomysłowości tablicy dystrybucyjnej, ale także w długoterminowych relacjach, które zostały wzmocnione podczas tego projektu.

Aby wyjaśnić ten przypadek projektu wokół tablic rozdzielczych Siemens SIVACON S4, czterech mężczyzn zebrało się w testach klienta końcowego w Wommelgem. Podpisani obecni: Gert Van Wezemael z Breemes, Wim Vingerhoets i Dirk Van Loey z Elektro VV oraz Wouter Goris z Siemens. Podobnie jak instalacja nowej podstacji wysokiego napięcia Testasa, wywiad również stał się wspólnym wysiłkiem profesjonalistów, którzy ładnie się uzupełniali.

Ikea dla zaawansowanych

W przypadku instalacji elektrycznych Testas opiera się na Wim i Dirk z Elektro VV od 2019 roku. Dlatego logiczne jest, że poproszono ich również o rozszerzenie zasilania elektrycznego. Indeed, ze względu na instalację nowych maszyn do piłowania i cięcia, Testas potrzebował dodatkowej podstacji wysokiego napięcia. Ta „szafka” została zbudowana w jednej z ich nowych hal fabrycznych.

Dirk: „Instalowanie takiej szafki to Ikea dla zaawansowanych. Z bardzo wieloma różnymi częściami, numerami części i komponentami, tworzysz gigantyczną układankę. Wim i ja nie mogliśmy sobie z tym poradzić sami. W związku z tym Gert z Breemes nie tylko dostarczył części, ale także przyjechał nam pomóc na miejscu przez trzy dni. Wcześniej wykonał już badanie niskiego napięcia i rodzaj instrukcji montażu za pomocą oprogramowania Siemens”.

Breemes

Gert: „Mam już pewne doświadczenie z płytami SIVACON S4, ale początek wcale nie jest łatwy. Musisz wiedzieć z dużym wyprzedzeniem, jak sobie z tym poradzić”. Wouter dodaje: „Breemes jest certyfikowanym partnerem centrum dystrybucji energii firmy Siemens. Gert może sam montować płyty rozdzielcze SIVACON S4 i doradzać instalatorom takim jak Elektro VV. To wielka zaleta dla Siemens i bardzo miły sposób współpracy. Gert rozwiązuje dla nas wiele”.

Wim: „Gert dostarczył wszystkie komponenty do Testas za jednym zamachem. Myślę, że to duża zaleta. Nigdy nie musieliśmy czekać na część”. Gert: „Ale nauczyłem się też rzeczy od Woutera, Wima i Dirka. W tym przypadku wszystkie strony nauczyły się od siebie nawzajem”.

Breemes - Wim Vingerhoets

O Breemes, Elektro VV i Testas

Firma Breemes z siedzibą w Zonhoven dystrybuuje nie tylko komponenty elektryczne (w tym płyty rozdzielcze Siemens SIVACON S4) instalatorom przemysłowym. Udzielają również swoim klientom porady techniczne, często w samym miejscu instalacji.

Elektro VV firmy Boechout wykonuje prace elektryczne i instalacje paneli słonecznych dla osób prywatnych i firm. W przypadku skomplikowanych prac — takich jak instalacja podstacji wysokiego napięcia w testach — otrzymują od Breemes nie tylko części, ale także wiedzę specjalistyczną.

Firma Testas z siedzibą w Wommelgem jest dystrybutorem półproduktów z aluminium, stali nierdzewnej i stopów miedzi. Ich wysokowydajny system dystrybucji zapewnia ciągłość dostaw, a centrum serwisowe tnie arkusze i pręty na wymiar.

Płyta rozdzielcza jest fizycznie bardzo wytrzymała i można ją rozszerzyć, jeśli chcesz później podłączyć do niej więcej maszyn. To sprawia, że deska jest odporna na przyszłość, a tym samym zrównoważona.
Wim Wingerhoets, Elektro VV

Zrównoważona tablica dystrybucyjna

Co dokładnie robi płyta rozdzielcza, taka jak SIVACON S4? Rozprowadza energię przychodzącą przekształconą z wysokiego na niskie napięcie przez transformator do maszyn zużywających energię elektryczną. Pomiędzy każdym połączeniem istnieje bezpieczeństwo. Porównaj taką płytkę rozdzielczą ze skrzynką bezpieczników w domu, ale na poziomie przemysłowym. Wouter: „Płyta SIVACON S4 jest testowana pod kątem takich zadań. To ma pewną wagę w naszym świecie”.

W czym wyróżnia się SIVACON S4? Wim: „Płyta jest fizycznie bardzo wytrzymała i można ją rozszerzyć, jeśli chcesz później podłączyć do niej więcej maszyn. To sprawia, że jest odporny na przyszłość, a tym samym zrównoważony”.

Wouter: „Niektóre korzyści wynikające ze zrównoważonego rozwoju SIVACON S4 również leżą w przyszłości. Przełączniki zasilania mają już elektronikę do późniejszych pomiarów energii. A wstępnym krokiem do oszczędzania energii jest mapowanie zużycia energii. Tylko wtedy możesz interweniować w proces produkcji i dostosować koszty energii. Sama tablica nie jest bardziej ekonomiczna niż jakakolwiek inna, ale dzięki możliwości monitorowania wkrótce będziesz w stanie inteligentniej zarządzać kosztami energii. W ten sposób można osiągnąć cele ekologiczne narzucone przez rząd”.

Breemes - Sustainable distribution board

Unikanie szczytów

„W dzisiejszych czasach wszystko kręci się wokół szczytowej konsumpcji” - kontynuuje Wouter. „Czy przecinasz gruby blok stalowy? W tym momencie, na przykład, uruchom wentylator nieco niżej, aby uniknąć kolców”. Do nowej szafy Testasa podłączone są nie tylko maszyny do piłowania i cięcia, ale także prasa do tłoczenia odpadów pił w bloki oraz wiele ładowarek akumulatorów do wózków widłowych. Wouter: „Po uruchomieniu takiej maszyny do piłowania lub prasowania najlepiej przyciemnić ładowność tych wózków widłowych. W ten sposób wydajniej zużywasz energię”.

Wouter Goris
Gert może sam złożyć tablice rozdzielcze SIVACON S4 i doradzać instalatorom takim jak Elektro VV. To duża zaleta dla Siemens.
Wouter Goris, Menedżer konta dystrybucji, Siemens