Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba stoi przed dużym ekranem wyświetlającym wykres z niebieskim tłem.

Wielki pomysł z zaangażowaniem w innowacje

Siemens Financial Services (SFS) stara się pomóc klientom w wprowadzaniu innowacji i utrzymaniu konkurencyjności. Właśnie dlatego Digital Business Optimizer (DBO™) został opracowany. DBO — bezpłatne narzędzie programowe, które pomaga klientom bazować wyniki biznesowe na podstawie krytycznych kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

CZERWIEC 2025 Przez: Erika Gupta i Tom Burns

The Big Ide a Siemens Financial Services (SFS) stara się pomagać klientom w innowacjach i zachować konkurencyjność. Właśnie dlatego Digital Business Optimizer (DBO™)został opracowany. DBO — bezpłatne narzędzie programowe wspierane przez siedem zaufanych źródeł danych — pomaga klientom oprzeć wyniki biznesowe w oparciu o krytyczne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takich jak silny zwrot z inwestycji (ROI), raportowanie emisji i ograniczanie ryzyka zagrożenia naturalnego.

Wyzwanie

Wiele firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), często brakuje danych niezbędnych do ustalenia wyników biznesowych. SFS starał się pomóc klientom oszacować i zidentyfikować ścieżki poprawy zwrotu z inwestycji, obniżenia śladu węglowego i zwiększenia odporności ich obiektów na zagrożenia naturalne.

Ł

ą

cząc wiedzę technologiczną firmy Siemens Foundational Technologies, wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy Siemens oraz wiedzę biznesową firmy SFS, dwa zespoły zebrały się, aby rozwiązać problem problemów klientów. To właśnie połączenie technologii i finansów pozwala Siemensowi tworzyć efektowne rozwiązania, takie jak DBO.

Kiedy patrzymy na zatrudnianie ludzi, pytamy ich, dlaczego rozważają Siemens nad innymi firmami. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Siemensa, chcą pracować dla firmy, która ma cel. Kiedy zaczynasz od tej podstawy, jest niesamowite, jak szybko i jak skutecznie możesz odnieść sukces w napędzaniu zmian
Anthony Casciano, CEO, Siemens Financial Services w Ameryce

Rozwiąz

anie

Na początku zespół zdecydował, że wykorzysta jak najwięcej publicznie dostępnych danych, aby zwiększyć przejrzystość i wiarygodność rozwiązania dla swoich klientów.

DBO wykorzystuje dane z wielu źródeł, takich jak Agencja Ochrony Środow iska (EPA), Departament Energii Stanów Zjednoczonych (US DOE), Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej i Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA), aby zapewnić firmom podstawowe wskaźniki. Pomaga firmom wiedzieć, od czego zacząć, aby obniżyć koszty i oszczędzać pieniądze, generując scenariusze, aby jak najbardziej opłacalnie osiągnąć swoje cele.

Uży

tkownicy mogą odkrywać i wybrać kombinację technologii wytwarzania i magazynowania, które są najbardziej sensowne dla ich witryny, takie jak panele słoneczne, kombinowane ciepło i energia (CHP), magazynowanie energii cieplnej, magazynowanie baterii i wiele innych. Ponadto użytkownicy mogą dostosowywać scenariusze w oparciu o chęć korzystania z określonych technologii, zwiększoną odporność na przerwy w sieci lub maksymalny budżet, umożliwiając podejmowanie decyzji o dekarbonizacji oparte na danych. Funkcja ograniczania ryzyka naturalnego DBO wykorzystuje te same informacje wprowadzone w scenariuszu dekarbonizacji, ale identyfikuje, jakie są największe zagrożenia naturalne w danej lokalizacji i jakie środki klient może podjąć, aby je złagodzić.

Prototyp Z

espół Siemens Foundational Technologies opracował pierwotny prototyp Amazon Web Services (AWS), który wykorzystywał podstawową infrastrukturę AWS i skupiał się głównie na uruchomieniu funkcjonalnego prototypu. Architekt rozwiązań AWS spotkał się z zespołem i zaoferował pomoc ekspertom AWS w przeniesieniu prototypu do wydanej aplikacji.

W ciągu następnego roku AWS i Siemens współpracowały nad optymalizacją wydajności, odporności, kosztów, wpływu na środowisko i bezpieczeństwa produktu DBO.

Optymalizacja pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z obciążenia pracą po prostu dzięki uruchomieniu na AWS. Badanie Accenture z 2024 r. zlecone przez AWS wykazało, że przeniesienie platformy na chmurę AWS zmniejsza emisję dwutlenku węgla. W szczególności AWS jest do 4,1 razy bardziej energooszczędny niż lokalny, a uruchomienie zoptymalizowanych obciążeń w AWS może obniżyć związany ślad węglowy nawet o 99% (jak przejście do chmury AWS zmniejsza emisję dwutlenku węgla).

Razem zespoły były w stanie znacznie zwiększyć funkcjonalność i wydajność narzędzia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów o 50 procent.

Nieoczekiwane wyzwania

Jednak zespół napotkał kilka nieoczekiwanych wyzwań i niepowodzeń: Niektóre programy użyte do prototypu miały bardzo restrykcyjne warunki licencyjne, które uniemożliwiały użycie w systemie produkcyjnym oprogramowaniem jako usługą (S

  • aaS).
  • Niektóre elementy infrastruktury były monolitycznymi blokami kodu, które były bardziej odpowiednie do wykorzystania w maszynach wirtualnych niż w architekturze bezserwerowej, którą zespół planował do wdrożenia produkcji. Refaktoryzacja tego oprogramowania była dużym elementem osi czasu projektu.

Razem SFS i AWS znalazły rozwiązania, aby sprostać tym wyzwaniom, a udany prototyp został przekształcony w w pełni wdrożoną i bezpłatną aplikację SaaS, która stała się dostępna publicznie we wrześniu 2024 roku.

Wdrożenie Win-Win

DBO początkowo było skierowane do MŚP, ale zarówno podmioty rządowe USA, jak i duże firmy zyskują na wartości dzięki wykorzystaniu go do optymalizacji śladu węglowego swoich obiektów.

DBO jest bezpłatnym narzędziem i jest oferowane dostawcom Siemens do raportowania śladu węglowego, jeśli nie mają dostępnych danych. DBO podkreśla ciągłe zaangażowanie firmy Siemens w pomaganie naszym klientom i dostawcom w zwycięstwie w zmieniającym się świecie, czyniąc portfele pożyczkowe SFS bardziej konkurencyjne i odporne na zagrożenia klimatyczne, jednocześnie rozwiązując niektóre z najtrudniejszych wyzwań społecznych. DBO rozpoczęło się od dążenia do pomagania klientom w ciągłym wprowadzaniu innowacji i konkurowaniu w swoich branżach, a SFS stale ulepsza narzędzie, aby sprostać ich potrzebom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach technicznych związanych z budową i wdrażaniem DBO, zapoznaj się z tym postem na blogu napisanym wspólnie przez zespoły techniczne SFS i AWS.

Erika Gupta jest szefem Sustainability W Siemens Financial Services Americas

Rozpocznij swoją podróż