LISTOPAD 2022
Wszyscy słyszeliśmy wyrażenie „pandemiczny zwierzak” – termin ukuty w czasie pandemii COVID-19, w związku z tym, że 23 miliony amerykańskich gospodarstw domowych przyjęło do swojego domu zwierzę domowe, według Amerykańskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA). Jest to równoznaczne z tym, że jedno na pięć gospodarstw domowych w całym kraju dodało czworonożnego przyjaciela do swojej rodziny.
Pandemia zapoczątkowała również nową erę „humanizacji” zwierząt, czyli traktowania ich jak członków rodziny, w dużej mierze napędzaną przez millenialsów (osoby urodzone mniej więcej między 1980 a 2000 rokiem). Dlaczego? Stanowili oni większość (43%) nowych właścicieli zwierząt w 2021 roku, a badania pokazują, że częściej odkładają decyzję o posiadaniu dzieci lub całkowicie z niej rezygnują. Jednocześnie oczekują elastycznych warunków pracy i modelu hybrydowego, ponieważ 50% millenialsów mieszka samotnie.
Humanizacja zwierząt trwa od XIX wieku, na długo przed pandemicznym boomem na zwierzęta domowych, kiedy elektryk z Ohio stworzył pierwszy w historii przysmak dla psów. Od początku XXI wieku trend ten utrzymuje się w oszałamiającym tempie dzięki mediom społecznościowym i dostępności zapewnianej przez e-commerce. Właściciele zwierząt dzielą się wszystkimi aspektami życia swoich futrzaków, takimi jak karmy i suplementy dla zwierząt o jakości podobnej do żywności dla ludzi, placówki opieki dziennej, do których są zapisani (i przechodzą rozmowy kwalifikacyjne, aby się z nimi dostać), moda zwierząt domowych (w tym kostiumy na Halloween), opiekunki/osoby wyprowadzające pupilów na spacer, leki zapobiegawcze i najwyższej klasy usługi weterynaryjne.
Według Morgan Stanley właściciele zwierząt w Stanach Zjednoczonych systematycznie zwiększyli swoje wydatki o 15,7% w latach 2020–2021, a branża zoologiczna będzie nadal notować średnio 8% rocznego wzrostu aż do 2030 roku. Można więc stwierdzić, że traktowanie zwierząt jak dzieci — których wielu millenialsów decyduje się nie mieć — sprawia, iż trend humanizacji zwierząt pozostanie z nami na dłużej.
W artykule opublikowanym w The Washington Post, wskazano, że czworonożne „dzieci” wywierają również presję na gabinety weterynaryjne w całym kraju. Doniesienia mówią, że wielu lekarzy weterynarii jest zasypywanych prośbami o wizyty u nowych dotychczasowych zwierząt, a oddziały ratunkowe klinik weterynaryjnych ostrzegają, że czas oczekiwania staje się coraz dłuższy. Wraz ze wzrostem uwagi poświęcanej poziomowi opieki nad naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, rynek sprzętu weterynaryjnego również będzie się rozwijał, ponieważ placówki będą dążyć do pozyskiwania wysokiej jakości wyposażenia.
W True Care for Pets (TrueCare)), kalifornijskiej klinice weterynaryjnej i szpitalu ratunkowym oferującym opiekę specjalistyczną i ostrą, zapewnienie najwyższej jakości, zaawansowanego leczenia zwierząt oraz spokoju ich właścicielom zawsze było priorytetem. Jako placówka oparta na nowoczesnych technologiach i sprzęcie, TrueCare planowała rozbudowę swoich możliwości onkologicznych oraz terapii radiacyjnej z wykorzystaniem nowego systemu Halcyon firmy Varian, należącej do Siemens Heathineer.
System Halcyon oferuje technologię radioterapii 3D z precyzją i szybkością, aby celować w najbardziej złożone nowotwory, zapewniając jednocześnie silne promieniowanie przy minimalnym uszkodzeniu otaczającej tkanki. Oprócz możliwości leczenia system ten pomaga również TrueCare usprawnić przepływ pracy i skrócić czas terapii, co jest koniecznością w obliczu rosnącej liczby pacjentów.
Varian ściśle współpracował z Siemens Financial Services (SFS), aby zapewnić TrueCare kreatywne, opracowane w trybie pilnym rozwiązanie finansowe, które umożliwiło niskie miesięczne płatności oraz przyspieszony harmonogram dostaw.
„Jestem pewna, że wszyscy znamy kogoś, kto w ciągu ostatnich trzech lat przyjął do swojej rodziny zwierzę domowe” – powiedziała Sarah Seidel, Ddyrektor ds. sprzedaży w obszarze opieki zdrowotnej w SFS Commercial Finance Americas. – „Te zwierzęta zasługują na najwyższy możliwy poziom opieki – niezależnie od tego, czy chodzi o diagnostykę, czy leczenie – ponieważ stały się częścią naszej rodziny, od której jesteśmy zależni, tak jak one są zależne od nas”.
Wt Ellie Diagnostics, niezależnym laboratorium weterynaryjnym zajmującym się diagnostyką i opieką zdrowotną zwierząt, zlokalizowanym w Teksasie, zespół z dumą podkreśla swoją rolę w transformacji opieki nad zwierzętami poprzez zwiększanie dostępności badań diagnostycznych. Ich w pełni funkcjonalne laboratorium oferuje innowacyjne i dostosowane do potrzeb usługi, które oszczędzają czas i znacząco poprawiają doświadczenie diagnostyczne zarówno dla lekarzy weterynarii, jak i ich pacjentów.
Gdy pojawiła się możliwość otwarcia flagowego laboratorium diagnostyki weterynaryjnej w Kentucky, firma natychmiast ją wykorzystała, aby pozyskać najwyższej klasy sprzęt, w tym kilka analizatorów Siemens Advia 2120i oraz Immulite. System ten wykorzystuje unikalną technologię opartą na analizie optycznej, która zapewnia spójne wyniki i pozwala wyraźnie odróżniać próbki prawidłowe od nieprawidłowych, co przekłada się na lepsze rezultaty leczenia.
Aby zapewnić, że flagowe laboratorium zostanie uruchomione w zakładanym, napiętym harmonogramie oraz będzie mogło pomieścić nowy, zaawansowany sprzęt, firma Ellie Diagnostics współpracowała z zespołem SFS Commercial Finance Americas w celu opracowania rozwiązania finansowego dopasowanego do ich budżetu i kontekstu operacyjnego.
„Szukając opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych, właściciele domagają się dostępu do najlepszej diagnostyki i specjalistycznych metod leczenia, aby wydłużyć oczekiwaną długość życia” – powiedział Markus Edstrom, szef SFS Commercial Finance Americas. „W SFS ważne jest, abyśmy wspierali cyfrową transformację opieki zdrowotnej weterynaryjnej i pomagali w zapewnieniu dostępu do terapii i leczenia poprzez ścisłą współpracę z dostawcami technologii i sprzętu, takimi jak Varian Medical Systems i Siemens Healthineers, a także placówkami takimi jak TrueCare i Ellie Diagnostics. Nasze zwierzaki zasługują na taki sam poziom opieki, jakiej oczekujemy dla siebie”.
Więc jeśli od czasu pandemii COVID-19 twoja rodzina powiększyła się o zwierzę domowe (które być może nazywasz swoim małym przyjacielem, „pupilkiem”, „szczęściem” lub „skarbem”), nie martw się — nie jesteś w tym sam(a). A jeśli odczuwasz lekki niepokój, zostawiając swojego pupila pod opieką „psiego pediatry” lub „kociego lekarza”, nie musisz się obawiać, bo najprawdopodobniej oni również rozumieją, że Luna i Max to nie tylko zwierzęta, lecz członkowie Twojej rodziny.
Więcej informacji:
Siemens Financial Services
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, spółka Siemens Healthineers
Siemens Healthineers