Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wizualna reprezentacja inteligentnej mikrosieci na Azorach, podkreślająca wysiłki dekarbonizacyjne.

Dekarbonizacja Azorów: przechowywanie baterii i mikrosieci

Terceira, jedna z dziewięciu azorskich wysp, przekształca cyfrowo swoją sieć, aby znacznie zwiększyć odporność sieci i udział odnawialnych źródeł energii.

Łączenie świata rzeczywistego i cyfrowego

Azory, znane już z bujnej dzikiej przyrody i flory, stają się bardziej zielone pod innym względem - czyniąc ich źródło zasilania czystszym i mniej zależnym od generatorów zasilanych paliwami kopalnymi. Aby to osiągnąć, Terceira rozszerzyła swoją lokalną zdolność wytwarzania energii odnawialnej, z inteligentną mikrosiecią w jej rdzeniu. We współpracy z Fluence Siemens wdraża system zarządzania mikrosiecią i duży, autonomiczny system magazynowania energii z baterii, aby przyspieszyć drogę wysp w kierunku bardziej zrównoważonej sieci elektrycznej.

Azory, archipelag wulkaniczny 1400 kilometrów od portugalskiego kontynentu, jest zaludniony gatunkami, które nie występują nigdzie indziej na świecie. A od 2023 roku wyspy oferują nową atrakcję — choć prawdopodobnie bardziej interesującą dla miłośników technologii niż miłośników przyrody: jeden z największych systemów magazynowania energii akumulatorowej w Europie został zbudowany na Terceira, jednej z dziewięciu zamieszkałych wysp archipelagu.

External view of Terceira power plant on a hill

Energia odnawialna dla Terceira

Stolica Terceiry, Angra do Heroísmo, ma stare miasto i fortyfikacje wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nowe rozwiązanie do przechowywania mikrosieci i akumulatorów umożliwi teraz dostarczanie większej ilości energii odnawialnej do historycznego miasta - i wszystkich innych miast na wyspie.

Najważniejszymi odnawialnymi źródłami energii na wyspie są:

  • energia geotermalna
  • energia wiatrowa
  • energia wodna
  • energia słoneczna

Historia Azorów wykorzystywania energii odnawialnej sięga dziesięcioleci wstecz. Pod koniec lat 80. zainstalowali pierwsze turbiny wiatrowe archipelagu, a pierwsza elektrownia geotermalna została oddana do użytku niedługo później. Obecnie wszystkie zamieszkane wyspy wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych. Około 40 procent zapotrzebowania archipelagu na energię elektryczną jest zaspokajane ze źródeł odnawialnych. Szczególnie znacząca jest energia geotermalna, stanowiąca 60 procent całkowitej wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; reszta pochodzi głównie z elektrowni wiatrowych i wodnych.

Zagrożony raj na wyspie

Podobnie jak wszystkie wyspy, Azory są szczególnie narażone na zmiany klimatyczne. Wznoszące się morza zagrażają nadmorskim osadom. Naukowcy spodziewają się, że wiele wysp będzie musiało zmagać się z narastającą suszą w nadchodzących dziesięcioleciach - potencjalnym zagrożeniem dla zaopatrzenia w wodę pitną.

Oczywiście wyspy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać tego problemu — ale mogą zrobić swój udział w zmniejszeniu globalnej emisji CO2.

Energia z wysp dla wysp

Na Azorach dekarbonizacja jest planowana jako część kompleksowej strategii energetycznej, która przewiduje ciągłą ekspansję energii odnawialnej i szereg innych kroków, takich jak zachęcanie do elektromobilności.

Rozwijając lokalną produkcję energii odnawialnej, Azory rozwiązują jednocześnie dwa problemy. Większa ilość energii ze źródeł odnawialnych oznacza obniżenie emisji gazów cieplarnianych. A lokalna produkcja zmniejsza zależność od kontynentu, ponieważ około 60 procent niezbędnej energii jest nadal importowane na wyspy w postaci paliw kopalnych.

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

Przechowywanie elektryczne dla bardziej stabilnej sieci

Każda wyspa ma własną niezależną sieć. Tak więc zasilacz nie może zostać odnowiony dla całego archipelagu, ale będzie potrzebował zindywidualizowanych rozwiązań wyspiarskich - na przykład na Terceira. Tutaj portugalskie przedsiębiorstwo Electricidade dos Açores (EDA) inwestuje w innowacyjną technologię: system magazynowania energii akumulatorowej o mocy 15 megawatów (MW) połączony z inteligentnym zarządzaniem mikrosiecią firmy Siemens. System magazynowania dostarczany przez Fluence zapewnia, że żadna autonomicznie produkowana energia elektryczna nie jest marnowana, a całość jest wykorzystywana tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Pochłania nadwyżkę energii i odprowadza ją z powrotem do sieci, aby pokryć popyt, gdy produkcja jest zbyt niska.

System magazynowania energii akumulatora ma jeszcze dwie zalety:

  • Reguluje częstotliwość
  • Równoważa napięcie dla sieci elektrycznej wyspy, poprawiając w ten sposób stabilność

Konstrukcja modułowa: system magazynowania dostarczany przez Fluence pochłania nadwyżkę energii i odprowadza ją z powrotem do sieci, aby zaspokoić zapotrzebowanie, gdy produkcja jest zbyt niska.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

Inteligentny system zarządzania mikrosiecią zapewnia wydajność

Inteligentny system zarządzania mikrosiecią zapewnia, że wytwarzanie energii, magazynowanie energii i zużycie energii są w pełni zrównoważone. Umożliwia monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym dla całej infrastruktury i może tworzyć godzinowe lub codzienne prognozy dotyczące produkcji, zużycia i wykorzystania pamięci masowej w oparciu o szeroki zakres danych - w tym pogody.

System może włączyć dodatkowe sześć megawatów do miksu energii ze źródeł odnawialnych lub endogennych, takich jak produkcja geotermalna. Oznacza to, że dzięki nowemu systemowi magazynowania baterii w średnim okresie wyspa będzie mogła zwiększyć swój udział energii odnawialnej do około 60 procent.

Plan wysp energetycznych

Po osiągnięciu celu, jakim jest 60% energii odnawialnej, modułowo zaprojektowany system magazynowania akumulatorów można w razie potrzeby rozszerzyć. Jest to przykład innych szybko dekarbonizujących się sieci wyspiarskich, takich jak Irlandia, która szybko dąży do osiągnięcia celu pozyskania 70 procent energii elektrycznej z energii odnawialnej do 2030 r., a także pozyskuje akumulatory, aby pomóc w osiągnięciu swoich celów.

Ale nawet obecna konfiguracja już dostarcza wymiernych ulepszeń dla Terceiry. Roczne zużycie oleju napędowego na wyspie zostało już zmniejszone o 1150 ton metrycznych, ponieważ mniej energii elektrycznej musi być wytwarzane za pomocą generatorów. Jest to równoznaczne z redukcją emisji CO2 o ponad 3500 ton metrycznych rocznie — mniej więcej 1500 pojazdów przejeżdżających 20 000 kilometrów rocznie. Tak więc, w sumie, nowy system zarządzania mikrosiecią najprawdopodobniej spodoba się nie tylko miłośnikom technologii, ale także miłośnikom przyrody.