Opróżnianie worków o wadze do 25 kg do maszyny powoduje znaczne obciążenie dla operatorów. Dlatego AZO NV zaprojektował zrobotyzowane rozwiązanie dla producenta żywności dla niemowląt, które usuwa torby z palety, a także maszynę, która następnie higienicznie je otwiera. Techniczny wyczyn dzięki technologii AI vision firmy Siemens.
Higiena przede wszystkim w żywności dla niemowląt
Producenci mleka w proszku wytwarzają wiele odmian z różnymi mieszaninami witamin i minerałów dla różnych grup wiekowych. Nie wspominając o wielu alergiach, które muszą wziąć pod uwagę. W rezultacie duże silosy są rzadkie w produkcji. Serwisy produkcyjne są niewielkie, a surowce zwykle są dostarczane w workach.
Jednocześnie muszą podążać za bardzo surowe wymagania higieniczne. Nie jest to łatwe wyzwanie, ponieważ torby są trudne do obróbki maszynowo. Są ciężkie, nieregularne i mogą łatwo się rozerwać. „Klient poprosił nas o zbudowanie maszyny, która higienicznie otwiera torby” - mówi Corné Daane, kierownik oddziału sprzedaży Vital w AZO NV.
„Z udanymi wynikami. Zaprojektowaliśmy maszynę z kilkoma ruchomymi częściami, czyli łatwe do czyszczenia i całkowicie zamknięte. W rezultacie środowisko pozostaje wolne od pyłu i praktycznie nie mamy strat produktu. Higienicznie odkurzamy proszek uwalniany podczas cięcia, utrzymując go do użytku. Następnie śruba zagęszczacza starannie wyciąga torbę z maszyny.”

Automatyczne odpaletyzowanie
„Torby docierają na palety. Nasz klient wpadł na pomysł zasilania linii produkcyjnych przez operatorów. Musieli wyjąć torby - o wadze do 25 kg - jeden po drugim z palety i umieścić je w maszynie. Ciężka praca i podatność na błędy i wypadki, ponieważ taka torba może łatwo się rozerwać. Ponadto obsługa ręczna jest niezupełnie higieniczny. Zaczęliśmy więc szukać sposobu na automatyzację tego kroku”.
To nie okazało się łatwe. „Ponieważ są to takie małe biegi, często są różne rodzaje i rozmiary na jednej palecie”, mówi Nick Heuten, menedżer ds. automatyzacji w AZO NV. „Są one również układane losowo. Aby odpaletyzować je przez robota, trzeba będzie zdefiniować każdy możliwy rozmiar i typ lokalizacji na rysunku CAD. To niemożliwe do zrobienia. Zaczęliśmy więc szukać rozwiązania AI. Pracuje nad tym wiele ciekawych start-upów, ale chcieliśmy skalowalności i jakości przemysłowej. Dlatego zwróciliśmy się do Siemens, z którym od wielu lat ściśle współpracujemy”.

O AZO
AZO to niemiecka firma rodzinna specjalizująca się w automatyzacji transportu masowego: przyjmowania, przechowywania, transportu, dozowania, mieszania i napełniania towarów sypkich. Działa w kilku sektorach: baterie, tworzywa sztuczne, żywność i farmacja. Na całym świecie firma zatrudnia około 1200 pracowników. Belgijska spółka zależna AZO ma około 140.