Wielka Rafa Koralowa jest jednym z najbardziej niezwykłych ecosystems na świecie, wspierając niezwykłą bioróżnorodność, jednocześnie odgrywając istotną rolę w naturalnym cyklu węgla na planecie. Ochrona tego cudu natury wymaga głębszego zrozumienia, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na środowisko raf dzisiaj i w przyszłości.
Symulacja życia pod morzem
Wielka Rafa Koralowa, narodowy skarb Australii, to rozległy podwodny ecosystem, który nie tylko wspiera różnorodne życie morskie, ale także odgrywa znaczącą rolę jako niebieski pochłaniacz węgla, co oznacza, że pochłania i magazynuje dwutlenek węgla z atmosfery. Z pomocą naszej technologii automatyzacji naukowcy z AIMS's National Sea Simulator (SeaSIM) przeprowadzają przełomowe prace badawcze i renowacyjne rafy, rozwijając możliwości, które wcześniej nie były możliwe w Australii.
65 MILIARDÓW DOLARÓW Wartość ekonomiczna
Wielka Rafa Koralowa jest wyceniana na ponad 65 miliardów dolarów.
137M Tony zmagazynowanego węgla
Łąki trawy morskiej i lasy namorzynowe na Wielkiej Rafie Koralowej przechowują 137 milionów ton węgla, co stanowi równowartość 13% australijskich rezerw niebieskiego węgla.
2300 km Długość linii brzegowej
Wielka Rafa Koralowa obejmuje 2300 km linii brzegowej, co odpowiada 64 co do wielkości narodowi świata pod względem geograficznym.
Ochrona Wielkiej Rafy Koralowej dzięki innowacjom
W Australian Institute of Marine Science (AIMS) naukowcy prowadzą przełomowe badania morskie w obiekcie SeaSim, jednym z najbardziej zaawansowanych akwariów eksperymentalnych na świecie. Odtwarzając prawdziwe warunki rafowe z wyjątkową precyzją, naukowcy mogą badać reakcje koralowców na presję środowiskową i opracowywać rozwiązania wspierające odporność i odbudowę raf.
Dzięki automatyce przemysłowej Siemens i technologii PCS 7 SeaSim może monitorować i kontrolować złożone procesy eksperymentalne, umożliwiając badania na niespotykaną dotąd skalę. Wspólnie AIMS i Siemens pomagają generować krytyczne spostrzeżenia, które mogą przyczynić się do ochrony ecosystems morskich nie tylko w Australii, ale na całym świecie.
Rozwijanie nauki dzięki wiodącej technologii

Projekt SeaSim wymagał kompletnego systemu automatyzacji zakładów/procesów do przeprowadzania wysokiej jakości eksperymentów morskich. Nasze SIMATIC PCS 7 Pakiet został wybrany przez SeaSim ze względu na imponującą historię dokładności i zastosowań przemysłowych. PCS 7 integruje również szereg pakietów do indywidualnych eksperymentów, zautomatyzowanych za pomocą naszych sterowników SIMATIC S7-1200/1500.
Nasza technologia zapewnia zespołom badawczym AIMS absolutną kontrolę nad temperaturą, kwasowością, zasoleniem, sedymentacją i zanieczyszczeniami w dużych zbiornikach wody morskiej. Wysoka dostępność, niezawodność i skalowalność to podstawowe cechy prowadzenia wielu eksperymentów jednocześnie - niektóre z nich będą trwać latami.
Dzięki bezprecedensowemu poziomowi kontroli, jaki mamy teraz dzięki systemowi sterowania Siemens, jesteśmy teraz w stanie podejmować eksperymenty, o których mogliśmy tylko pomarzyć w przeszłości.
The SIMATIC PCS 7Precyzja umożliwiła ponad 350 przełomowych eksperymentów w SeaSim w ciągu ostatniej dekady. Godnym uwagi osiągnięciem była praca placówki z tarłem larw koralowców, gdzie system utrzymuje dokładne warunki środowiskowe kluczowe dla badań reprodukcyjnych. Precyzyjnie kontrolując temperaturę oceanu, cykle świetlne i chemię wody, naukowcy mogą badać odporność koralowców i opracowywać nowe techniki odbudowy raf, ustanawiając SeaSim jako wiodące na świecie centrum nauki o morzu i ochrony raf koralowych.