Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
HeliMods, Australia

Cyfrowe rozwiązania lotnicze dla służb ratowniczych

Dowiedz się, w jaki sposób HeliMods wykorzystuje inżynierię cyfrową Siemens, oprogramowanie CAD, PLM i oprogramowanie symulacyjne do tworzenia ratujących życie rozwiązań śmigłowców do ratujących życie misji medycznych, ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

Ratowanie życia poprzez innowacje

HeliMods projektuje i opracowuje innowacyjne produkty i rozwiązania dla branży ratownictwa medycznego (EMS), wykorzystywane przez ratowników medycznych na co dzień w misjach ratowania życia.

Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) zazwyczaj działają w środowiskach, do których tradycyjne służby ratunkowe nie mogą dotrzeć, takich jak społeczności wiejskie i odległe.

Każda sekunda liczy się między dotarciem do pacjenta a skierowaniem go do opieki. To samo dotyczy sprzętu medycznego na pokładzie. Załogi pierwszej linii potrzebują szybkiego i bezpiecznego dostępu do wszystkiego, czego potrzebują, aby zapewnić pacjentom najlepszą możliwą opiekę w powietrzu.

Te wyzwania są dokładnie tym, czym firma HeliMods z siedzibą w Queensland boryka się każdego dnia. Dzięki zastosowaniu technologii w nowatorski sposób, HeliMods projektuje i opracowuje rozwiązania, które robią realną różnicę - i mogą skalować się, aby wywrzeć wpływ w dowolnym miejscu na świecie.

Śmigłowiec LifeFlight z technologią HeliMods tech2

Śmigłowce ratunkowe służby medyczne (HEMS)

Od startupu do innowatora lotniczego

Założona w 2002 roku przez australijskiego inżyniera, pilota i przedsiębiorcę Willa Shrapnela, HeliMods stała się wielokrotnie nagradzaną globalną firmą zajmującą się technologiami lotniczymi znanymi z innowacji, jakości i doskonałości. Wczesne inwestycje w zaawansowane technologie były kluczem do napędzania jej wzrostu i konkurencyjności.

nosze załadunkowe dla ratowników medycznych2

Zasilana ładowarka Aero™ (PAL™)

Spośród wielu innowacji, które HeliMods wyprodukował i dostarczał na rynek, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, jedna wyróżnia się transformacyjnym wpływem na pacjentów i ratowników medycznych — Powered Aero Loader™ (PAL™).

Spośród wielu innowacji, które firma HeliMods wyprodukowała i wprowadziła na rynek, wyróżnia się transformacyjnym wpływem na pacjentów i ratowników medycznych — Powered Aero Loader (PAL™).

Podczas gdy technologia zautomatyzowanego ładowania noszy zaczęła pojawiać się w pojazdach karetek drogowych kilka lat temu, zastosowanie jej w samolotach było postrzegane jako ostateczne wyzwanie, biorąc pod uwagę znaczną złożoność inżynieryjną. Will Shrapnel widział to jednak jako okazję do wprowadzenia innowacji.

Dzięki szeroko zakrojonym badaniom, inwestycjom i zastosowanym technologiom, HeliMods opracował pierwszy na świecie PAL, który obecnie działa w jednej z największych flot karetek lotniczych na świecie.

PAL™ to w pełni zautomatyzowany system noszy, który może załadować i rozładować pacjenta o wadze do 318 kg do śmigłowca bez ręcznego podnoszenia. Jest również interoperacyjny z karetkami drogowymi, ułatwiając transfer pacjentów między transportem lotniczym a drogowym.

Jest to znaczący krok naprzód, który zmniejsza krytyczne sekundy czasu ratowania, a jednocześnie poprawia samopoczucie i bezpieczeństwo załóg ratowników medycznych, eliminując potrzebę ręcznego manewrowania pacjentami w samolocie.

Nie musisz być dużą organizacją, aby być w swojej cyfrowej podróży. HeliMods wykonuje fantastyczną robotę, wykorzystując własne innowacje z technologią Siemens, aby konkurować z jednymi z największych graczy na całym świecie.
Samantha Murray, Kierownik działu Software Siemens Digital Industries, Australia i Nowa Zelandia

Wydajny i ekonomiczny proces projektowania

HeliMods korzysta z pakietu naszego oprogramowania do konfigurowania i dopasowywania śmigłowców do różnych potrzeb klientów w Australii i na całym świecie.

Teamcenter™ to nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Łączy ludzi i procesy za pomocą cyfrowego wątku, pomagając zespołom monitorować i dostosowywać cały cykl życia produktu zgodnie z wymaganiami okoliczności — od wczesnych projektów po produkcję i integrację.

HeliMods zarządza wszystkimi swoimi produktami i informacjami pomocniczymi w zintegrowanym środowisku Teamcenter, dostarczając wszystkim użytkownikom informacje w czasie rzeczywistym. Zintegrowane zarządzanie przepływem pracy i zmianami zapewnia przeglądanie i udostępnianie informacji w usprawnionym procesie.

„HeliMods wykorzystuje oprogramowanie PLM do łączenia danych, procesów, systemów biznesowych i ludzi — od pomysłów po projektowanie i produkcję, serwis i utylizację”. Samantha Murray, która prowadzi naszą firmę zajmującą się oprogramowaniem przemysłowym w Australii

Oprogramowanie Siemens CAD2

Oprogramowanie PLM używane przez HeliMods

3DCAD był jedną z pierwszych inwestycji, która była ważna dla umożliwienia mi projektowania i modelowania w środowisku, w którym mogłem przenosić pomysły na samolot i skalować. Dzięki małemu zespołowi technologie 3D pozwoliły nam wykonywać więcej pracy z mniejszą liczbą osób. Dziś rozwinęliśmy się na tej samej filozofii. Dużo pracujemy z zespołem w jego wielkości ze względu na potężne technologie, którymi kierujemy.
Will Shrapnel, MD i założyciel, HeliMods

Od koncepcji do lotu z Siemens NX

Korzystając z oprogramowania Siemens NX™ do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) zintegrowanego z Teamcenter, HeliMods może projektować wszystkie komponenty produktu i korzystać z zaawansowanych integracji, takich jak produkcja wspomagana komputerowo (CAM) i inżynieria wspomagana komputerowo (CAE) w celu iteracji i tworzenia zoptymalizowanych rozwiązań produktowych. Integracja i wykorzystanie pojedynczego modelu głównego zapewnia automatyczne przechwytywanie wszystkich iteracji projektu, przyspieszając przepływy pracy, eliminując potrzebę szeroko zakrojonych przeróbek podczas wprowadzania zmian.

Elastyczność, szybkość i zwinność są kluczowe, podobnie jak możliwość dostarczania rozwiązań klientom w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki możliwościom 3D Digital Twin, HeliMods może stworzyć pełną cyfrową definicję każdego samolotu i jego komponentów oraz projektować w pełni konfigurowalne rozwiązania dla każdego unikalnego środowiska - z dowolnego miejsca. Zmniejsza to potrzebę poważnych przeróbek i pozwala zaspokoić potrzeby każdego klienta za pomocą dostosowanych rozwiązań. Zintegrowana symulacja z Simcenter zapewnia również, że wytworzone struktury spełniają wymagania dotyczące wydajności dla szeregu scenariuszy, z którymi będą się zmierzyć w terenie.

Dyrektor generalny HeliMods, Will Shrapnel z Queensland Premier

(Od lewej do prawej) Will Shrapnel, MD i założyciel HeliMods z premierem Queensland, Annastacią Palaszczuk i honorowym posłem Craig Crawford, ministrem straży pożarnej i ratunkowej, Queensland.

Technologie te pomagają nam zarządzać całym naszym środowiskiem cyfrowym, dzięki czemu możemy zrozumieć nasz proces projektowania od wymagań, aż po to, co integrujemy z samolotem podczas misji specjalnych. Używamy wielu symulacji i ciężkich technologii, aby ożywić nasze innowacje. Dzięki temu możemy dokładnie dowiedzieć się, jak nasze produkty będą reagować w środowisku, dla którego są zaprojektowane.
Will Shrapnel, MD i założyciel, HeliMods

Ornge

Ornge to organizacja non-profit, która świadczy karetki pogotowia lotniczego i usługi transportu medycznego pacjentom w całej prowincji Ontario, Kanada.

Kilka lat temu Ornge podjęło globalne poszukiwania innowacyjnych alternatyw dla obecnego systemu karetek lotniczych. Cel: poprawa opieki nad pacjentem i bezpieczeństwo ratowników medycznych.

To doprowadziło ich do HeliMods, którzy podjęli wyzwanie dzięki swojemu unikalnemu podejściu - łączącemu cyfrowe technologie projektowania, inżynierii i produkcji w imponującym wyczyn współpracy. Rezultatem był zautomatyzowany system ładowania noszy PAL, pierwsza na świecie innowacja, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki Ornge był w stanie opiekować się zarówno pacjentami, jak i ratownikami medycznymi.

„Jest to prawdopodobnie największa poprawa, jaką dokonaliśmy w opiece nad pacjentem i satysfakcji pracowników. Zauważyliśmy już różnicę, jaką robi to w naszych czasach reakcji”. mówi Justin Pyke, dyrektor ratowników medycznych w Ornge

Helikopter Ornge nad rzeką

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue to zespół reagowania awaryjnego z siedzibą w Queensland i światowi liderzy w dziedzinie opieki lotniczej.

LifeFlight prowadzi bardzo szeroki zakres działań ratowniczych, od poszukiwań szpitalnych i wypadków samochodowych po zdalne ewakuacje. HeliMods i LifeFlight współpracowały, aby przekształcić swoją flotę z podstawowych samolotów w specjalistyczne maszyny, które obecnie działają zasadniczo jako latające oddziały intensywnej terapii. Technologie HeliMods zintegrowane z samolotami LifeFlight obejmują system noszy, podłogę medyczną, specjalistyczne przedziały sprzętu oraz zintegrowane systemy gazowe i elektryczne, które zapewniają oświetlenie jakości chirurgicznej i hydrauliczny gaz medyczny.

RACQ LifeFlight to ważna usługa dla Queensland. Technologia HeliMods znacznie ułatwia nam pracę, możemy szybciej rozładować nasz sprzęt, szybciej dotrzeć do naszych pacjentów, załadować ich do samolotu i znacznie szybciej dostarczyć im wyższą opiekę, której potrzebują. „- Shaun Gillett, oficer training LifeFlight

HeliMods PowerLoad Wersja próbna 1 z 15