Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przejdź do produkcji adaptacyjnej

Produkcja adaptacyjna obiecuje systemy przemysłowe, które ewoluują, odpowiadają na wymagania i optymalizują się autonomicznie w czasie rzeczywistym. Zyskaj przewagę transformacyjną w ciągłych zmianach, bez remontu istniejącej automatyzacji.

Produkcja adaptacyjna: rewolucjonizacja produkcji w USA dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji i cyfrowym bliźniakom

Ponieważ produkcja w USA boryka się z różnymi wyzwaniami — wzrostem kosztów, wahaniami łańcucha dostaw, stosami danych — nowy sposób działania zwany „produkcją adaptacyjną” może pomóc w zwiększaniu wartości. Adaptacyjna produkcja łączy najnowocześniejszą automatyzację, sztuczną inteligencję i technologię cyfrowo-bliźniacą, aby zapewnić reakcję w czasie rzeczywistym na zmiany, jednocześnie autonomicznie optymalizując operacje produkcyjne i umożliwiając dostosowanie do określonych rynków. Nasza seria raportów, stworzona we współpracy z MIT, szczegółowo opisuje, w jaki sposób amerykańscy producenci mogą wykorzystać adaptacyjną produkcję w zmieniającym się świecie przemysłu.

Kształtowanie przyszłości dzięki produkcji adaptacyjnej

Biznes przyszłości jest adaptacyjny

Digital twin technology optimizing glass bottle production.

Przełamywanie ograniczeń tradycyjnej automatyzacji​

Producenci muszą zmagać się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, niedoborami siły roboczej, nasilającą się konkurencją i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Podczas gdy tradycyjne systemy automatyki skutecznie usprawniają procesy produkcyjne, są sztywne. Liderzy dostrzegają potrzebę większej sprawności operacyjnej i szybkości reakcji, aby sprostać zmieniającym się warunkom. Przy znacznym kapitale zainwestowanym w istniejącą infrastrukturę automatyki nie wchodzi w rachubę poważne remonty. Odpowiedź można znaleźć w produkcji adaptacyjnej.

5 najważniejszych obaw dotyczących ulepszeń technologii

Źródło: Badanie Fundacji Producers Alliance 2024

#1 Budżet

Ograniczenia budżetowe utrudniające terminową aktualizację

#2 Security

Równoważenie problemów związanych z bezpieczeństwem z potrzebą postępu technologicznego

#3 Siła robocza

Ograniczona dostępność wykwalifikowanej siły roboczej dla nowych technologii

#4 Kompatybilność

Obawy dotyczące zgodności istniejących systemów z nowymi technologiami

#5 Złożoność

Zarządzanie złożonością integracji różnorodnych technologii

Jak Siemens może pomóc Ci przejść do produkcji adaptacyjnej

Wykorzystując konwergencję OT i IT, rozpoczynamy nową erę elastycznej produkcji opartej na danych. Informacje zwrotne z procesu produkcyjnego są wykorzystywane do automatycznego dostosowywania parametrów, co skutkuje szybszym pomysłami i wdrażaniem, poprawą operacji i podejmowania decyzji oraz bardziej intuicyjną współpracą między ludźmi.

Nasze unikalne podejście implementuje ujednoliconą warstwę danych na istniejącym ekosystemie OT, która płynnie przepływa z IT:

  • Obsługiwane przez zlokalizowane przetwarzanie danych za pośrednictwem przetwarzania brzegowego i chmury
  • Zasilane danymi w czasie rzeczywistym przechwytywanymi przez czujniki i urządzenia IoT
  • Udoskonalone dzięki spostrzeżeniom opartym na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w celu
  • Bezpieczne zarządzanie za pomocą opartego na chmurze oprogramowania do zarządzania lukami w zabezpieczeniach i zasobami
  • Umożliwienie ciągłego adaptacyjnego, elastycznego sprzężenia zwrotnego

Ta metoda przygotowuje Cię do analizy, przewidywania, kontrolowania i optymalizacji operacji w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Jest szybki, niedrogi, skalowalny i doda lat użyteczności do istniejącej infrastruktury automatyki.

Z Siemens Xcelerator, możesz przyspieszyć transformację cyfrową dzięki otwartej platformie oferującej łatwe do wdrożenia rozwiązania i dostęp do sieci partnerów i konsultantów.

Spotkanie z wyzwaniami właśnie tutaj, teraz

Adaptacyjna produkcja radzi sobie z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym i zaawansowane technologie. Oto kilka sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Rozwiązywanie problemów związanych z łańcuchem dostaw

Adaptacyjne systemy produkcyjne mogą szybko dostosować się do zakłóceń w łańcuchu dostaw poprzez modyfikację harmonogramów produkcji i pozyskiwania alternatyw. Zapewnia to płynną produkcję pomimo wszelkich opóźnień lub niedoborów.

Zmniejszenie nieefektywności

Dzięki ciągłemu monitorowaniu i optymalizacji procesów produkcyjnych produkcja adaptacyjna minimalizuje nieefektywność. Może automatycznie dostosowywać ustawienia maszyny i przepływy pracy, aby utrzymać szczytową wydajność, zmniejszając przestoje i straty.

Poprawa kontroli jakości

Adaptacyjna produkcja poprawia kontrolę jakości, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym do identyfikacji i korygowania odchyleń od standardów jakości. Zapewnia to stałą jakość produktu i zmniejsza występowanie wad.

Rozwiązywanie problemów z niedoborami siły roboczej

Automatyzacja i inteligentne systemy umożliwiają produkcję adaptacyjną w celu złagodzenia niedoborów siły roboczej poprzez automatyzację zadań ludzkich, utrzymując wysoką produktywność nawet przy mniejszej liczbie pracowników.

Reagowanie na zapotrzebowanie rynku

Adaptacyjna produkcja pozwala producentom szybko dostosować się do zmian popytu na rynku. Skalując produkcję w górę lub w dół w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, firmy mogą lepiej zaspokajać potrzeby klientów i uniknąć nadprodukcji lub zapasów.

Fundamenty umożliwiające adaptacyjną produkcję

Sercem naszej oferty jest integracja zaawansowanych technologii, które torują sprawdzoną drogę do większej odporności, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Technik nadzorujący robotykę przemysłową opartą na sztucznej inteligencji.

Industrial AI

Sztuczna inteligencja klasy przemysłowej przyspiesza transformację cyfrową na dużą skalę, pomagając firmom osiągać cele i stać się zrównoważonymi przedsiębiorstwami cyfrowymi. Nasze rozwiązania zapewniają solidną, zdemokratyzowaną sztuczną inteligencję, kluczową do sukcesu przemysłowego.

Roboty przemysłowe składające komponenty z cyfrową integracją danych.

Automatyzacja zdefiniowana programowo

Automatyzacja przechodzi od urządzeń automatyzacji opartych na sprzęcie do funkcjonalności zdefiniowanych programowo. Automatyzacja zdefiniowana programowo wykorzystuje mechanizmy oprogramowania i wykorzystuje ich zalety w świecie OT.

Uśmiechnięty mężczyzna z laptopem na abstrakcyjnym tle cyfrowym.

Digital Twin

Nasze kompleksowe podejście Digital Twin integruje cały cykl życia produktu, a opcjonalnie cykl życia fabryki i zakładu. Umożliwia to cenne scenariusze „co jeśli” i przewidywanie przyszłych wyników, maksymalizując spostrzeżenia.

Wnętrze fabryki przemysłowej z dużymi maszynami, rurami i chodnikami w przestronnym, dobrze oświetlonym obiekcie

Industrial Operations X

Industrial Operations X umożliwia wysoce adaptacyjną i zorientowaną na ludzi produkcję. Integrujemy możliwości IT i oprogramowania z automatyzacją, z wbudowanym uczeniem maszynowym i analizą danych, aby zwiększyć zdolność adaptacji.

Poznaj przypadki użycia i rozwiązania, aby osiągnąć adaptacyjną produkcję

Uwolnij potencjał produkcji adaptacyjnej dzięki naszym indywidualnym zastosowaniom i pakietom rozwiązań. Odkryj, jak bezproblemowo zintegrować zaawansowane technologie, usprawnić operacje i zwiększyć wydajność, od łączności w hali produkcyjnej po optymalizację zasobów. Zacznij budować gotowe na przyszłość środowisko produkcyjne już dziś.

Factory interior with robotic arms and conveyor belts in a modern manufacturing facility

Historie sukcesu

Spinnova

  • Wyzwanie: Tradycyjna produkcja światłowodów ma duży wpływ na środowisko i brakuje wydajnej integracji procesów rzeczywistych i cyfrowych, a także śledzenia KPI w czasie rzeczywistym.
  • Rozwiązanie: Technologia Spinnova zmniejsza ślad węglowy i zużycie wody. Korzystając z Siemens Xcelerator i Industrial Edge, integrują procesy cyfrowe i prawdziwe słowa i umożliwiają śledzenie wskaźników KPI w czasie bliskim czasie rzeczywistym.
  • Korzyści dla klienta: Klienci cieszą się mniejszym wpływem na środowisko, zoptymalizowanymi procesami produkcyjnymi oraz przejrzystymi wglądami w czasie rzeczywistym na temat zużycia energii i innych wskaźników KPI.

Czytaj więcej

Obrabiarki TRAK

  • Wyzwanie: Obrabiarki TRAK musiały przekształcić się, aby poprowadzić swoich klientów w zakresie wdrażania nowych technologii i dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynku.
  • Rozwiązanie: TRAK zastosował modułowe, elastyczne systemy automatyki w swoich działaniach, zmodernizował istniejące maszyny w zaawansowane sterowanie i wprowadził robotykę.
  • Korzyści dla klientów: Małe firmy są upoważnione do przyjęcia zmian poprzez stopniową modernizację, zapewniając im możliwość dostosowania się bez przytłoczenia.

Czytaj więcej

Narzędzia

  • Wyzwanie: Toolcraft musiał przekształcić swoje działania, aby zachować zdolność adaptacji i precyzję w precyzyjnej produkcji.
  • Rozwiązanie: Toolcraft w pełni zintegrował narzędzia cyfrowe na każdym etapie swojego przepływu pracy, łącząc wiedzę w zakresie produkcji z robotyką, produkcją dodatkową i płynnymi procesami cyfrowymi. Ich hybrydowe komórki robotyczne obsługują zadania takie jak frezowanie i okładziny laserowe, jednocześnie dynamicznie dostosowując się do nowych wymagań.
  • Korzyści dla klienta: Ta transformacja pozwala Toolcraft zaspokoić wymagające potrzeby branż, takich jak lotnictwo i zaawansowana produkcja sprzętu, zapewniając możliwość adaptacji i precyzję w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej

Man in blue shirt operating large industrial machine in workshop setting
Person wearing safety glasses and hardhat in industrial setting

Dowiedz się więcej

Zanurz się w

Blog | Kiedy idzie OT

Blog | Siemens Xcelerator i Industrial Operations X: elastyczność dla dzisiejszego i przyszłego świata

Blog | Cyfrowe wątki i procesy biznesowe

Ucz się

  • Blog | Kiedy idzie OT
  • Blog | Siemens Xcelerator i Industrial Operations X: elastyczność dla dzisiejszego i przyszłego świata
  • Blog | Cyfrowe wątki i procesy biznesowe

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Czy jesteś gotowy do wdrożenia produkcji adaptacyjnej, ale nie wiesz od czego zacząć? Masz wyjątkowe wyzwanie, które chciałbyś omówić? Skontaktuj się z naszymi ekspertami od transformacji cyfrowej, wypełniając formularz.