Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wizualna reprezentacja systemu przechowywania baterii z technologią litowo-jonową, podkreślająca jego kluczowe cechy i zalety.

Przyspieszenie projektów magazynowania baterii w Stanach Zjednoczonych.

W centrum uwagi na relacje z klientami z Aypa Power

SIERPIEŃ 2025

Autor: Brent Knight, dyrektor zarządzający, energetyka i odnawialne źródła energii, Project Finance Americas, Siemens Financial Services

Wraz z przyspieszeniem transformacji energetycznej rośnie zapotrzebowanie na inteligentniejszą i bardziej odporną infrastrukturę. Systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS) są obecnie kluczowym elementem tej transformacji — zapewniają elastyczność, niezawodność i stabilność, jakiej potrzebują nowoczesne sieci. W Siemens Financial Services (SFS) zdajemy sobie sprawę, że finansowanie jest czymś więcej niż kapitałem — jest katalizatorem innowacji i wpływu.

W Stanach Zjednoczonych SFS odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu projektów pamięci masowej nowej generacji. Współpracując z liderami branży i tworząc dostosowane rozwiązania finansowe, pomagamy wypełnić lukę między ambicją a wdrożeniem. Oto jak.

Wolf Tank: Zapewnienie elastyczności w południowym Teksasie

Elastyczność sieci jest niezbędna na rynkach energochłonnych, takich jak Teksas. Dlatego SFS, wraz z CIT (oddział First Citizens Bank), działał jako Lead Arrangers dla pakietu finansowania projektu o wartości 84,5 miliona dolarów dla Wolf Tank projekt magazynowania energii — samodzielny system BESS o mocy 173 MWh, który rozpoczął działalność komercyjną w 2022 r.Projekt ten wspiera rynek południowego Teksasu dzięki bardzo potrzebnej elastycznej mocy, pomagając zarządzać szczytowym zapotrzebowaniem na obciążenie i zwiększyć niezawodność sieci. Równie ważne jest to, że jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju SFS, pomagając w dekarbonizacji dostaw energii przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernej wartości operacyjnej.

Bypass: Zapewnienie odporności sieci na szybko rozwijającym się rynku

Siatka Teksasu nadal ewoluuje w szybkim tempie - a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na skalowalną pamięć masową. Jako Joint Lead Arranger, SFS pomógł zamknąć Pakiet finansowy o wartości 190 mln USD dla Obwodnica projektu, projekt magazynowania akumulatorów o mocy 200 MW/400 MWh w pobliżu Houston. Bypass jest jednym z pierwszych w pełni zakontraktowanych projektów magazynowania energii w ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), co czyni go planem, w jaki sposób innowacyjne finansowanie może napędzać zrównoważoną infrastrukturę. Oczekuje się, że w ciągu swojego życia projekt przyniesie 20 milionów dolarów lokalnych dochodów podatkowych i stworzy setki miejsc pracy - pokazując, jak finansowanie oparte na wpływie może przynieść korzyści zarówno społecznościom, jak i klimatowi.

Vidal: Wspieranie celów Kalifornii w zakresie czystej energii

Zaangażowanie Kalifornii w 100% wolną od emisji dwutlenku węgla do 2045 roku wymaga zintegrowanych, skalowalnych rozwiązań. Dla Projekt Vidal w hrabstwie San Bernardino SFS zapewnił strukturyzowane finansowanie zadłużenia w celu wsparcia połączenia instrumentu hybrydowego 160 MW energii słonecznej z 160 MW/640 MWh akumulatora. Ten model magazynowania energii słonecznej plus zapewnia wysyłalną czystą energię, aby zwiększyć niezawodność sieci i przyczynić się do długoterminowej strategii dekarbonizacji Kalifornii. Oprócz dostarczania energii, projekt przynosi również korzyści ekonomiczne — generuje ponad 13,5 miliona dolarów wartości lokalnej i tworzy do 260 miejsc pracy w budownictwie. W SFS postrzegamy długoterminowe relacje z klientami jako dźwignię zmiany systemowej. Nasze zaangażowanie w te projekty magazynowania baterii odzwierciedla szersze zaangażowanie w tworzenie odpornych systemów energetycznych, wspieranie celów zerowych netto i odblokowywanie nowej wartości w całym krajobrazie energetycznym. Przejście na bardziej zrównoważoną, odporną i opłacalną ekonomicznie przyszłość energetyczną będzie zależeć od tego, jak dobrze ją finansujemy. Jesteśmy dumni, że możemy pomóc w prowadzeniu tej transformacji. Dzięki doświadczonemu i pełnemu pasji zespołowi nadal jesteśmy zaangażowani w tworzenie technologii i infrastruktury, które sprawiają, że zero netto jest nie tylko możliwe, ale i nieuniknione.