Skip to main content

Rozwiązania firmy Siemens dla start-upów - projektowanie i symulacja

Oferujemy start-upom z branży technologicznej skalowalne narzędzia programowe po obniżonej cenie, które ułatwią pokonanie wyzwań związanych z inżynierią, symulacją i kontrolą produktów, aby przyspieszyć cykl rozwoju produktów i umożliwić ich szybsze wprowadzanie na rynek.

Przyspiesz rozwój start-upu dzięki kredytowi od AWS

Obecnie kwalifikujące się startupy otrzymują kredyty AWS o wartości 5 tys. USD na zakupy dla nowych klientów.

Projektowanie i symulacja w liczbach

36% Wzrost rentowności

Korzystanie z narzędzi do projektowania i symulacji 3D pozwala zwiększyć rentowność aż o 36% dzięki lepszej retencji klientów, zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu kosztów związanych z wadliwymi produktami, a także całkowitych kosztów jednostkowych.

80% Mniej czasu poświęcanego na pracę z systemem CAE

Usprawnienie udostępniania plików w połączeniu ze zintegrowanym oprogramowaniem CAD i narzędziami do symulacji skróciło czas poświęcony na inżynierię wspomaganą komputerowo (CAE) nawet o 80%.

23% Ograniczenie użycia prototypów fizycznych

Producenci stosują wirtualne prototypowanie, aby zmniejszyć liczbę fizycznych prototypów o 23% rok do roku

Okładka podcastu ze stylizowanym mikrofonem z efektem reflektora i sylwetką osoby w tle.

Pionierzy: Startupy od marzeń do rzeczywistości

Same pomysły nie wystarczą, by zmienić świat. Potrzeba determinacji i wytrwałości. Prowadzący Peng Cau wraz z gośćmi rozmawiają o świecie startupów.

Pakiety

Zastanawiasz się, który z naszych pakietów oprogramowania będzie odpowiedni? Zapoznaj się z opcjami projektowania i symulacji przedstawionymi poniżej. Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami, a wspólnie z Tobą utworzymy pakiet dostosowany do Twoich potrzeb.

Select...

Czy masz napięte harmonogramy i ograniczone zasoby? Szukasz zintegrowanej platformy do projektowania, symulacji i wirtualnego prototypowania? Pakiet Design X for Startups oferuje różnorodne narzędzia, w tym:

  • NX X Design Premium (+100 żetonów): Solidne rozwiązanie CAD oparte na chmurze firmy Siemens, oferujące kompleksowe możliwości projektowania, takie jak modelowanie bryłowe, powierzchniowe i synchroniczne, a także płynną współpracę i zarządzanie danymi w elastycznym, skalowalnym środowisku.
  • Teamcenter X Standard (1 miejsce autora): Licencja użytkownika dla opartego na chmurze systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens, Teamcenter X, umożliwiająca jednemu „Autorowi” aktywne tworzenie, zarządzanie wszystkimi danymi produktowymi i udostępnianie ich — od modeli CAD po dokumenty — dzięki solidnej kontroli wersji, zarządzania przepływem pracy i narzędziom do współpracy.
  • Członkostwo Enterprise Online Learning: Nasze członkostwo Enterprise Online Learning zapewnia użytkownikom kompleksowy dostęp na żądanie do Siemens Xcelerator Academy, obszernej biblioteki zasobów szkoleniowych online, w tym kursów, samouczków i dokumentacji, specjalnie dostosowanych do oprogramowania Siemens i najlepszych praktyk branżowych.

Kryteria

Kryteria udziału w programie firmy Siemens dla start-upów:

  • Tylko nowi klienci
  • Prywatna firma
  • Produkt klienta końcowego musi być opracowywany jako oferta komercyjna
  • Podstawowa działalność przedsiębiorstwa nie polega na doradztwie ani świadczeniu usług
  • Zatwierdzenie przez PME i kierownictwo programu dla start-upów

Szczegóły programu:

  • Rabaty na oprogramowanie zaczynają się od > 90% przez pierwsze 2 lata, a następnie spadają o 15% w każdym kolejnym roku
  • Ceny odnoszą się do rocznej licencji w modelu SaaS
  • 75% zniżki na dodatkowe produkty z portfolio firmy Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:San Diego, California, United States

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nawiąż kontakt!