Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Widok z góry na samolot na ciemnoniebieskiej powierzchni, z zielonymi cyfrowymi konturami i punktami danych sugerującymi analizę lub projekt.

Symulacja i Digital Twin

Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja obiektu fizycznego i jest jednym ze sposobów integracji rzeczywistych obiektów ze światem cyfrowym.

Podejście Siemens do cyfrowego bliźniaka

Podejście firmy Siemens do Digital Twin obejmuje cały cykl życia aktywów, od ich projektowania i produkcji po eksploatację, serwis i konserwację. Budujemy cyfrowe bliźniaki dla produktów takich jak pociągi, maszyny i samoloty oraz dla złożonych systemów, takich jak budynki, zakłady chemiczne i sieci elektryczne.

Symulacja to wykonanie modelu (matematycznego) w celu zbadania zachowania obiektu oraz przewidywania i optymalizacji jego wydajności w całym cyklu życia. Wygenerowane dane dotyczące wydajności przechwycone w świecie fizycznym umożliwiają ciągłą i otwartą pętlę optymalizacji zarówno dla produktu, jak i produkcji.

Wewnątrz cyfrowego bliźniaka

Digital Twin integruje wszystkie dane, modele symulacyjne i inne informacje z obiektu fizycznego generowane podczas inżynierii, uruchomienia, eksploatacji i serwisu i są dostarczane projektantom, inżynierom, operatorom i technikom serwisowym w domenach pionowych.

Podstawowym składnikiem wielu Digital Twins jest model symulacyjny, który implementuje zachowanie symulowanego obiektu. Podczas gdy technologia symulacyjna i modelowanie matematyczne są stosowane od kilku dziesięcioleci, opcje tworzenia cyfrowych bliźniaków znacznie się poprawiły w ostatnich latach ze względu na przełomy w technologii solwerów i metodach semantycznych oraz ogromną dostępność szybkiego sprzętu komputerowego i technologii rzeczywistości wirtualnej. W firmie Siemens budujemy złożone produkty technologiczne. Tworzymy cyfrowe bliźniaki naszych produktów, abyśmy mogli je szybciej projektować, sprawić, by były bardziej wydajne i umożliwiać naszym klientom skuteczniejszą obsługę.

Nasze rozwiązania programowe zapewniają również naszym klientom narzędzia do tworzenia i wykorzystywania cyfrowych bliźniaków do własnych produktów.

Chociaż te produkty i rozwiązania obejmują szeroki zakres zastosowań, istnieją poważne uniwersalne wyzwania w różnych dziedzinach, którymi zajmujemy się w CCT Simulation i Digital Twin. Obejmują one symulację złożonych systemów wielofizycznych i multidyscyplinarnych; semantykę i technologie grafu wiedzy w celu stworzenia cyfrowego podwójnego trybu; połączenie uczenia maszynowego i symulacji; nasz wykonywalny digital twin, który można wykorzystać w czasie rzeczywistym podczas eksploatacji rzeczywistego zasobu; generatywne metody inżynierii automatycznej obsługi inżynierów projektantów; oraz technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Podstawowe technologie firmy Siemens

Siemens dąży do przywództwa technologicznego w dziedzinach technologii i innowacji, które mają nadrzędne znaczenie dla firmy. Te podstawowe technologie mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy Siemens i jego klientów. Eksperci z globalnego działu badań technologicznych i różnych firm współpracują tutaj, konsolidując działania badawczo-rozwojowe firmy.