Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zhen Hua Zhou, który jest nowicjuszem w Inventor of the Year.

Płótno przepływu pracy

Zhen Hua Zhou | Wynalazca Roku | Nowicjusz

Wyobraź sobie, że wchodzisz do nowoczesnej hali fabrycznej, gdzie wszędzie buczą maszyny, precyzyjnie chwytają ramiona robotów i przenośniki taśmowe transportują komponenty. Jednak za tą choreograficzną precyzją kryje się problem, który nęka przemysł: systemy nie rozumieją się nawzajem — mówią „różnymi językami”. A gdzieś pomiędzy nimi siedzi inżynier próbujący przetłumaczyć to babilońskie zamieszanie języków — czyli wielu niekompatybilnych systemów — na kod funkcjonalny. Projekty digitalizacji zawodzą nie z powodu wielkich wizji, ale z powodu tej niewidzialnej ściany niekompatybilnych protokołów.

Rewolucja tłumaczeniowa

Tutaj pojawia się Workflow Canvas. Jej podstawą jest idea przekształcania języka ludzkiego w zautomatyzowane polecenia sterujące, tworząc w ten sposób zrozumiałe połączenie między wcześniej oddzielnymi procesami. Brzmi prosto - ale tak nie jest. Ponieważ rzeczywistość przemysłowa jest mozaiką zastrzeżonych standardów, historycznie rozwiniętych systemów i odłączonych obszarów technologicznych. Systemy informatyczne — czyli oprogramowanie, bazy danych i aplikacje w chmurze — żyją we własnym świecie. Systemy OT - sprzęt taki jak maszyny, czujniki czy elementy sterujące na hali fabrycznej - żyją zupełnie inaczej. Workflow Canvas umożliwia teraz połączenie tych dwóch światów. Jest to platforma łącząca kilka narzędzi do zarządzania integracją elementów IT i OT. Jest to szczególnie ważne przy wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń, które nie mogą być kontrolowane wyłącznie przez sterowniki PLC (programowalne sterowniki logiczne).

A workflow canvas with a team of people working on it, with the text

Za tym wynalazkiem stoi badacz Zhen Hua Zhou, który od wielu lat pracuje nad interfejsem oprogramowania i automatyzacji i jest uhonorowany nagrodą Wynalazcy Roku 2025 w kategorii „Nowicjusz”. Jego wprowadzenie do technologii zaczęło się wcześnie: jako dziecko chciał rozwijać własne gry komputerowe i dlatego uczył się programowania. Dzięki tym grom poprawił również swój angielski i rozwinął dogłębne zrozumienie logiki i struktur. Dziś jego celem jest nie tylko usprawnienie poszczególnych procesów wraz z jego rozwojem, ale w dłuższej perspektywie uczynienie świata przemysłowego bardziej wydajnym i zrozumiałym.

Trzy zasady, jedna wizja

Platforma opiera się na trzech rewolucyjnych filarach:

  • Globalna indeksowalność (unikalnie można znaleźć i połączyć na całym świecie): Oznacza to, że każdy element, niezależnie od tego, czy to maszyna, czy dane, otrzymuje unikalną tożsamość — na przykład uniwersalny adres pocztowy maszyn.
  • Brak ingerencji: Workflow Canvas pozostawia istniejące maszyny i oprogramowanie bez zmian i dokuje się do nich tylko z zewnątrz - bez przeprogramowania systemów. Eliminuje to potrzebę kosztownych modyfikacji lub ryzykownych interwencji w bieżących procesach.
  • Wielojęzyczność: Platforma mówi płynnie IT i OT, tłumacząc między bazami danych i robotami, między chmurą a podłogą fabryczną.Procesy można nagle łączyć poza granice firmy, granice producentów, a nawet epoki technologiczne. Starsze systemy — czyli starsze, ale wciąż używane technologie, które są trudne do podłączenia do sieci — mogą teraz komunikować się dzięki dzisiejszym rozwiązaniom w chmurze wspieranym przez sztuczną inteligencję. Jest to możliwe, ponieważ Workflow Canvas opiera się na otwartych standardach i unikalnych identyfikatorach cyfrowych, umożliwiając maszynom i oprogramowaniu różnych firm mówienie tym samym językiem.
A workflow canvas showing a factory's understanding of plain language.

Kolejny etap: standardy dla świata

Ambicja Zhou wykracza daleko poza indywidualne historie sukcesu. Do 2026 roku Workflow Canvas ma zostać ustanowiony jako nowy standard krajowy w Chinach, a ponadto jako potencjalny międzynarodowy standard IEC. Celem jest połączenie dotychczas oddzielnych standardów dla różnych języków programowania i systemów OT w taki sposób, aby powstał wspólny, otwarty i ogólnie dostępny język zrozumiały dla IT i OT.

Niewidzialna rewolucja

Najbardziej fascynujące innowacje to często te, których nie można zobaczyć. Workflow Canvas może zasadniczo zmienić sposób, w jaki produkujemy więcej niż jakakolwiek pojedyncza maszyna. Ponieważ tylko wtedy, gdy systemy się rozumieją, może pojawić się prawdziwa inteligencja maszynowa i tworzenie sieci. Dzięki Workflow Canvas Zhou stworzył most tłumaczeń dla fabryk cyfrowych. To sprawia, że procesy są zrozumiałe i upraszcza radzenie sobie ze złożonymi systemami. Największe przełomy czasami nie leżą w tym, co budujemy - ale w tym, jak to wszystko łączymy.

Wideo

Kiedy fabryki wreszcie zrozumieją prosty język

Zhen Hua Zhou | Wynalazca Roku | Nowicjusz