Wynalazcy Roku 2025
Siemens wyróżnia wybitnych naukowców jako „Wynalazców Roku”. Nagrody obejmują następujące kategorie: Lifetime Achievement, Open Innovation, Outstanding Invention, Newcomers, Design & User Experience oraz PhD.
Uruchomienie przemysłowych systemów klimatyzacji było kiedyś złożonym, kosztownym i czasochłonnym procesem wymagającym specjalnych narzędzi i rozbudowanej ręcznej konfiguracji. Trzech wynalazców firmy Siemens — Jibo Liu, Steven Brens i Sandeep Billa — zrewolucjonizowali ten proces. Uznając, że wydajne systemy HVAC (systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków), które stanowią prawie jedną piątą globalnego zużycia energii, zależą od prawidłowej instalacji i optymalnej eksploatacji, opracowali intuicyjny Aplikacja mobilna. Ich innowacja upraszcza uruchomienie, czyniąc to tak samo łatwe dla specjalistów, jak konfiguracja nowego smartfona. W tym celu otrzymali Nagrodę Wynalazców Roku 2025 w kategorii „Wybitny Wynalazek”.

Historia rozpoczęła się w 2018 roku sesją burzy mózgów. Koledzy mieli wizję: chcieli stworzyć otwarty, znormalizowany system, który byłby tak intuicyjny jak smartfon. „Marzyliśmy o systemie operacyjnym Android dla branży HVAC” - wspomina Jibo Liu. Chcieliśmy zrekombinować istniejące technologie — tak jak Steve Jobs zrobił to z pierwszym iPhonem. I tak zabrali się do pracy. Ich aplikacja jest w stanie komunikować się z jednostką sterującą za pomocą karty Wi-Fi, automatycznie rozpoznawając i wstępnie konfigurując komponenty. Prowadzona instalacja krok po kroku skraca czas początkowej konfiguracji z godzin lub nawet dni do mniej niż 30 minut. Dodatkowo aktywacja usług w chmurze zapewnia natychmiastowe pulpity nawigacyjne, alarmy i roczne dane trendów.

Jibo Liu, z tytułem magistra inżynierii mikrosystemów i kadencją firmy Siemens od 2005 roku, dostrzegł ogromny potencjał w tradycyjnej branży HVAC. Zauważył, że pomimo 20% wkładu w globalne zużycie energii, wiele budynków komercyjnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych z płaskimi dachami idealnymi dla jednostek dachowych, nie ma interfejsów cyfrowych. Jego wizja: uczynić te sterowane elektromechanicznie systemy inteligentnymi i łatwymi w konfiguracji za pomocą aplikacji. Steven Brens, czerpiąc z ponad 25-letniego doświadczenia w technologii sterowania cyfrowego, pomostował rozwój i praktyczne zastosowanie. Wspomina: „Wcześniej trzeba było przynieść komputer do systemu HVAC i skonfigurować wszystko ręcznie. Dzisiaj robimy to za pomocą kilku kliknięć - bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji.” Dzięki temu wydajna konfiguracja systemu jest dostępna nawet dla mniejszych firm z ograniczonym budżetem. Sandeep Billa skupił się na architekturze oprogramowania aplikacji, zapewniając intuicyjny interfejs, z którego każdy może korzystać, nawet bez specjalistycznej wiedzy.

Jibo Liu (inżynier Solutions, główny projektant i twórca wynalazku)
Rozwiązanie oparte jest na sterowniku Climatix C600 firmy Siemens, który został dostosowany do nowych zastosowań. Łączność w chmurze umożliwia zdalną konserwację. Zintegrowany system świeżego powietrza pomaga zmniejszyć zużycie energii nawet o 20 procent. „Nie wymyśliliśmy niczego zupełnie nowego” - mówi Liu. „To, co zrobiliśmy, to połączenie istniejących technologii Siemens w nowy sposób, umożliwiając nam opracowanie zupełnie nowego rozwiązania z niespotykaną szybkością”.

Steven Brens (inżynier Solutions, instalacja i wdrażanie w terenie)
Ten wynalazek zasadniczo zmienia instalację HVAC, czyniąc ją dostępną dla szerszego grona użytkowników. Eliminuje potrzebę wyspecjalizowanych techników terenowych do programowania i konfiguracji, ponieważ aplikacja zapewnia wstępnie skonfigurowaną, uproszczoną konfigurację. Już otrzymując pozytywne opinie i rozwijając się w USA, innowacja rośnie pod względem zgodności. Z ekonomicznego punktu widzenia otwiera nowe rynki dla Siemens, docierając do małych i średnich przedsiębiorstw oraz wschodzących regionów, demokratyzując w ten sposób dostęp do zaawansowanych technologii.
„Aplikacja zapewnia, że systemy działają wydajnie od samego początku” - mówi Billa. „Żadnych błędnych konfiguracji, bez zmarnowanej energii. To dobre dla środowiska - i dobre dla portfela”. Liu postrzega ten wynalazek jako część większej misji: „Moja praca dobrze pasuje do wizji Siemensa o bardziej ekologicznym, przyjaznym dla życia świata. Nawet niewielkie ulepszenia liczą się - jeśli są używane w milionach budynków na całym świecie”.

Sandeep Billa (Software Developer, implementacja aplikacji mobilnej)
Ta innowacja pokazuje, w jaki sposób cyfryzacja może uprościć procesy, obniżyć bariery wejścia i udostępnić nowoczesną technologię budowlaną nowym grupom docelowym, przekształcając to, co niegdyś było niszowym rynkiem, w osiągalną rzeczywistość.
Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Wynalazcy Roku | Wybitny wynalazek