Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kiedy zakłady produkcyjne wyobrażają sobie przyszłość

Bernd-Markus Pfeiffer | Wynalazca Roku | Dożywotnie dzieło

Jak inteligentne rozwiązania sterujące przekształcają przemysł przetwórczy

Wyobraź sobie fabrykę chemiczną, która potrafi przewidzieć przyszłość — nie tylko kilka sekund, ale kilka godzin do przodu. Taki obiekt mógłby aktywnie wykrywać odchylenia procesu, przewidywać wartości graniczne ciśnienia krytycznego w reaktorze lub przewidywać spadek jakości produktu. Następnie natychmiast zainicjowałby korekty. W przemyśle przetwórczym, gdzie parametry operacyjne dyktują sukces lub porażkę, ten poziom przewidywalności jest najważniejszy. Ta wizja nie jest już science fiction. Staje się rzeczywistością dzięki innowacji, która przekształca zakłady chemiczne, rafinerie i zakłady produkcyjne farmaceutyczne.

Sztuka kontroli predykcyjnej

Dr Bernd-Markus Pfeiffer z firmy Siemens, uznany za Wynalazcę Roku 2025 w kategorii „Lifetime Achievement”, jest siłą napędową tej transformacji. Opiera system oparty na danych, który stale oblicza dziesiątki przyszłych scenariuszy, identyfikując optymalną ścieżkę dla płynnych i wydajnych operacji w czasie rzeczywistym. Stanowi to radykalną zmianę paradygmatu dla całej branży przetwórczej: proaktywna kontrola zastępująca zwykłą reakcję.

Wiele innowacji Pfeiffera przyczynia się do modelowej kontroli predykcyjnej (MPC). Jego zasada jest podobna do szachisty, który opracowuje strategię nie tylko następnego ruchu, ale następnego dziesięciu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów sterowania, które reagują na odchylenia, MPC „myśli” inaczej: symuluje przyszły rozwój jakości produktu, temperatury, ciśnienia i przepływu w nadchodzących godzinach, interweniując, zanim pojawią się problemy.

Rozróżnienie jest jasne: tradycyjnie kontrolowany proces przypomina kierowcę stale naprzemiennego przyspieszania i hamowania. Proces oparty na MPC porusza się jednak płynnie, inteligentnie przewidując i wykorzystując zmiany sygnalizacji świetlnej, zanim światło zmieni kolor na czerwony.

Cyfrowe bliźniaki — wirtualne repliki prawdziwych roślin — tworzą podstawę kontroli predykcyjnej Pfeiffera. Dostarczają modele procesów, które umożliwiają MPC symulację przyszłych rozwiązań i ułatwianie bezpiecznych, zoptymalizowanych operacji.

Kiedy dane mówią głośno

Kontrolna analityka wydajności (CPA) służy jako narzędzie uzupełniające. Podczas gdy MPC symuluje, holistycznie optymalizuje i proaktywnie zarządza podstawowymi procesami zakładu produkcyjnego, CPA stale analizuje wydajność setek istniejących konwencjonalnych pętli sterowania w podstawowej automatyzacji. Podkreśla obszary dojrzałe do optymalizacji, identyfikuje wzorce niewidoczne dla ludzkiego oka i wskazuje nieoptymalne pętle kontrolne. Pozwala to personelowi operacyjnemu precyzyjnie skoncentrować swoją uwagę na określonych pętlach sterowania, które mogą ulec poprawie.

„Jest to predykcyjna praca zakładu w jego najlepszej formie” - wyjaśnia Pfeiffer. „Nie jesteś już zmuszony reagować tylko wtedy, gdy jest już za późno”. Ta innowacja zasadniczo przesuwa podejście z utrzymania na zapobieganie, od zarządzania kryzysowego do odporności strategicznej.

A person is standing in front of a large screen displaying a factory with a futuristic design.

Za bramami fabryki

Kolejna granica jest już widoczna: integracja wewnętrznych danych procesowych z informacjami zewnętrznymi. W końcu żaden zakład chemiczny nie działa w izolacji. Wizja przyszłości obejmuje systemy łączące wewnętrzną optymalizację procesów z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak prognozy pogody, trendy rynkowe surowców i sprzedaży oraz prognozy obciążenia. Tworzy to zakład produkcyjny, który nie tylko optymalizuje się, ale także przewiduje i stabilizuje cały łańcuch dostaw — prawdziwie oparte na danych, przewidywalne i odporne działanie.

Zielona przewaga

Zakład kontrolowany predykcyjnie działa płynniej, zużywa mniej energii i generuje mniej odpadów. W energochłonnym przemyśle przetwórczym nawet marginalny wzrost wydajności o kilka punktów procentowych przekłada się na znaczne oszczędności energii w skali megawatów.

Pfeiffer uważa tę synergię między innowacjami technologicznymi a odpowiedzialnością ekologiczną za najważniejszy aspekt swojej pracy. W dużych obiektach optymalizacje te łącznie przyczyniają się ogromnie do wysiłków na rzecz dekarbonizacji.

Portrait markus Pfeiffer Inventors of the year

Odporność jako przyszły imperatyw

W coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie kontrola predykcyjna staje się koniecznością strategiczną. Firmy inwestujące w nią dzisiaj nie tylko tworzą bardziej wydajne procesy; budują fundamentalną odporność. Przekształcają niepewność w obliczalne scenariusze, a zmienność w przewagę konkurencyjną.

A factory with a large machine and a person standing in front of it.

Dr Bernd-Markus Pfeiffer ze swoją kolegą dr Leną Lohner

Ten nowy paradygmat kontroli procesów wykracza poza zwykłe rozwiązania techniczne. Reprezentuje nowy sposób myślenia: proaktywny zamiast reaktywny, połączony zamiast odizolowany, odporny zamiast kruchy. Jest to filozofia produkcji, która wykorzystuje inteligencję danych, aby stworzyć nową erę suwerenności przemysłowej, wyposażając naszych klientów na wyzwania przyszłości.

Wideo

Optymalizacja sterowania oparta na Xcelerator

Bernd-Markus Pfeiffer | Wynalazca Roku | Dożywotnie dzieło