Skip to main content

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania

Zadowolenie klienta, dbałość o środowisko, zdrowi pracownicy i bezpieczne warunki pracy oraz najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa – to nasze priorytety.

Wysokie standardy dotyczące jakości naszych produktów, rozwiązań, dostaw i usług są dla nas najwyższym priorytetem. Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Przykładamy także wagę do cyberbezpieczeństwa, co czyni nas zaufanym partnerem w świecie cyfrowym naszych klientów. Dlatego od 2012 roku w Siemens Sp. z o.o. funkcjonuje tzw. Integrated Management System i aktualnie oznacza System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Cyberbezpieczeństwem, który spełnia wymagania międzynarodowych norm: ISO 9001:2015 w zakresie jakości, ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska, ISO 45001:2018 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ISO 27001:2022 w zakresie bezpieczeństwa informacji. Od lutego 2022 firma posiada także TISAX label (zakres: SKV885), będący certyfikatem cyberbezpieczeństwa wymaganym przez branżę motoryzacyjną, bazującym na ISO 27001.

Certificates

Hasło „Dotrzymujemy naszych obietnic”

„Dotrzymujemy naszych obietnic” to motto Zarządzania Jakością w Siemens Sp. z o.o.

Realizujemy je poprzez:

  • Dostarczanie naszym Klientom rozwiązań najwyższej jakości.
  • Zapewnianie i rozwijanie kompetencji wszystkich pracowników.
  • Nadawanie wysokiego priorytetu ciągłemu doskonaleniu.

📄 Polityka Jakości Siemens Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo pracy z tradycjami

Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Rozwijamy kulturę bezpieczeństwa, wdrażamy nowe standardy i skupiamy się na działaniach prewencyjnych, a wszystko po to by zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Angażujemy się w programy mające na celu promocję zdrowia oraz aktywnego trybu życia wierząc, że przyczyniamy się tym samym do lepszego samopoczucia naszych pracowników.

Przedsiębiorstwa [...] nie mogą wyłącznie wymagać, muszą również dawać, [...], nie wspominając o wszystkich środkach, które ostatecznie służą również poprawie zadowolenia z pracy i ich zdolności do wykonywania pracy.
Carl Friedrich von Siemens

Inwestycja w przyszłość

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo dokładamy również wszelkich starań, aby konsekwentnie minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Wspieramy w tym naszych klientów oferując im nowoczesne i energooszczędne rozwiązania.

Technologie dedykowane redukcji emisji CO2 zanieczyszczeń wody oraz powietrza stanowią znaczną część obrotów koncernu.

📄 Polityka Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Program "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to sposób myślenia"

„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to sposób myślenia". Jako Siemens Polska otrzymaliśmy nagrodę Healhty @ Siemens przyznawaną spółkom wykazującym się szczególnym zaangażowaniem w zarządzaniu polityka prozdrowotną

Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Ich zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet naszej firmy.
Janina Kugel, Dyrektor Human Resources i Różnorodności

Zero Harm Culture

Od kilku lat w ramach globalnego programu ZeroHarmCulture@Siemens, pracujemy nad tym, aby każdy współpracujący z naszą firmą pracownik czy podwykonawca, w myśl motta „bezpieczeństwo to sposób myślenia”, codziennie rozpoczynał pracę mając świadomość, że w tym aspekcie nie akceptujemy kompromisów. 7 lipca 2017 uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu i zdobyliśmy odznaczenie Zero Harm Label 2017.

Cyberbezpieczeństwo

Siemens Sp. z o.o. uznaje Cyberbezpieczeństwo za krytyczny obszar dla sukcesu swojej działalności, reputacji, relacji z klientami i zgodności z regulacjami prawnymi.

📄 Polityka cyberbezpieczeństwa Siemens Sp. z o. o.