Skip to main content

35-lecie Siemensa w Polsce

Od 35 lat działamy tam, gdzie technologia realnie pomaga polskim przedsiębiorstwom – w przemyśle, infrastrukturze energetycznej i transporcie. Współtworzymy transformację kraju wdrażając rozwiązania łączące świat cyfrowy i rzeczywisty.

35 lat

Rozwijamy się razem z Polską

Razem z partnerami dostarczamy na polski rynek przełomowe technologie, które odpowiadają na realne potrzeby – od automatyzacji i digitalizacji produkcji, przez inteligentne sieci energetyczne, po efektywność energetyczną, oraz zrównoważony i inteligentny transport. Każdego dnia dążymy do tego, aby wzmacniać pozycję Polski na technologicznej mapie świata i pozostajemy zaangażowani w dalszy rozwój polskich firm.

Nasza historia

35 lat technologii Siemensa w Polsce

1997-1999

Modernizacje w przemyśle hutniczym i wydobywczym
poprzez wdrażanie sterowników SIMATIC S7 oraz systemów wizualizacji WinCC. Dla hut i kopalni oznaczało to większą stabilność procesów i lepszą kontrolę jakości.

2005

W Gdańsku uruchomiono pierwszy w Polsce 20-rzędowy tomograf komputerowy SOMATOM Sensation Open wraz z systemem wirtualnej symulacji. To był moment, w którym polska medycyna zaczęła wchodzić w standardy obrazowania dostępne wcześniej głównie w Europie Zachodniej.

2011

35 pociągów Inspiro dla Metra Warszawskiego. Po raz pierwszy w takiej skali połączono globalną technologię z lokalnym montażem. Wzmocniło to kompetencje w kraju i pokazało, że projekty transportowe można realizować w modelu partnerskim. Dostawy zrealizowaliśmy w latach 2013-2014.

2011-2012

W nowym terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu wdrożono zautomatyzowany system transportu i sortowania bagażu, oparty na sterownikach PLC i systemach nadzoru. To przełożyło się na większą przepustowość i sprawniejszą obsługę pasażerów.

2012

Stadion PGE Narodowy, oddany do użytku przed Euro 2012, wykorzystuje zintegrowany system zarządzania instalacjami technicznymi i bezpieczeństwem dostarczony przez Siemensa. Dzięki temu jest zarządzany nowocześnie – z cyfrową kontrolą i redundancją systemów.

2013

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czajka MPWiK m.st. Warszawa. To jeden z największych projektów środowiskowych w Polsce po 1989 r. Kluczową rolę odegrała automatyka procesowa – sterująca procesami oczyszczania ścieków. Spełnienie unijnych norm środowiskowych i poprawa jakości wód w Wiśle, to był przełomowy krok w polskiej gospodarce wodno-ściekowej.

2016

Uruchomienie nowoczesnej fabryki we Wrześni. Zakład był jednym z największych projektów przemysłowych dekady. Automatyzacja, robotyzacja i cyfrowe zarządzanie produkcją od początku były projektowane jako integralny system.

2018

Nowy, wydajny i ekologiczny blok gazowo-parowy dla Elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. Był to wówczas jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Realizacja była milowym krokiem w kierunku rozpoczęcia dekarbonizacji i transformacji energetycznej kraju.

2019

Fabryka silników Mercedesa w Jaworze to wyższy poziom technologii i automatyzacji. Jej powstanie zapoczątkowało nową generację zakładów, w których cyfrowe sterowanie i analiza danych są standardem.

2022

W Warszawie powstaje budynek P180: Nowoczesny, energooszczędny biurowiec klasy A z pełnym system automatyki budynkowej Siemensa. Pierwszy budynek w Polsce, w którym na taką skalę wdrożono rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

2023

Budowa stacji elektroenergetycznej 400kV Choczewo rozpoczęła się w 2023 r., a uruchomienie planowane jest na lata 2025–2027. Jest to największa powstająca stacja w Polsce, o powierzchni około 25 ha.

2025

Pomiędzy Grupą Azoty a Siemens Polska została podpisana wieloletnia umowa serwisowa LTSA, obejmująca większość dostaw Siemensa w obszarze branży elektrycznej.

Liczby

Ekosystem Siemensa w Polsce

Technologia i ludzie – dopiero takie połączenie daje sukces. Każdy dzień to tysiące interakcji między naszymi pracownikami, klientami i partnerami. Każda z tych osób ma realny wpływ na to, jak od 35 lat zmienia się polski przemysł i infrastruktura.

1 688 pracowników

11 000 klientów

68 partnerów

Nasz ekosystem to także młode talenty, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Aktywnie wspieramy studentów kierunków technicznych i inwestujemy w wiedzę i, odwagę i profesjonalną pewność siebie tych, którzy już niedługo będą napędzać polski przemysł.

6 Akademii Siemensa

8 edycji Programu Inżynierki

1 (inauguracyjna) edycja Programu Grantowego

Liczby

Czy wiesz, że…

101 milionów

liczba przejechanych kilometrów przez wszystkie lokomotywy Siemensa w rękach polskich operatorów:

  • „To tak, jakby lokomotywy Siemensa ponad 156 tysięcy razy przejechały Polskę z południa na północ"
  • „To tak, jakby nasze lokomotywy ponad 2500 razy objechały Ziemię dookoła”

210 liczba wagonów metra Inspiro

liczba wagonów metra Inspiro na M1 i M2 w Warszawie – pierwszego jednopokładowego metra w Polsce wyprodukowanego wspólnie z nowosądecką firmą Newag.

Ludzie

Za każdą technologią stoją ludzie!

Setki ekspertów Siemensa w Polsce każdego dnia projektują, wdrażają i rozwijają rozwiązania, które zmieniają rzeczywistość. To ich wiedza, pasja i zaangażowanie są fundamentem naszego sukcesu.

ROBERT GÓRAL:
„Po wszystkich tych latach najważniejsze jest dla mnie jedno: konsekwencja i współpraca. W organizacji zmieniają się struktury, ludzie, priorytety – to naturalne, dla nas, wewnętrznie. Jednak klient powinien widzieć stabilność, przewidywalność i ciągłość. Bo markę buduje się nie jednym kontraktem, ale stałością poziomu jakości i relacji".

MARIUSZ KONDRACIUK:
„W pracy w Siemensie najbardziej cenię ludzi. Przez te wszystkie lata pracowałem z osobami o bardzo różnych temperamentach, kompetencjach i perspektywach. Niezależnie od różnic zawsze potrafiłem znaleźć wspólny język z interesariuszami – klientami, partnerami, zespołami. Najwięcej nauczyłem się właśnie od nich. To ludzie wciąż dają mi energię i motywację do dalszego działania".

WIESŁAWA CZARNECKA-STAŃCZAK:
„Po 25 latach pracy w Siemensie najbardziej jestem dumna z kolekcji doświadczeń i bardzo ciekawych projektów – już nie tylko IT, ale także rozwojowych, jak na przykład Program Mentoringowy Siemensa. A przede wszystkim z możliwości spotkania tak wielu wspaniałych ludzi! Wiele się od nich nauczyłam – o biznesie, o zarządzaniu organizacją, o relacjach, ale również o sobie”.

35 years - Behind every technology, there are people
Wdrożenia naszych technologii

Case Studies

35 years aniversary - case studies - Supersnow

Supersnow

Śnieżne szaleństwo dzięki technologii Supersnow.
Dostarczana przez Supersnow technologia pomaga w naśnieżaniu stoków na całym świecie.

35 years aniversary - case studies - Crist

CRIST

Modernizacja suwnicy w gdyńskiej stoczni CRIST.
Modernizacja suwnicy stoczniowej pozwoliła na zwiększenie wydajności i niezawodności urządzenia.

35 years aniversary - case studies - SecoWarwick

SECO/WARWICK

Cyfrowy bliźniak pieców do obróbki cieplnej metali.
SECO/WARWICK wykorzystuje rozwiązania cyfrowego bliźniaka aby unikać błędów i usprawnić proces produkcji.

35 years aniversary - case studies - MPEC_Olsztyn

MPEC Olsztyn

Nowy system sterowania w ciepłowni Kortowo BIO.
Nowy system nadrzędny przyczynił się do optymalizacji produkcji ciepła i poprawy bezpieczeństwa instalacji.

REKBOT

REKBOT

Selektywny zbiór opakowań z automatami REKBOT.
REKBOT to zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce automat do selektywnej zbiórki opakowań po napojach.

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Sterowanie procesami wytwarzania i dystrybucji.
W ramach badań i prac wdrożeniowych prowadzonych przez Politechnikę Śląską realizowany jest projekt autonomicznego sterowania układem cieplnym.

Fanum

FANUM

Precyzyjna obróbka CNC modeli przestrzennych.
Centrum obróbcze Lambda GT firmy FANUM sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wysoki poziom stabilności i precyzji obróbki w każdych warunkach obciążenia maszyny.

Orex

Orex

Efektywna produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
Stworzona przez Orex hybrydowa maszyna do rotomouldingu, SHUTTLE-5700 HYBRID, zapewnia oszczędność materiałów i wyższą wydajność procesu rotomouldingu.

Nomet

Nomet

Energooszczędna produkcja akcesoriów meblowych.
Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań pozwoliło firmie wdrożyć usprawnienia obniżające wydatki na ogrzewanie, chłodzenie czy energię elektryczną.

Silum

Silum

Redukcja śladu węglowego dzięki cyfryzacji.
Przeprowadzenie transformacji energetycznej powiązanej z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych umożliwiło uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych oraz redukcję śladu węglowego.

EMT-Systems

EMT-Systems

Jak przekazywać inżynierom wiedzę praktyczną?
W zawodzie automatyka przemysłowego doświadczenie praktyczne i umiejętność pracy z różnymi systemami są bezcenne. EMT-Systems to jeden z liderów szkoleń z rozwiązań Siemensa.

DPSystem

DP System

Optymalizacja sterowania oczyszczalnią ścieków.
System MACS, autorstwa firmy DP System, pozwala na maksymalizację efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków oraz redukcję energii zużywanej przez tego typu obiekty.

Dimark

Dimark

Niezawodny system obsługi bagażu.
Zrealizowany przez Dimark system obsługi bagażu zapewnia bezpieczny dla pasażerów oraz efektywny w obsłudze transport walizek i rzeczy podróżnych na lotniskach.

Diko

DIKO

Precyzyjna maszyna frezująca.
Firma DIKO Polska zbudowała wielofunkcyjną maszynę do obróbki elementów aluminiowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Metal-Fach

Metal-Fach

Energooszczędna produkcja maszyn rolniczych.
Wdrożenie energooszczędnych rozwiązań umożliwiło producentowi maszyn i urządzeń rolniczych, zmniejszenie całkowitego zużycia i redukcję śladu węglowego.

SITS

SITS Industry

Wyższa jakość mebli dzięki automatyzacji.
Zastosowanie przez Smart Automation robotów w fabryce mebli SITS Industry usprawniło procesy klejenia listew i przyczyniło się do poprawy jakości wyrobów końcowych.

Noyen

NOYEN

Wyższa jakość produkcji dzięki myjni tunelowej.
Firma NOYEN we współpracy z Siemensem zrealizowała projekt zautomatyzowanej linii myjącej w zakładzie firmy ZF w Gliwicach.

Utal

UTAL

Automatyczna stacja tłocząca do tablic rejestracyjnych.
Zastosowanie automatycznej stacji tłoczącej do tablic rejestracyjnych w firmie UTAL umożliwia optymalizację procesu tłoczenia, zapewniając poprawę wydajności i elastyczność produkcji.

WDX

WDX

Automatyzacja magazynu w zakładzie AMPLUS.
Rozwiązania wdrożone w zakładzie AMPLUS przez firmę WDX, bazujące na technologii Siemensa, umożliwiają obniżenie kosztów i lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Wikpol

Wikpol

Cyfrowy bliźniak w firmie Wikpol.
Wdrożenie cyfrowego bliźniaka przez Wikpol w fabryce makaronu przyczyniło się do usprawnienia procesów projektowania linii pakowania i paletyzacji.