Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Gałąź systemów kanałowych szyn zbiorczych

Oddział Mohelnice koncentruje się na produkcji systemów szyn zbiorczych przesyłających energię elektryczną od 40 A do 6300 A, które są wykorzystywane w budynkach specjalistycznych i przemysłowych, centrach danych i odnawialnych źródłach energii.

Adres

Siemens, s.r.o., Oddział systemów kanałowych szyn zbiorczych

Nadražny 1351/30
789 85 Mohelnice
Republika Czeska

E-mail: busbar.cz@siemens.com

O oddziale

Od montażu do w pełni zdigitalizowanej produkcji

Oddział systemów magistralnych Siemens, s.r.o., powstał w październiku 2010 roku w wyniku fuzji z Siemens, s.r.o., i obecnie zatrudnia do 400 osób. Obecnie zakład działa w dużej mierze cyfrowo, od zamawiania materiałów przez produkcję po wysyłkę. Do 99% produkcji eksportuje się głównie do Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Polski.

Kluczowe kamienie milowe

  • 2005: Budowa nowej hali produkcyjnej
  • 2005 — 2008: Stopniowy transfer produkcji szyn zbiorczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii
  • 2015 r.: Wprowadzenie nowej linii produktów LI do transportu i dystrybucji energii elektrycznej, zwłaszcza dla centrów danych głównych gigantów internetowych lub operacji wymagających ochrony IP55
  • 2020: Rozbudowa produkcji o wewnętrzną przedprodukcję komponentów
  • 2022: Uruchomienie zakładu badawczego do certyfikacji skrzynek dystrybucyjnych (odgałęzionych)
  • 2023: Montaż pierwszej robotycznej stacji roboczej do spawania elementów aluminiowych i rozpoczęcie projektu dekarbonizacji
  • 2024: Montaż jednostek do rozdzielnic SIVACON S8
  • 2026: Zakończenie projektu produkcji komponentów miedzianych

Praca i kariera

Oferujemy różnorodne, ciekawe i długoterminowe perspektywy kariery w międzynarodowej firmie będącej liderem technologicznym. Opracowujemy i produkujemy innowacyjne produkty i nowe rozwiązania dla inteligentnych operacji przemysłowych. Oferujemy naszym pracownikom stabilność, niezawodne podstawy i globalne możliwości kariery. Naszą podstawową wartością jest odpowiedzialność — wobec pracowników, klientów, społeczności, etyki biznesowej i środowiska.

Dołącz do naszego zespołu: Kogo szukamy?

Obecnie około 280 pracowników pracuje w zaawansowanych technologicznie, w pełni klimatyzowanych obiektach. Większość pracowników pełni różne role operacyjne, w tym zarządzanie materiałami, logistykę, finanse i kontrolę procesów produkcyjnych. Inne przyczyniają się do badań i rozwoju, zapewniają jakość produktów i usług lub pracują w zamówieniach. Ta różnorodność działów i ról wspiera sprawne funkcjonowanie i rozwój organizacji.

W zakładzie Busbar Trunking Systems zatrudnienie mogą znaleźć następujące zawody:

  • Elektromechanik, Spawacz, Metalista, Elektryk, Pracownik montażu, Technik konserwacji, Operator CNC, Specjalista logistyki

Bądź jej częścią i pomóż nam kształtować przyszłość.

Uśmiechnięty mężczyzna w niebieskiej koszulce polo Siemens stojący przed zautomatyzowanymi maszynami i przenośnikiem taśmowym w nowoczesnej fabryce

Powiązane tematy