Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Bad Neustadt, Niemcy

Arena cyfryzacji

Arena Cyfryzacji to najnowocześniejsza wizytówka zlokalizowana w fabryce silników elektrycznych Siemens w Bad Neustadt w Niemczech. Rozciąga się na ponad 800 metrów kwadratowych i pozwala odwiedzającym na własne oczy doświadczyć transformacyjnego potencjału cyfryzacji w produkcji silników i obróbce metali.

Wychodząc poza silniki

Cyfrowa transformacja z ludźmi i technologią

Poznaj z pierwszej ręki potencjał cyfryzacji w produkcji silników i obróbce metali na naszej Arenie Cyfryzacji. Tutaj prezentujemy nieograniczone możliwości, które może odblokować wykorzystanie danych. Arena Cyfryzacji znajduje się bezpośrednio w fabryce silników elektrycznych Siemens w Bad Neustadt an der Saale, o łącznej powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. Zobacz, jak aktywnie wykorzystujemy i konsekwentnie rozwijamy cyfryzację, i dowiedz się więcej o naszych wizjach na przyszłość.

Jak zamienić wyzwania w szanse

Arena cyfryzacji podzielona jest na siedem stref wyzwań. W tych obszarach przedstawiamy wyzwania, przed którymi stoimy w fabryce, a także te, które Ty, jako klient, możesz napotkać. Każda strefa oferuje kompleksowy wgląd w konkretne zagadnienia i pokazuje, w jaki sposób radziliśmy sobie z tymi wyzwaniami poprzez innowacyjne rozwiązania i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. Nasz salon wystawowy zapewnia dużo miejsca, aby zaprezentować różnorodność i głębię naszych rozwiązań cyfrowych. Ważne jest dla nas, abyśmy oferowali Państwu jako klientowi zindywidualizowane porady, dostosowując nasze wycieczki do Państwa specyficznych potrzeb.

Doświadcz tego, jak wraz z naszymi klientami i partnerami postępujemy w procesie transformacji cyfrowej i wyznaczania nowych standardów.
Zanurz się w świecie, w którym dane są siłą napędową innowacji. Dowiedz się, jak inteligentne wykorzystanie danych może nie tylko zwiększyć wydajność i precyzję procesów produkcyjnych, ale także otworzyć zupełnie nowe możliwości. Od konserwacji predykcyjnej po optymalizację procesów produkcyjnych, cyfryzacja oferuje nieograniczone możliwości zwiększenia konkurencyjności i realizacji twoich wizji. Zainspiruj się i dowiedz się, jak stosowanie najnowocześniejszych technologii może zrewolucjonizować procesy produkcyjne.

Kluczowe statystyki

Cyfryzacja w fabryce silników elektrycznych Bad Neustadt

Każdego dnia produkujemy około 2000 silników elektrycznych. To ponad 500 000 rocznie w ponad 35 000 wersjach. Możliwe są rozmiary partii tak małe, jak jedna, średnio od pięciu do dziesięciu jednostek. Cyfryzacja pomaga producentom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z coraz większą personalizacją i zróżnicowaniem produktów.

↓ 40% szybsza przepustowość dzięki nowym procesom

50% szybsze pętle korekcji

↑ 60% krótsze czasy zasilania dla nowych maszyn

7 stref wyzwań Areny Cyfryzacji

cyfrowa-fabryka-arena cyfryzacji

1. Jak kształtować transformację cyfrową?

Dowiedz się, jak odpowiedzialnie i zrównoważone kształtować transformację cyfrową, współpracując z pracownikami i partnerami. Poznaj takie tematy, jak zarządzanie kompetencjami, strategia, otwarte ecosystems i efektywność energetyczna.

cyfrowo-przedsiębiorstwa-wytłumaczona-cyfrowa-podwójna arena digitalizacji

2. Jak wprowadzać nowe produkty i technologie?

Dowiedz się, jak szybko i bezproblemowo wprowadzać nowe produkty, procesy i technologie. Strefa ta obejmuje wirtualne uruchomienie, symulację, produkcję addytywną i wydajne projektowanie produktów w celu optymalizacji innowacji.

cyfrowo-przedsiębiorstwa-wpływ na elastyczność-arena-cyfryzacji

3. Jak zoptymalizować zasoby fabryczne?

Dowiedz się, jak zoptymalizować zasoby fabryczne, aby szybko reagować na zmieniające się ilości i miksy produktów. Kluczowe tematy obejmują symulację procesów, zarządzanie zasobami cyfrowymi, globalne równoważenie obciążenia i elastyczną automatyzację.

cyfrowo-przedsiębiorstwa-wpływ-arena-produktywność-cyfryzacji

4. Poprawa wydajności złożonych systemów produkcyjnych

Maksymalizuj wydajność złożonych systemów produkcyjnych, aby zapewnić jakość, czas realizacji i dokładność dostaw. Poznaj cyfrowe zarządzanie wydajnością, usługi zdalne, monitorowanie procesów i konserwację predykcyjną.

cyfrowa-przedsiębiorstwa-wytłumaczona-ciągła optymalizacja-arena digitalizacji

5. Jak stale ulepszać procesy i produkty?

Ciągłe ulepszanie procesów i produktów, aby zachować konkurencyjność i zwiększyć satysfakcję klientów. Strefa ta obejmuje optymalizację opartą na danych i symulację, elastyczną automatyzację i automatyzację procesów administracyjnych.

Partnerstwa-arena cyfryzacji

6. Jak znaleźć odpowiedniego partnera?

Dowiedz się, jak znaleźć odpowiednich partnerów, aby przyspieszyć transformację cyfrową dzięki globalnej współpracy. Dowiedz się więcej o architekturach referencyjnych, cyfrowym planowaniu fabryk, społecznościach ekspertów i platformach danych produkcyjnych.

Maschinenbau-arena-of-digitalization

7. Jak szybko i sprawnie budować maszyny?

Dowiedz się, jak szybko i wydajnie budować maszyny. Strefa ta obejmuje symulację w projektowaniu maszyn, wydajną inżynierię, wirtualne uruchomienie, cyfrowe ecosystems usług i płynną integrację z systemami klientów.

Zapytaj już dziś. Czekamy na Twoją wizytę.