Skip to main content
Audi

Przesuwając granice produkcji motoryzacyjnej

Sama bezbłędna automatyzacja przestała już wystarczać. Audi podniosło poprzeczkę, wdrażając automatyzację definiowaną przez oprogramowanie, przemysłową sztuczną inteligencję oraz skalowalną wirtualizację. Efektem jest adaptacyjna produkcja, która redefiniuje elastyczność i wyznacza nowe granice w produkcji motoryzacyjnej.

Skaluj mądrzej, a nie ciężej

Nowe funkcje wymagają nowego sprzętu — to podejście jest kosztowne, mało elastyczne i nie nadąża za dzisiejszymi wymaganiami. Firmy Audi i Siemens opracowały wirtualny sterownik PLC, który skaluje się wraz z potrzebami Audi, a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które podnoszą jakość i umożliwiają skrócenie czasów cyklu. Wykorzystanie danych i AI pozwala Audi lepiej optymalizować zarówno dostępność, jak i jakość. Kolejnym krokiem jest globalne wdrożenie tych rozwiązań.

Wyższy poziom produkcji

Audi-software-driven-factory-Flexibility-feature-640x360

Elastyczność

Fabryka sterowana oprogramowaniem pozwala Audi podnosić jakość, usprawniać procesy oraz organizację pracy pracowników poprzez dodawanie funkcji programowych. Nowe rozwiązania można integrować w trakcie produkcji, bez przekraczania ograniczeń mocy obliczeniowej czy pamięci.

Audi-software-driven-factory-Scalability-feature-640x360

Skalowalność

Infrastruktura Industrial Edge obsługuje zarówno wirtualne sterowniki PLC, jak i rozwiązania oparte na AI, umożliwiając szybkie i łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniający się popyt. Audi może bez trudu wdrażać te rozwiązania w innych fabrykach na całym świecie.

Audi-software-driven-factory-Maintainability-feature-640x360

Łatwość konserwacji

Standaryzowana infrastruktura Edge ułatwia konserwację i aktualizacje. Z poziomu jednego panelu operatorzy mogą monitorować automatyzację na hali produkcyjnej oraz centralnie wdrażać aktualizacje.

Integracja IT i OT

Audi-AI-automotive-mhero-1280x720

Sztuczna inteligencja w produkcji motoryzacyjnej

AI świetnie radzi sobie z analizą danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, dzięki czemu potrafi znacznie szybciej niż człowiek wykrywać defekty w częściach samochodowych. Audi wykorzystuje własne modele AI do identyfikacji pęknięć w tłoczni oraz odprysków spawalniczych w lakierni/karoserii. Wyzwaniem było wdrożenie tych modeli na hali produkcyjnej w sposób łatwy, skalowalny i możliwy do utrzymania. Dzięki Industrial Edge oraz pakietowi Industrial AI Suite (będącemu częścią otwartej platformy biznesowej Siemens Xcelerator), Audi może korzystać z kompleksowego rozwiązania infrastrukturalnego AI, które płynnie integruje się z jego środowiskiem automatyki.

Wirtualizacja automatyzacji

Audi dążyło do wirtualizacji automatyki na hali produkcyjnej, aby przyspieszyć produkcję, zwiększyć jej odporność oraz poprawić elastyczność. Możliwość wdrażania nowych funkcji bez konieczności instalowania nowego sprzętu pozwala Audi szybciej skalować produkcję i maksymalizować dostępność. Siemens odpowiedział na te potrzeby, wprowadzając wirtualny sterownik PLC SIMATIC S7-1500V, pierwszy certyfikowany przez TÜV wirtualny, bezpieczny system sterowania, który wyznacza nowe standardy elastycznej i bezpiecznej produkcji. Wirtualny PLC działa w zdalnym centrum danych, natomiast jego funkcje są wdrażane na hali produkcyjnej dzięki infrastrukturze Industrial Edge.

A233740-medium-mhero-1280x720
SM-factory-blue-car-mhero-1280x720

Inteligentna produkcja w motoryzacji

Producenci w branży motoryzacyjnej są pod presją, aby szybciej dostarczać pojazdy elektryczne i autonomiczne, jednocześnie zarządzając złożonymi zakładami, łańcuchami dostaw i wymaganiami regulacyjnymi. Tradycyjne procesy nie nadążają za tym tempem. Inżynieria produkcji w środowisku wirtualnym umożliwia precyzyjne planowanie i walidację cyfrową, co pozwala ograniczyć koszty i ryzyko. Szybka transformacja fabryk dzięki modułowym, zintegrowanym z IT i OT operacjom wspiera potrzeby elektromobilności, a inteligentny, zamknięty proces produkcyjny zwiększa efektywność, dostępność i zrównoważony rozwój. Krótko mówiąc: przyszłość wymaga definiowania, a nie jedynie dostosowywania się.

Konwergencja IT i OT leży u podstaw przedsiębiorstwa cyfrowego. Naszą wizją jest zrozumienie procesów fizycznych w świecie cyfrowym.
dr Henning Löser, starszy menedżer Audi Production Lab, Audi AG