Skip to main content

Rekrutacja na uczelniach – wiosna 2026 r.

Rozpoczęliśmy oficjalną rekrutację na uczelniach i rekrutację stażystów! Zmieńmy razem codzienność

Proces rekrutacji

A Siemens logo with a blue and white color scheme and a stylized letter "S" in the center.

Wznowienie dostaw

Od teraz do połowy kwietnia

Zdecydowanie zalecamy jak najszybszą inwestycję – im szybciej statek dotrze do brzegu, tym szybciej zostanie dostarczony!

Siemens logo featuring a stylized 'S' in blue and white with a gradient effect.

Wstępna selekcja CV

Marzec–kwiecień

Po przejściu wstępnej selekcji w przypadku niektórych stanowisk przeprowadzone zostaną testy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Prosimy o cierpliwość.

A Siemens logo with a blue and white color scheme.

Wywiad

Marzec–kwiecień

W przypadku niektórych stanowisk przewidziano testy sprawdzające umiejętności techniczne; o tym fakcie kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Siemens logo featuring a stylized 'S' with a blue and white gradient.

Dystrybucja oferty

Koniec kwietnia

Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej wiadomości będą wysyłane kolejno, dlatego prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej.

Rekrutacja na kampus i rekrutacja stażystów w celu pomocy w rozwoju kariery

Rekrutacja w kampusie

Publiczność: Globalna klasa 2025

Miejsce pracy: Chengdu, Suzhou, Kanton

Stanowisko rekrutacyjne: Inżynier badawczo-rozwojowy (testowanie, mechanika, elektronika); Stażysta sprzedaży

Czekamy na Ciebie:

  • Licencjat lub wyższy, niektóre stanowiska wymagają tytułu magistra lub wyższego
  • Automatyka, komputer, mechanika, elektryka, elektronika energetyczna i inne kierunki nauki i inżynierii

Aplikuj teraz


Rekrutacja stażystów

Grupa docelowa:studenci ostatnich lat studiów z potencjałem i entuzjazmem

Miejsce pracy: Harbin, Shenyang, Pekin, Qingdao, Szanghaj, Suzhou, Chengdu

Oferujemy trzy kategorie stanowisk:badania i rozwój/cyfryzacja; zarządzanie produktem; sprzedaż techniczna

Czekamy na Ciebie:

  • Kierunki studiów: nauki ścisłe i inżynieria lub ekonomia i zarządzanie
  • Chęć wczesnego wejścia na rynek pracy i poznania oferty podczas 3–6-miesięcznego stażu

Zgłoś się już teraz

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

Charakteryzuje się zarówno ogromną wytrzymałością, jak i ogromnymi korzyściami

Różnorodne i sprzyjające integracji środowisko pracy oraz elastyczne formy zatrudnienia; ponad 40 000 zasobów edukacyjnych online i bogata oferta zajęć pozaprogramowych; szeroki wachlarz świadczeń – to wszystko znajdziesz w firmie Siemens.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

It has both hard core strength and massive benefits

A diverse and inclusive working environment, flexible and flexible working mode; 40,000+ online learning resources and colorful club activities; Massive benefits are all in Siemens.

  • Możliwość osiedlenia się w wysokiej jakości przedsiębiorstwach ułatwia życie w obcym kraju
  • Dodatkowe świadczenia ubezpieczeniowe, które koncentrują się na Twoim zdrowiu i zdrowiu Twojej rodziny
  • Dodatkowe programy emerytalne zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo finansowe i sprawiają, że życie staje się nieco lepsze
  • Elastyczne wsparcie w zakresie transportu wahadłowego, zapewniające sprawne dojazdy do pracy – wszystko w zasięgu ręki
  • Dzięki bogatej działalności związkowej osoby samotne nie muszą się martwić
  • Dzięki różnorodnym programom akcji każdy ma szansę zostać akcjonariuszem firmy Siemens
d303f479-08a3-47d0-af23-8c70c8324d45 - campus-recruit-bar-01-16-9-clean original
8f2e19f3-2689-4d22-a8d7-8231e909e057 - campus-recruit-bar-02-16-9-clean original
  • Liderzy branży wyznaczają kierunek rozwoju, a zasoby platformy są bogate
  • Systematyczne szkolenia wprowadzające, które pomogą Ci szybciej stać się profesjonalistą
  • Bezpłatne możliwości nauki na platformach zgromadzających specjalistów z różnych dziedzin oraz spersonalizowane ścieżki rozwoju dostosowane do zainteresowań
  • Międzynarodowa platforma o wysokim poziomie wyjściowym, pozwalająca z wyprzedzeniem zdobyć międzynarodową perspektywę
  • Stażyści mają możliwość rotacji między krajami i działami oraz intensywnego zdobywania międzynarodowego doświadczenia
  • Niezależne przenoszenie się między działami w celu wspierania innowacji i zróżnicowanego rozwoju
  • Liderzy branży wyznaczają kierunek rozwoju, a zasoby platformy są bogate
  • Systematyczne szkolenia wprowadzające, które pomogą Ci szybciej stać się profesjonalistą
  • Bezpłatne możliwości nauki na platformach zgromadzających specjalistów z różnych dziedzin oraz spersonalizowane ścieżki rozwoju dostosowane do zainteresowań
  • Międzynarodowa platforma o wysokim poziomie wyjściowym, pozwalająca z wyprzedzeniem zdobyć międzynarodową perspektywę
  • Stażyści mają możliwość rotacji między krajami i działami oraz intensywnego zdobywania międzynarodowego doświadczenia
  • Niezależne przenoszenie się między działami w celu wspierania innowacji i zróżnicowanego rozwoju
95d4c0dc-d8ed-4a8d-ad3b-f2dc69329ab7 - campus-recruit-bar-03-4-3-clean-enlarged-838x493
13e63ec8-1e34-4576-820b-8486c8b2cf45 - campus-recruit-bar-04-4-3-clean-enlarged-838x493
  • Kultura integracyjna i różnorodność środowiskowa pracowników
  • Zróżnicowane działania w zakresie badań naukowych i klubu fitness
  • Środowisko pracy dostosowane do potrzeb pracowników (toalety bez barier, pokoje dla matek z dziećmi, kuchnia, sala gimnastyczna itp.)
  • Kanały rekrutacyjne dla grup specjalnych
  • Pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, działalność edukacyjna i inne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Zobacz więcej pytań i odpowiedzi