Hiperamortyzacja: innowacje cyfrowe i ekologiczne we Włoszech
Hiperamortyzacja: zachęty podatkowe dla włoskich firm inwestujących w innowacje cyfrowe i zrównoważony rozwój, wspierające ich transformację.

Poznaj uproszczony przewodnik po hiperamortyzacji, zachętę, która zastępuje plan przejściowy 4.0 i 5.0, który został opublikowany w oficjalnej Gazzetta. Wyjątkowa okazja do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji włoskich firm!
Nadszedł czas, aby podjąć działania, aby zachować konkurencyjność, ale najpierw ważne jest, aby zrozumieć, jakie informacje są obecnie dostępne. Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać ustawę budżetową na rok 2026, aby uzyskać dostęp do zachęty podatkowej „hiperamortyzacji” za pomocą prostych, łatwych do śledzenia informacji
W okresie od 1 stycznia 2026 r. do 30 września 2028 r. rząd włoski udostępnia przedsiębiorstwom zachętę do hiperamortyzacji, zachęcając je zarówno do przyspieszenia transformacji cyfrowej, jak i zmniejszenia wpływu na środowisko.
Hiperamortyzacja jest zachętą podatkową, która zwiększa ujmowaną wartość składnika aktywów o pewien procent przy obliczaniu amortyzacji (dla nabytych aktywów) i/lub rat leasingu finansowego (w przypadku aktywów dzierżawionych), zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania, której podlega spółka.
Zachęta skierowana jest do firm, które:
Wielkość firmy, miejsce zamieszkania, forma prawna lub system podatkowy nie wpływają na kwalifikowalność.
Następujące firmy nie kwalifikują się:
Podwyższenie kosztów podatkowych dotyczy wyłącznie:
Aktywa te muszą być przydzielone zakładom produkcyjnym zlokalizowanym we Włoszech i muszą być połączone z systemem zarządzania produkcją lub siecią dostaw przedsiębiorstwa.
Tylko następujące elementy fotowoltaiczne kwalifikują się do hiperamortyzacji:
W obu przypadkach zarówno moduły, jak i ogniwa muszą być produkowane w Unii Europejskiej.
Wskaźnik inwestycyjny | Podwyżka kosztów kupna/leasingu |
|---|---|
≤ 2,5 mln | 180% |
> 2,5 mln EUR i ≤ 10 mln EUR | 100% |
> 10 mln EUR i ≤ 20 mln EUR | 50% |
W załączniku IV wymieniono nowe aktywa trwałe kwalifikujące się do odliczenia podatkowego. Główne kategorie obejmują:
Kategoria 1 załącznika IV obejmuje nowe dobra inwestycyjne wykorzystywane do celów produkcyjnych. Przykłady obejmują:
Wszystkie aktywa wymienione w pozycji 1 załącznika IV muszą spełniać pięć obowiązkowych wymogów:
Oprócz pięciu obowiązkowych wymogów aktywa kategorii 1 muszą spełniać dwie z następujących trzech cech:
Kategoria 2 załącznika IV obejmuje systemy połączone z systemem zarządzania fabryką i zapewniające jakość produktu lub procesu, takie jak:
Kategoria 3 załącznika IV obejmuje na przykład:
Kategoria 4 załącznika IV obejmuje zaawansowane technologie analizy, przechowywania i przesyłania danych o wysokiej wartości. Obejmują one infrastruktury sprzętowe dla:
Aktywa objęte kategorią 4 załącznika IV muszą:
• być połączonym z systemami informatycznymi firmy;
• być przeznaczone do uruchamiania aplikacji wymienionych w załączniku V lub służyć do obsługi inteligentnych maszyn i urządzeń lub służyć do zapewnienia wzajemnego połączenia i komunikacji między zasobami wymienionymi w obu załącznikach.
W załączniku V wymieniono rozwiązania programowe kwalifikujące się do ulgi podatkowej. Główne kategorie obejmują:
Ogłoszono, że dokumentacja dotycząca aktywów wchodzących w skład inwestycji wraz z wymaganymi certyfikatami połączeń międzysystemowych muszą zostać przesłane na platformę internetową zarządzaną przez GSE (Operator Usług Energetycznych). Dodatkowe informacje dotyczące wszelkich okresowych komunikatów, które mają być przekazywane GSE, zostaną dostarczone po opublikowaniu dekretu międzyresortowego.
Inwestycje w nowe dobra inwestycyjne wymienione w załącznikach IV i V muszą być dokonywane między dniem 1 stycznia 2026 r. a dniem 30 września 2028 r. W tym okresie motywacyjnym, jeśli firma sprzedaje składnik aktywów lub przenosi je do jednej ze swoich zagranicznych witryn, musi zakupić inny składnik aktywów w tym samym roku obrotowym o równych lub lepszych parametrach technologicznych. Jeśli składnik aktywów zastępczych ma niższy koszt niż pierwotny, zachęta podatkowa zostanie odpowiednio skorygowana.
Zachęty do hiperamortyzacji w 2026 r. można łączyć z innymi środkami finansowanymi ze środków krajowych lub europejskich, pod warunkiem że:
Wydatki wykorzystane do obliczenia hiperamortyzacji odpowiadają wartości zakupu nowych dóbr inwestycyjnych, po odliczeniu wszelkich innych otrzymanych zachęt
Ustawa budżetowa z 2026 r. stanowi, że obliczanie przedpłaty podatku z 2026 r. musi odbywać się bez uwzględnienia jakichkolwiek zachęt podatkowych wprowadzonych przez samą ustawę, w tym hiperamortyzacji.
Dowiedz się więcej o ustawie budżetowej na rok 2026 (art. 1 ust. 427—436) opublikowanej w Gazzetta Ufficiale.