Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Miesięczne subskrypcje Gridscale X PSS E

Uzyskaj szybki i elastyczny dostęp do standardowego oprogramowania do planowania transmisji. Wybierz miesięczne subskrypcje przeznaczone dla projektów krótkoterminowych, z wieloma opcjami pakietów dostępnych w każdej wersji.

Wybierz wersję PSS E

Wybierz potrzebną wersję PSS E i wypełnij formularz, aby poprosić o wycenę. Zacznij od najnowszej wersji lub wybierz starszą wersję, aby uzyskać zgodność modelu. Wdrażanie może potrwać do pięciu dni roboczych. Subskrypcje odnawiają się co miesiąc, chyba że są anulowane, z płatnością przelewem bankowym. Wnioski z nieobsługiwanych krajów trafiają do regionalnego zespołu sprzedaży.

Dlaczego warto wybrać miesięczne subskrypcje PSS E?

Wygodny

Kupuj licencje oparte na subskrypcji z szybką dostawą elektroniczną, umożliwiając zespołom szybkie rozpoczęcie pracy bez skomplikowanych zamówień.

Elastyczność

Wybieraj spośród wielu wersji i pakietów, aby dostosować je do potrzeb projektu, wymagań klienta i ograniczeń budżetowych.

Potężny

Uzyskaj dostęp do pełnych możliwości PSS E, aby przeprowadzić wysokiej jakości badania transmisji i zapewnić zaufanie do wyników inżynierskich.

Poznaj różne wersje PSS E

PSS E 36 — Aktualna wersja (zalecane)

Wersja aktywnie obsługiwana, polecana do nowych badań i krótkoterminowych projektów konsultingowych wymagających niezawodnego dostępu do najnowszych PSS E E.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - psse-36-base-laptop-produkt-promo-640x480

PSS E 35

Starsza wersja dla projektów wymagających kompatybilności ze starszymi modelami PSS E 35. Nieobsługiwane i nieaktualizowane, ale zachowane dla ciągłości z wcześniejszymi badaniami.

Ekran laptopa wyświetlający złożony interfejs oprogramowania z różnymi panelami danych, diagramami sieciowymi i wyskakującym oknem „LoadFlow Solutions”.

PSS E 34

Starsza wersja dla projektów wymagających kompatybilności ze starszymi modelami PSS E 34. Nieobsługiwane i nieaktualizowane, ale zachowane dla ciągłości z wcześniejszymi badaniami.

Ekran laptopa wyświetlający złożony interfejs oprogramowania z różnymi panelami danych, diagramami sieciowymi i wyskakującym oknem „LoadFlow Solutions”.

PSS E 33

Starsza wersja dla projektów wymagających kompatybilności ze starszymi modelami PSS E 33. Nieobsługiwane i nieaktualizowane, ale zachowane dla ciągłości z wcześniejszymi badaniami.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b - psse-33-base-oryginalna-rama-notebook-produkt-promo-640x480