Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Opcenter Execution Pharma

Platforma do wygrania wyścigu z czasem zapewnia elektroniczne zapisy partii (eBR) dla przemysłu farmaceutycznego.

Pomyślnie przyspieszyć laboratorium i produkcję

Opcenter Execution Pharma umożliwia więcej niż produkcję bez papieru: to stale rozwijająca się platforma cyfrowa, która pomaga firmom farmaceutycznym szybciej niż kiedykolwiek opracowywać i produkować nowe leki i szczepionki.

Czas jest cenny, a jakość jest niezbędna

Orkiestracja rozwoju i produkcji w przemyśle farmaceutycznym wymaga potężnego systemu produkcji (MES). Opcenter Execution Pharma bezproblemowo integruje funkcje MES, systemy automatyzacji i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Umożliwia usprawnienie procesów i operacji w pełnej zgodności z przepisami dzięki kompletnej produkcji bez papieru i pełnej elektronicznej rejestracji partii. Krótko mówiąc: jest decydującym narzędziem zwiększenia konkurencyjności.

Projektowanie, wykonywanie i przeglądanie w całym cyklu życia

Projektuj, kieruj, kontroluj i przeglądaj cykle życia produktu i produkcji, dostarczając elektroniczny zapis partii, który precyzyjnie opisuje, w jaki sposób lek został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami FDA, CFDA i europejskich organów regulacyjnych.

Projektowanie

Twórz, używaj i ponownie wykorzystuj standardowe procesy i podprocesy za pomocą intuicyjnego narzędzia. Nie są wymagane żadne umiejętności informatyczne.

Wykonać

Korzystaj z szybszego i bezpieczniejszego gromadzenia danych dzięki sterowanemu i kontrolowanemu procesowi bezpapierowemu.

Recenzja

Istnieje jeden punkt przeglądu wszystkich istotnych informacji dotyczących partii, co ostatecznie umożliwia przeglądanie przez wyjątek.

Każda funkcjonalność, której potrzebujesz na wyciągnięcie ręki

Podstawowe rekordy partii (MBR)

Graficzne przepływy pracy, projekt edytora tekstu, gotowe elementy robocze i zarządzanie parametrami

Zarządzanie materiałami

Proces przychodzący (odbiór towarów, pobieranie próbek, kontrola jakości), kompletacja i zapotrzebowanie, śledzenie i śledzenie oraz proces wychodzący (emisja towarów, wysyłka)

Ważenie i dozowanie

Zarządzanie wagą i kontrola kalibracji, 16 wstępnie zdefiniowanych metod ważenia, obliczenia tolerancji, mocy i gęstości, zameldowanie/wyjęcie przygotowanych materiałów

Integracja z przedsiębiorstwem

Interfejs z innymi systemami biznesowymi i produkcyjnymi, standardowe złącza, integracja z Opcenter APS i Opcenter Laboratory

Elektroniczny zapis partii

Wskazówki i instrukcje elektroniczne, kompatybilne ze środowiskiem dotykowym, kontrolą w czasie rzeczywistym, zarządzaniem odchyleniami i zwalnianiem przez wyjątek

Zarządzanie sprzętem

Klasy i właściwości, stałe, mobilne, jednorazowe lub wielokrotnego użytku, zaawansowana konfiguracja cyklu życia, dziennik sprzętu

Opakowanie

Instrukcje zarządzania liniami, w kontroli jakości procesu, uzupełnianiu materiałów, obliczaniu zgodności i uzgadnianiu

Integracja z automatyzacją

Klient OPC i OPC UA, integracja listy zadań MES w HMI, integracja natywna z SIMATIC PCS7 i SIMATIC Batch

eBR w chmurze

Udostępnianie eBR jako usługi zarządzanej

Celem przyszłych wersji naszego pakietu eBR Apps Suite jest dostarczanie usług i aplikacji eBR. Chcemy, aby wdrożenie bezpapierowego systemu zapisu wsadowego było bardziej przystępne cenowo dzięki infrastrukturze opartej na chmurze. Co więcej, umożliwimy Ci tworzenie nowych aplikacji za pomocą platformy do tworzenia aplikacji o niskim kodzie.

Person in lab coat examining test tubes in a laboratory setting

Znajdź trendy, wiadomości, prezentacje i referencje dotyczące projektów

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla przemysłu farmaceutycznego z różnorodnymi dokumentami, filmami i plikami do pobrania

ręka trzymająca pigułkę

Odkryj, co nowego w Opcenter Execution Pharma

Oprogramowanie Opcenter Execution Pharma (EX PH) wspiera szybkie zmiany, bezpapierową produkcję i stałą jakość produkcji. Integruje system produkcji (MES) z rozproszonym systemem sterowania (DCS), przyspieszając projektowanie, wykonanie i przegląd etapów produkcji. Opcenter EX PH 2025, część Siemens Xcelerator, umożliwia użytkownikom regulowanie procesów i zarządzanie nimi bez procedur i dokumentów papierowych. Opcenter EX PH umożliwia łatwe konfigurowanie i wykorzystanie funkcji gotowych do użycia (OOTB), aby ułatwić procesy projektowania nawet bez specjalnych umiejętności informatycznych.

Więcej informacji

Precision manufacturing, automated.
Pozyskiwanie i realizacja projektów

Partnerzy firmy Siemens Opcenter Execution Pharma

Dowiedz się więcej o naszym globalnym Partner ecosystem partnerów farmaceutycznych i dołącz do nas, aby czerpać korzyści z szerokiej bazy wiedzy i wymienić się na większą produktywność, wydajność, szybkość i jakość. Wspólnie idźmy drogą w przyszłość lub branżę.

Dwóch profesjonalistów ściskających dłonie