Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pierwsze kroki z optymalizacją produkcji

Dowiedz się, w jaki sposób nasz pakiet „Getting Started with Production Optimization” dla Industrial Edge krawędzi może pomóc Ci uzyskać przejrzystość ogólnej efektywności sprzętu (OEE), zautomatyzować procesy i osiągnąć optymalną wydajność.

Dlaczego optymalizacja produkcji za pomocą Industrial Edge?

Zwiększ wydajność swojego sklepu nawet o 30%

  • Uzyskaj szybszy wgląd w wskaźniki KPI, takie jak jakość produkcji i przepustowość, zastępując ręcznie tworzone pulpity nawigacyjne programu Excel automatycznym raportowaniem.
  • Zidentyfikuj i zmaksymalizuj wydajność swojego sprzętu; Ten pakiet optymalizacji produkcji umożliwia uzyskanie przejrzystości ogólnej możliwości wyboru sprzętu (OEE) natychmiast po uruchomieniu.

Korzyści z Industrial Edge

Diagram przedstawiający korzyści płynące z wydajności z ikonami i tekstem.

Łatwa instalacja i konfiguracja

Rozpocznij płynnie dzięki przewodnikom krok po kroku. Łatwo wdrażaj i połącz się z siecią OT, aby analizować dane i uzyskać przejrzystość wydajności maszyny. Zoptymalizuj swoje działania już dziś.

Wykres pokazujący wydajność linii za pomocą szkła powiększającego i ikony wyszukiwania.

Skaluj swoją produkcję

Zarządzaj 3-5 maszynami za pomocą dołączonego Industrial Edge Virtual Device, w zależności od ilości generowanych danych. Jeśli masz więcej maszyn w swoim sklepie, możesz rozszerzyć swoje możliwości o dodatkowe pakiety danych.

Diagram przedstawiający korzyści płynące z zaufania w kontekście biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Siemensa.

OEE i transformacja cyfrowa

Konfigurowanie przejrzystości OEE za pomocą Industrial Edge stanowi podstawę transformacji cyfrowej, otwierając możliwości dla większej liczby przypadków użycia, takich jak poprawa zarządzania energią i zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.

Kluczowe funkcje

Szybkie rozpoczęcie pracy

Pakiet ten zawiera Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), kokpit operacyjny dla każdego, kto chce:

  • Rozpoczęcie pracy, szybkie udostępnianie i łatwa instalacja aplikacji
  • Pracuj solidnie i bezpiecznie dzięki automatycznym aktualizacjom

Opiera się na rocznej subskrypcji oprogramowania opartego na licencji w celu łatwego planowania i elastycznego zarządzania Industrial Edge przemysłowymi.

Ekran tabletu wyświetla ciemny interfejs z ikoną koszyka na zakupy, znakiem plus i kilkoma ikonami w kształcie rombu, z których jedna jest podświetlona białym kursorem.

Wgląd w wydajność

Monitoruj, analizuj i optymalizuj wydajność produkcji dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu pulpitu nawigacyjnego Performance Insight. Narzędzie:

  • Oblicza podstawowe wskaźniki KPI, takie jak OEE, MTTR i TEEP
  • Zapewnia konfigurowalne widżety do wizualizacji warunków maszyny w czasie rzeczywistym
  • Umożliwia śledzenie wydajności na wielu liniach produkcyjnych i okresach czasowych
  • Zapewnia szczegółowe histogramy, analizę regresji i widoki porównawcze
Tablet wyświetla pulpit nawigacyjny Siemens Performance Insight z wieloma wykresami liniowymi przedstawiającymi dane „Przechowywanie przypraw”, „Przegląd przypraw” i „Ogólne przyprawy”, z podświetlonym szczytem na jednym z wykresów.

Notifier

Dzięki Notifier możesz znacznie skrócić czas reakcji i przestojów. Otrzymuj powiadomienia o stanie zakładu i wymieniaj wiadomości push z odpowiednimi współpracownikami.

  • Podłącz smartfon, aby natychmiast otrzymywać powiadomienia push.
  • Monitoruj dane maszyny i definiuj progi, aby wyzwalać powiadomienia za pomocą edytora reguł.
  • Planuj i koordynuj zadania za pomocą funkcji informacji zwrotnej powiadamiającego.
Smartfon wyświetlający ekran „Przegląd” z alertami, ostrzeżeniami i powiadomieniami informacyjnymi jest wyświetlany obok smartwatcha wyświetlającego czas i okrągły interfejs z różnymi ikonami.

Mendix na krawędzi

Niestandardowe aplikacje do procesów produkcyjnych lub biznesowych można opracowywać za pomocą Mendix, platformy niskodowej. System zapewnia gotowe komponenty przemysłowe i umożliwia konfigurację za pośrednictwem Mendix Marketplace. Interfejsy użytkownika i przepływy pracy można montować przy użyciu standardowych elementów. Wtyczka Industrial Edge może zintegrować się z Mendix Studio Pro w celu prostego wdrożenia.

Szybka konfiguracja Industrial Edge przemysłowej

Przyspiesz wstępną instalację systemu Industrial Edge, stosując narzędzie Industrial Edge Quick Setup. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem osobistego Industrial Edge Hub.

Przejdź do „Pobierz Software” i uzyskaj dostęp do Szybkiej konfiguracji w „Narzędzia do początkowej konfiguracji”. Szybko przeprowadzi Cię przez instalację tego pakietu.

Cyfrowa ilustracja pokazuje dwie osoby wchodzące w interakcje z maszynami przemysłowymi, z których jedna trzyma klucz, a druga laptopa, obok dużego smartfona wyświetlającego wykresy, wszystko dla „Siemens Industrial Edge Quick Setup. „

Pierwsze kroki z optymalizacją produkcji

Ten pakiet optymalizacji produkcji jest powered by narzędzie instalacyjne. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem sekcji pobierania Industrial Edge Hubs. Jak korzystać z instalatora i jakie są możliwości wspierania onboardingu z Industrial Edge opisano tutaj: Samouczki Industrial Edge