Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wydajna inżynieria dla intralogistyki

Zyskaj znaczną wydajność inżynieryjną, elastyczność i jakość w MHE - przy oszczędności czasu do 30% zgłaszanych przez użytkowników TIA Portal - dzięki czemu integratorzy systemów i producenci OEM mogą szybciej dostarczać przepustowość i niezawodnie uruchamiać.

Wydajna inżynieria dla intralogistyki

Efficient Engineering in Intralogistics oferuje potężne rozwiązania dla konstruktorów maszyn MHE i integratorów systemów, optymalizując każdy etap inżynierii. Siemens TIA Portal przekształca nowoczesną złożoność magazynu, umożliwiając ścisłą współpracę między sterownikami, konstrukcjami mechanicznymi i elektrycznymi na wspólnej platformie. Automatyzuje zadania i umożliwia równoległą pracę, zwiększając wydajność, elastyczność i jakość. Spodziewaj się nawet 30% oszczędności czasu dla szybszej dostawy i pewnego uruchomienia. Ulepszona jakość maszyny pochodzi ze zintegrowanego ProfiSafe, diagnostyki i wysokiej jakości oprogramowania poprzez przewodniki stylu, automatyczne kontrole i cyfrowe symulacje podwójnych. Usprawniony równoległy rozwój, automatyzacja i zaawansowana symulacja przyspieszają dostarczanie i zmniejszają ryzyko wdrożenia.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Planowanie wewnątrzmagazynowo-1280x720

Zyskaj maksymalne korzyści

Zwiększ wydajność i elastyczność w dziedzinie intralogistyki

Zwiększ wydajność intralogistyki dzięki TIA Portal! Dopasuj elementy sterujące do konstrukcji mechanicznej/elektrycznej, zautomatyzuj zadania PLC/HMI i włącz pracę równoległą. Osiągnij do 30% oszczędności czasu dla szybszej dostawy i pewnego uruchomienia MHE.

Popraw jakość maszyny

Zapewnij wysokie bezpieczeństwo i niezawodność dzięki zintegrowanemu ProfiSafe i diagnostyce. Osiągnij niezmiennie wysokiej jakości oprogramowanie dzięki przewodnikom stylu, automatycznym kontrolom i cyfrowym symulacjom bliźniaczym, co prowadzi do solidnych i niezawodnych MHE.

Przyspiesz dostawę i uruchomienie

Usprawnij inżynierię MHE dzięki równoległemu rozwojowi, zautomatyzowanym zadaniom i solidnej symulacji. Skróć czas wprowadzania na rynek i ograniczyć ryzyko wdrożenia, aby szybciej i pewniej ukończyć projekt.

Wydajna inżynieria dla intralogistyki

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Zyskaj wydajność inżynieryjną, elastyczność i jakość MHE

Intralogistyka wymaga ścisłej współpracy w zakresie inżynierii MHE. Tradycyjne metody prowadzą do powolnych zmian, rekonfiguracji i błędów. Siemens TIA Portal, wspólna platforma programowa, dostosowuje elementy sterujące, projektowanie mechaniczne i elektryczne, automatyzuje zadania i umożliwia pracę równoległą. Zwiększa to wydajność, elastyczność i jakość, a użytkownicy zgłaszają do 30% oszczędności czasu, zapewniając szybszą dostawę i pewne uruchomienie.

Zacznij pracę teraz