Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zachowaj konkurencyjność jako zrównoważone przedsiębiorstwo cyfrowe

Fabryka elektroniki Siemens w Erlangen w Niemczech jest modelem nowoczesnej produkcji. Oparta podstawowymi technologiami, takimi jak Digital Twins, Artificial Intelligence, konwergencja IT/OT i Industrial Metaverse, fabryka ucieleśnia zrównoważone przedsiębiorstwo cyfrowe gotowe na przyszłość.

Opanowanie transformacji cyfrowej w produkcji

W fabryce elektroniki Siemens w Erlangen w Niemczech inżynierowie projektują i budują światowej sławy rodzinę napędów o zmiennej częstotliwości SINAMICS. Jako „zero klienta” dla rozwiązań Siemens, fabryka testuje i udoskonala nowe technologie dla przemysłu globalnego.

Dowiedz się, jak zespół Erlangen wykorzystuje najnowocześniejsze innowacje, aby ograniczyć zużycie energii, skrócić czas wprowadzania na rynek i poprawić jakość.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Zmniejszenie śladu węglowego dzięki wydajnym działaniom

Osoba stoi przed dużym ekranem wyświetlającym wykres z linią idącą w górę, przedstawiającą emisję dwutlenku węgla.

50% redukcja emisji dwutlenku węgla

Od 2021 roku fabryka ograniczyła spalanie gazu ziemnego, obniżając emisję dwutlenku węgla o około 50%. Ma na celu osiągnięcie neutralności dwutlenku węgla do 2030 r. i wyeliminowanie wykorzystania kopalnych źródeł energii w tym miejscu.

Schemat systemu wentylacji z wentylatorem, wymiennikiem ciepła i jednostką sterującą.

70% spadek zużycia energii wentylacyjnej

Korzystając z danych produkcyjnych i budowlanych, menedżerowie energii wdrożyli inteligentne sterowanie systemem wentylacji hali, zmniejszając jej zużycie energii o 70% przy zachowaniu stabilnej jakości powietrza.

Grafika przedstawiająca zalety produktu o niebiesko-białej kolorystyce.

50% mniejsze przetworniki częstotliwości

Konstrukcja nowych napędów o zmiennej częstotliwości utrzymuje wysoką wydajność, jednocześnie optymalizując pod kątem wydajności i zmniejszając rozmiar. Powstałe dyski zużywają 40% materiału i są o 50% wielkości poprzednich urządzeń.

Poznaj podstawowe technologie zasilające Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Konwergencja IT/OT: Łączenie danych w całej firmie

Konwergencja IT/OT łączy systemy automatyzacji z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, takimi jak chmura i edge computing. Wyzwanie polega na integracji zarówno starszego, jak i nowego sprzętu.

W fabryce Erlangen aplikacja niskodowa na urządzeniu Siemens Industrial Edge ustanawia połączenie danych. Dane maszyny są przetwarzane i wykorzystywane do optymalizacji produkcji i operacji. Podejście analityki obywatelskiej umożliwia każdemu pracownikowi przekształcenie danych operacyjnych w praktyczny wgląd.

Digital Twin: przyspieszenie produkcji dzięki symulacji

Fabryka Erlangen rozwija Digital Twins do produkcji i nie tylko, tworząc precyzyjne wirtualne repliki rzeczywistych systemów. Operatorzy mogą testować i optymalizować procesy bez przerywania rzeczywistych operacji.

Jednym z przykładów jest symulacja przepływu materiałów na hali produkcyjnej, gdzie Automated Guided Vehicles transportują materiały do linii produkcyjnych. Korzystając z zaawansowanych narzędzi, takich jak Tecnomatix Plant Simulation i Process Simulate Simulation, zespół może zidentyfikować i wdrożyć optymalne trasy i czasy cyklu. Takie podejście zmniejszyło obieg materiałów o około 40% i zwiększyło ogólną wydajność.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: uwalnianie pracowników od żmudnych zadań

Fabryka stosuje przemysłową sztuczną inteligencję w produkcji SINAMICS w celu podniesienia jakości i zwiększenia wydajności. Inteligentna automatyzacja przejmuje powtarzalne zadania o niskiej wartości, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mogą skupić się na innowacjach i nadzorze.

Korzystając z przystępnej cenowo technologii czujników i sterowania adaptacyjnego, sztuczna inteligencja obsługuje złożone operacje i usprawnia współpracę między ludźmi i robotami. Aby wyszkolić sztuczną inteligencję do zbierania śmieci, inżynierowie używają cyfrowych bliźniaków robota, pojemnika i komponentów w realistycznych symulacjach. Proces ten jest szybszy i bardziej wydajny niż programowanie każdej części lub stosowanie prefabrykowanych wkładów.

Siemens Xcelerator odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ pozwala nam szybko zintegrować nowe technologie z naszym ekosystemem, dzięki czemu możemy je bardzo szybko wdrożyć.
Dr. Stefan Krug, Dział. Kierownik działu Global Manufacturing Motion Control, Siemens AG

Rozpocznij swoją podróż