Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Datastøttet produksjon

Datastøttet produksjon (CAM) refererer vanligvis til bruk av numerisk kontroll (NC) dataprogrammer for å lage detaljerte instruksjoner (G-kode) som driver datamaskinverktøy for numerisk kontroll (CNC) for produksjon av deler.

Hva er datastøttet produksjon?

En bredere definisjon av datastøttet produksjon kan omfatte dataapplikasjoner for å definere en produksjonsplan for verktøydesign, datamaskinassistert design (CAD) modellforberedelse, NC-programmering, inspeksjonsprogrammering for koordinatmålemaskiner (CMM), maskinverktøysimulering og etterbehandling. Planen overføres deretter til verkstedsgulvet ved hjelp av direkte numerisk kontroll (DNC) eller PLM-drevne tilkoblingsløsninger for verkstedsgulvet. Den komplette planen brukes i produksjon for CNC-bearbeiding, verktøystyring og CMM kvalitetskontroll.

Relaterte produkter: NX KAMERA

En person jobber på en maskin i en fabrikkinnstilling.

Forstå fordelene

Fordelene med datastøttet produksjon inkluderer en riktig definert produksjonsplan som gir forventede resultater i produksjonen.

Utnyttelsesforbedringer

CAM-systemer kan maksimere utnyttelsen av et komplett spekter av produksjonsutstyr, inkludert høyhastighets-, 5-akse, multifunksjons- og dreiemaskiner, elektrisk utladningsbearbeiding (EDM) og CMM-inspeksjonsutstyr.

Dataressurser

Avanserte CAM-systemer med PLM-integrasjon (Product Lifecycle Management) kan gi produksjonsplanlegging og produksjonspersonell data- og prosessstyring for å sikre bruk av riktige data og standardressurser.

Systemintegrasjon

CAM- og PLM-systemer kan integreres med DNC-systemer for å levere og administrere filer til CNC-maskiner på verkstedsgulvet.

Hvorfor er datastøttet produksjon nødvendig?

Datastøttet produksjon spiller en avgjørende rolle i moderne produksjon, akselererer driften og leverer komponenter med uovertruffen presisjon og konsistens. Den er designet for å optimalisere effektiviteten, minimere materialsvinn og redusere energiforbruket, i samsvar med bransjens økende fokus på bærekraft. Ved sømløst å integrere avanserte teknologier som datamaskinassistert design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM) og Manufacturing Execution System (MES), gir CAM produsenter mulighet til å effektivisere driften, og bidra til å effektivisere arbeidsflyter og forbedre samarbeidet mellom avdelinger. Dette gjør dem i stand til å bringe produkter raskere på markedet samtidig som de opprettholder de høyeste kvalitetsstandardene.

Velge den beste datastøttede produksjonsløsningen

Å finne riktig datastøttet produksjonsløsning kan være utfordrende, gitt det mangfoldige spekteret av applikasjoner den trenger å støtte. For å hjelpe deg med å navigere i denne beslutningen, bør du vurdere følgende nøkkelfaktorer:

CAD-CAM-kompatibilitet: Evaluer programvarens kapasitet til sømløst å importere CAD-filer uten tap av data ved hjelp av dataoversettere, og koble hele design- og produksjonsprosessen gjennom en enkelt plattform. Dette muliggjør rask og enkel filimport ved å kommunisere modellene og sammenstillingene direkte fra CAD-komponenten.

Programmeringsautomatisering: Se etter CAM-programvare som tilbyr helautomatisert CNC-funksjonsgjenkjenning for å effektivisere programmeringsoppgaver og redusere manuell programmering.

Brukervennlighet: Velg CAM-programvare som prioriterer brukervennlighet i maskineringsoperasjoner. Se etter funksjoner som muliggjør enkle oppsett av jobber, raske maskineringsoperasjoner og rask generering av verktøybaner. Et brukervennlig grensesnitt øker effektiviteten og reduserer læringskurven for operatører.

Alle NX X Manufacturing-løsninger og tilleggsmoduler

Ta en nærmere titt på NX X Manufacturing produktnivåene — Standard, Advanced og Premium — og se hvordan flytende, tokenbasert lisensiering gjør det enkelt å få tilgang til tilleggsfunksjoner. Start med en kjernesetelisens og skaler løsningen etter hvert som behovene dine vokser.

les mer

NX CAM etterbehandling og simulering

Generer validerte, produksjonsklare programmer for dine CNC-maskinverktøy ved hjelp av skybasert etterbehandling av verktøybaner og integrert maskineringssimulering.

Resources - NX Verktøy og armaturdesign

Design verktøy og inventar ved hjelp av avansert automatisering og prosesssimulering.

NX CAM deler kvalitetskontroll

Automatiser kvalitetskontroll gjennom datadrevet CMM-inspeksjonsprogrammering, sondering på maskinen og inspeksjonsdataanalyse for konsekvent å levere deler av høyere kvalitet.