Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Additiv produksjon

Rapid prototyping har utviklet seg til en teknologi som nå kalles additiv produksjon og brukes over hele industrien for rask produksjon av brukbare deler i en rekke materialer.

Hva er additiv produksjon?

Additiv produksjon refererer til å legge lag på lag med materiale ved hjelp av datadrevet automatisering for å danne et produkt. Dette er det motsatte av maskinering, som er avhengig av å fjerne materiale for å danne et produkt. Additiv produksjon kalles noen ganger 3D-utskrift, men er ofte assosiert mer spesifikt med storskala industriproduksjon. Industriell additiv produksjon krever en integrert og digital arbeidsflyt, som starter med design og simulering og slutter med produksjon. Additiv produksjon har en revolusjonerende innvirkning på produksjonen ved å muliggjøre produksjon av stadig mer komplekse design, redusere materialavfall og raskt akselerere produksjonen.

Software er nøkkelen til additiv produksjon

Siemens NX tilbyr all funksjonaliteten du trenger for å lage og produsere design for additiv produksjon i industriell skala. NX bruker innovative teknologier som konvergent modellering, topologioptimalisering og integrerte byggeprosessorer for å fremme enkel design, simulering, og produksjon av additivt produserte deler. Utviklingen av 3D-utskrift har utviklet seg forbi rask prototyping og blir en vanlig produksjonsprosess som brukes av bransjer fra romfart og medisinsk utstyr til energi og bilindustri. Siemens leder an med programvare som driver den additive produksjonsprosessen fra design eller bestilling til utskrift.

Relaterte produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A screenshot of a computer screen displaying a toolcraft 2018 interface with various options and settings.

Forstå fordelene med additiv produksjon

Reduser tiden til markedet

Fremskynde produkter til markedet på rekordtid på grunn av den raske naturen til additiv produksjon.

Eliminer verktøy

Reduser behovet for dyrt verktøy sammenlignet med andre produksjonsmetoder som sprøytestøping eller støping.

Produksjonspartistørrelser på 1

Produsere tilpassede deler fordi kostnadene ikke øker når partistørrelsen minker.

Additive produksjonsteknologier og prosesser

Additiv produksjon kan oppnås ved hjelp av forskjellige teknikker som Binder Jetting og Laminated Object Manufacturing, men teknologiene nedenfor er de mest brukte for 3D-utskrift.

Materiell ekstrudering (FDM, FFF)

Denne prosessen bruker en spole av materiale (vanligvis polymerbasert) og et oppvarmet avsetningshode. Hodet smelter filamentet for å ekstrudere materialet i en lang strøm. FDM er teknologien som brukes i de fleste rimelige stasjonære skrivere på grunn av rimeligheten til delene og lett tilgjengelige materialer i filament/spolform. Software for flerakset FDM ble banebrytende av Siemens og våre partnere i våre NX-løsninger. Løsningen vår er testet og forbedret over flere generasjoner og er den mest robuste plattformen for denne typen operasjoner.

Stereolitografi (SLA)

Stereolitografi er en av de eldste prosessene for additiv produksjon (AM) og bruker flytende harpikser til å lage 3D-objekter. I de fleste tilfeller herdes harpiksene ved bruk av ultrafiolett lys. SLA-skrivere er noe forskjellige fra andre teknologier fordi delen skrives ut i —Z-retningen. Dette betyr at når det er størknet, skyves hvert lag av den trykte delen ned i harpiksen i stedet for å bygges oppover, som med de fleste andre prosesser.

Pulverbedfusjon (DMLS, SLS, EBM)

Powder Bed Fusion er et begrep som beskriver mange additivprosesser, inkludert produksjon av metalladditiver. Alle involverer et lag av pulverisert materiale som blir smeltet lag for lag på en plan måte. Dette gjøres med flere materialtyper, både plast og metall. En rekke teknologier brukes til å smelte pulvermateriale. Den integrerte naturen til Siemens NX lar deg utføre nødvendige oppgaver, for eksempel 3D-hekking av deler i byggeskuffen eller konstruksjon av støttestrukturer for PBF-utskrift uten dataoversettelser eller bruk av eksterne programvarepakker. Fordelen med dette er at ettersom delgeometrien endres gjennom revisjoner, oppdateres disse nedstrømsoperasjonene automatisk med lite brukerinteraksjon, noe som sparer store mengder design- og installasjonstid.

Bindemiddeljetting

Binder Jetting er en kategori av additiv produksjonsteknikker (AM) som bruker skrivehoder i blekkskrivestil for selektivt å avsette et flytende bindemiddel på pulverisert materiale for å danne faste 3D-objekter. Fordi pulvermolekylene er bundet sammen ved en klebende kjemisk reaksjon istedenfor å smelte eller sintre fra påført termisk energi, skiller bindemiddelstrålingsteknikker seg fra pulversjiktfusjonsteknikker.

Materialjetting

Materialstråling er en additiv produksjonsprosess (AM) der dråper av flytende harpiks selektivt avsettes via skriverhoder i blekkskriverstil og størkner ved eksponering for ultrafiolett (UV) lys for å bygge et solid 3D-objekt. Materialjetting regnes som en av de mest presise metodene for additiv produksjon. Materialjetting er i stand til å skrive ut i lag som er mindre enn 20 mikron tykke, og er kjent for å bygge CAD-design med fine detaljer, høy nøyaktighet og glatte overflater.

Relaterte produkter

Relaterte ressurser

Programvare for additiv produksjon

Denne bloggen vil fokusere på denne spennende nye teknologien og rollen Siemens spiller i å hjelpe kundene våre med å utnytte mulighetene additivet bringer til bordet.

Community

Bli med i samtalen og få svar på spørsmålene dine fra eksperter på additiv produksjon.