Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Team som jobber med produktdesignprogramvare.
CAD-løsning

Programvare for mekanisk produktdesign

Øk produktdesigneffektiviteten og kvaliteten med en kraftig, integrert pakke med datastøttet design (CAD) -løsninger. Fjern barrierer for innovasjon, design for bærekraft og reduser utviklingskostnadene ved å bruke våre skalerbare, tilpasningsdyktige løsninger for bedrifter i alle størrelser.

Fremskynde mekanisk produktdesign

Kunder krever komplekse, høykvalitets og bærekraftige produkter som leveres raskt. For å holde deg konkurransedyktig, må du utvikle og lansere innovative design som oppfyller behovene til et marked i endring på kortere tid, med førsteklasses kvalitet, med færre problemer og til konkurransedyktige priser.

Problemet i produktdesign i dag er at mange selskaper fremdeles bruker frakoblede eldre designsystemer som ikke støtter en helhetlig neste generasjons produktdesigntilnærming. For å lykkes må design være fullt integrert med simulering, validering, produksjon og resten av produktutviklingsprosessen.

62% Historiebasert modellering er stiv

62% av ingeniørene er enige om at historiebasert modellering kan være kraftig, men ufleksibel. Konseptdesign bremses av forhåndsplanlegging, importerte modeller må gjenskapes og det er vanskelig å gjøre designendringer i sent stadium.

49% Rask innledende designoppretting er viktig

49% av CAD-brukerne rangerer muligheten til raskt å lage innledende design som en betydelig bekymring, og ytterligere 40% sier muligheten til å gjenbruke eksisterende design er en topp prioritet.

22% Samarbeid oppstrøms og nedstrøms er avgjørende

22% av CAD-brukerne sier at samarbeid med interne team eller design- og produksjonspartnere er en topputfordring.

Hvordan kan du designe og levere neste generasjons produkter av høy kvalitet til markedet raskere?

Implementere en integrert mekanisk produktdesignløsning for å akselerere beslutningstaking og gå til markedet. Øk produktiviteten med opptil 60% ved å muliggjøre samarbeidende, samtidig design over hele verden.

Hva tilbyr en mekanisk produktdesignløsning?

Som et integrert verktøysett støtter produktdesignprogramvare alle aspekter av produktutvikling — og bevarer dataintegriteten og designintensjonen. Det forbedrer design for kvalitet, sikkerhet og bærekraft samtidig som det muliggjør tilpasning og optimalisering av kostnadene.

Innovere med Designcenter, vår programvare for produktdesign

Lås opp den digitale tvillingen til produktet ditt. Gå utover enkel modellering og dokumentasjon med integrerte verktøy som dekker hele produktutviklingsprosessen. Programvaren vår leverer et komplett, integrert digitalt miljø fra innledende konseptdesign til detaljert design å effektivisere samarbeid.

Person som jobber med konseptuell design.

Mekanisk konseptuell design

  • Generer ideer og konsepter for et nytt mekanisk produkt, system eller komponent
  • Definer de grunnleggende aspektene og funksjonene ved produktet gjennom kreativ utforskning, idédugnad og skissering
Team som jobber med et design.

Mekanisk foreløpig design

  • Avgrens det opprinnelige konseptet
  • Forvandle konseptet til en konkret, handlingsbar design som kan brukes til videre produktutvikling og produksjon
Mann som jobber på en designplattform.

Mekanisk detaljert design

  • Lag omfattende og svært detaljerte planer, tegninger og spesifikasjoner for et mekanisk produkt, komponent eller system
  • Transformer de konseptuelle og foreløpige designene til et praktisk og produserbart produktdesign
Kvinne som jobber på en datamaskin.

Komposittkonstruksjonsdesign

  • Designe, simulere og produsere komposittstrukturer mer effektivt og nøyaktig
NX CAD

30-dagers gratis prøveversjon av programvare for produktdesign

Prøv NX CAD og oppdag kraften til en ledende programvare for mekanisk produktdesign. Ingen installasjon er nødvendig, så du kan begynne å designe på få minutter. Få tilgang til forhåndskonfigurerte bransjeforsøk med lisenser, eksempelmodeller, datafiler og forhåndsinnlastede instruksjonsfiler.

Kvinne som holder et nettbrett.

En pålitelig, prisbelønt CAD-programvare

NX CAD-opplevelsen går utover kraftig programvare. Du vil bli støttet i din reise til suksess hvert trinn på veien.

Se hvorfor NX CAD konsekvent får høye karakterer for:

  • Brukervennlighet og oppsett
  • Allsidighet
  • Modellering og visualisering
  • Kvalitet på støtte
G2 2023 prisbannere.
Før innføringen av NX tok utviklingssyklusen vår 12 til 14 måneder; med NX har vi redusert utviklingssyklusen vår til seks til åtte måneder. Dette er et betydelig resultat, ikke bare fordi kostnadene er kuttet proporsjonalt, men mest fordi kapasiteten til produktutviklingsavdelingen vår har økt i en slik grad at vi kan lage en ekstra modell hvert år.
Matthew Tenni, Produktingeniør, MØTT

Lær mer

Distribuer på din måte

Distribusjonsalternativer skreddersydd for team av alle størrelser inkluderer lokalt, et virtualisert miljø eller en streamet tjeneste fra en offentlig skyleverandør.

Få tilgang til opplæring

Kom i gang med Siemens Xcelerator Academy. Mestre NX CAD for å bli en ledende ekspert på mekanisk produktdesign.

Bli med i fellesskapet

Ta kontakt med andre designere, lær nye teknikker, del ideer og forbedre kontinuerlig ekspertisen din innen mekanisk produktdesign.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Webinar på forespørsel | Kraften til smart produktgenerativ design og simulering

Webinar på forespørsel
| CAD i skyen med Microsofts Azure-sky

Webinar på forespørsel
| Neste generasjons CAD-programvare for design av tunge kjøretøy

Lytt

Podcast | Design for hastighet ved hjelp av NX CAD

Podcast
| ECAD-MCAD-samarbeid

Podcast
| Fordelene med å designe i skyen

Lese

E-bok | En ingeniørveiledning for skybasert CAD-samarbeid og datahåndtering

Hvitbok
| Forening av ECAD-MCAD PCB-design gjennom samarbeidende beste praksis

Infografikk
| Vanlige CAD-utfordringer og hvordan du kan overvinne dem