Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
DELPRODUKSJONSLØSNINGER

Fremskynde produksjon av deler

Transformer produksjonen digitalt ved hjelp av omfattende programvare for delproduksjon. Planlegg, samarbeid og utfør produksjon med høy ytelse effektivt ved hjelp av integrert programvare for CAD, CAM, CMM, robotikk, additiv produksjon og mer.

Forbedre produktiviteten i delproduksjonen

Kundenes krav om raske leveringstider, nesten perfekt nøyaktighet og innovative produkter krever neste generasjons smidige produksjonsprosesser for deler. Imidlertid er mange produsenter fortsatt avhengige av tradisjonelle (og ofte ineffektive) prosesser som er basert på spesialiserte, frakoblede løsninger og delvis automatisering.

For å møte kundenes forventninger og samtidig gi den nødvendige produktiviteten og fortjenestemarginene, må du kunne automatisere prosesser, samtidig som du sømløst kobler team, prosesser, systemer og maskiner sammen. Denne ende-til-ende-prosessen hjelper deg med å definere den mest optimale produksjonsprosessen for deler, og sikrer svært effektiv produksjon på verkstedsgulvet.

27%

27% av ingeniørene sa at produksjonsforsinkelser først og fremst skyldes dataoverføringer mellom forskjellige programvare- og designendringer som er vanskelige å imøtekomme.

21%

21% av selskapene rapporterer at de ikke helt kan stole på CAM-programvaren for å generere verktøybaner pålitelig. På daglig basis endrer de verktøybanene manuelt i CAM-programvareapplikasjonene sine.

50%

Mange produsenter jobber fortsatt med frakoblede arbeidsflyter, og over 50% stoler fortsatt på frittstående CAD- og CAM-systemer. Denne tilnærmingen kan være tidkrevende og kan forsinke leveringstiden.

Hvordan kan du produsere svært presise, høykvalitets, tilpassede og bærekraftige komponenter i tide og i stor skala — samtidig som du forbedrer din samlede produktivitet og lønnsomhet?

Implementere en integrert programvareløsning for produksjon av verktøy og deler. Automatiser og koble sammen design, produksjon og drift i det digitale maskinverkstedet sømløst ved hjelp av en velprøvd, kraftig pakke med programvareverktøy og løsninger.

Hva kan en delproduksjonsløsning gjøre for deg?

Lever deler med høy presisjon raskere med sømløst integrerte løsninger for digital delproduksjon. Programmerer CNC-maskiner, roboter, 3D-skrivere og kvalitetsinspeksjonsutstyr. Samarbeid effektivt ved å koble mennesker, systemer og maskiner ved hjelp av en digital tråd.

Øk produktiviteten i verkstedet

Forbedre din delproduksjon med en integrert CAD/CAM-løsning som leverer et komplett, integrert digitalt miljø fra første konseptdesign til ferdige deler. Dette enhetlige systemet sikrer sømløse 3D-modelloverganger på tvers av applikasjoner, og optimaliserer produksjonsarbeidsflyten din.

Teammedlemmer som jobber sammen.

CAM-programvare

Automatiser programmering av CNC-maskiner og roboter for å produsere deler med høy presisjon ved hjelp av avanserte verktøybaneteknologier og integrert G-kode-drevet simulering.

Mann som jobber med en 3D-skriver.

Additiv produksjon

Design, simuler, klargjør og 3D-skriv ut innovative produkter. Lag intrikate og komplekse deler med forbedrede geometrier med redusert materialavfall.

Mann som jobber med programmering av programvare på en datamaskin.

Del kvalitetskontroll

Valider delkvaliteten ved hjelp av en lukket sløyfeløsning som kobler koordinatmålemaskiner (CMM) til inspeksjonsprogrammering, utførelse og analyse av målte data.

Mann som jobber med designprogramvare på en datamaskin.

Verktøy og armaturdesign

Automatiser utformingen av assosiative former, progressive og stemplingsdyser og inventar ved hjelp av prosessbaserte designapplikasjoner.

Mann som jobber på et nettbrett.

Data- og prosessstyring

Koble konstruksjon og verkstedsgulvet sømløst sammen ved hjelp av én enkelt kilde til produksjonsdata for mer effektiv produksjon av deler av høy kvalitet

Er forretningsstrategien din skyklar?

Fremskynd din digitale transformasjon med Siemens skyløsninger

Skybanner
NX KAMERA

30-dagers gratis prøveversjon av programvare for delproduksjon

Prøv NX CAM i dag og oppdag høyytelses delproduksjon.

Programmer hvilken som helst jobb ved hjelp av ett CAM-system. Maskiner som bruker avansert teknologi, automatiserer NC-programmering og øker maskinens oppetid.

Kvinne som holder en tablett

En velprøvd, pålitelig leder innen CAM

NX CAM-opplevelsen går utover kraftig programvare. Se selv hvorfor brukere konsekvent vurderer NX CAM høyt.

G2 bannere.
Med NX kan vi kartlegge hele produksjonsprosessen, fra design og CAM-programmering til additiv produksjon og kvalitetssikring, med bare én programvare. Vi var i stand til å lage en ny komponent fra den første ideen til en bruksklar del innen 10 dager. Med vår tidligere prosess ville dette ha tatt flere uker.
Thomas Hilger, Administrerende direktør og eier, Lightway

Start din NX-reise med pålitelig støtte og trening

Start din delproduksjonsreise med letthet. Vår skreddersydde støtte og fleksible tilbud vil veilede deg underveis.

Skaler på din måte

Hold deg foran med det sømløse Integrasjon av NX CAM inn i vår bredere digitale produksjonsløsning. Ta tak i industribehov i utvikling med en rekke programvare for 3D-utskrift, robotikk, produksjonslinjedesign og mer.

Få tilgang til opplæring

Kom i gang med Siemens Xcelerator Akademi. Mestre NX CAM for å bli en ledende ekspert innen optimalisering av verktøy og delproduksjonsprosesser.

Bli med i fellesskapet

Ta kontakt med andre produksjonseksperter, lære nye teknikker, dele ideer og kontinuerlig utvide ekspertisen din innen verktøy og delproduksjon.

Ofte stilte spørsmål

les mer

Se

Videoer | Fra design til mugg: Bygge en quadcopter

Webinar på forespørsel
| Høydynamisk dreining for akselerert produksjon av deler

Videoer
| Siemens NX muliggjør banebrytende innen sementløse kneerstatninger

Lytt

Podcast | Fremtiden for smarte maskiner og smarte industrier

Podcast
| Fornuftig digital transformasjon i industrien

Podcast
| Smart produksjon og bærekraft

Lese

Infografikk | Hva setter moderne digitale maskinverksteder foran tradisjonelle maskinverksteder

E-bok | Lær å gjøre produksjonstid til en ressurs

Casestudie | Prisbelønt formprodusent er avhengig av NX