Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Vitenskapelig oppdagelse og utviklingsprogramvare

Forene multimodale data, AI og beregningsmodellering på tvers av vitenskapelig oppdagelse og utvikling for å gi raskere, smartere beslutninger og akselerere time-to-market.

Optimaliser vitenskapelig oppdagelse og utvikling

Innovasjonstempoet akselererer raskere enn de fleste organisasjoner kan svare - men hastighet uten presisjon er sløsing. Presset øker med økende produktkompleksitet, eksploderende datamengder og økende markedskontroll. Inkrementelle reparasjoner av isolerte verktøy og manuelle prøve-og-feil-arbeidsflyter vil ikke holde tritt. Den virkelige risikoen er ikke konkurrenter - det er en vitenskapelig driftsmodell som bremser fremgangen og begrenser virkningen av AI.

Organisasjonene som vinner vil være de som kombinerer dyp vitenskapelig forståelse med infrastrukturen for å handle på den raskere, mer konsekvent og i skala. Det betyr å etablere et tilkoblet, intelligent vitenskapelig driftsmiljø med full sporbarhet fra design til beslutning - der hvert eksperiment blir gjenbrukbar kunnskap, og AI og simulering samarbeider for å bringe banebrytende innovasjoner raskere på markedet.

80% FoU-utgiftene øker

FoU-utgiftene øker — men avkastningen holder ikke tritt. Globale farmasøytiske FoU-utgifter økte med 80% mellom 2016 og 2024, men infrastrukturen for å gjøre investeringen til raskere beslutninger har ikke holdt tritt.

57% Datasiloer er #1 -barrieren for effektiv bruk av laboratoriedata

57% av forskerne nevner datasiloer som den største barrieren for å bruke laboratoriedata effektivt - slik at kritisk innsikt blir fanget og AI ikke i stand til å levere pålitelige resultater.

22% AI-skalering i biovitenskap er fortsatt unnvikende

Bare 22% av ledere innen biovitenskap har lykkes med å skalere AI, og bare 9% rapporterer betydelig avkastning - noe som understreker det presserende behovet for et strukturert vitenskapelig datafundament.

Transformere vitenskapelige data til AI-klar kunnskap

Hvordan kan du gjøre frakoblede vitenskapelige data til gjenbrukbar, AI-klar kunnskap som akselererer beslutninger og driver fremgang i pipelinen?

For å akselerere innovasjon må organisasjoner skifte fra isolerte systemer til et tilkoblet, intelligent vitenskapelig driftsmiljø - et som muliggjør AI-drevet, simuleringsdrevet, multimodal oppdagelse med full sporbarhet fra design til beslutning.

1280x720-sd66-image-8

Hva gjør en vitenskapelig oppdagelsesløsning for deg?

Et sammenkoblet vitenskapelig oppdagelses- og utviklingsmiljø strukturerer vitenskapelig kunnskap ved kilden, slik at AI og simulering kan operere på gjenbrukbare data av høy kvalitet som øker i verdi over tid.

Transformer FoU for å låse opp skalerbar innovasjon

Bygg bro mellom vitenskapelig innsikt og kommersiell produksjon med et tilkoblet, intelligent driftsmiljø.

En kvinnelig forsker ser gjennom et mikroskop.

Enhetlig multimodal kontekst

Forene vitenskapelig kontekst på tvers av FoU-livssyklusen. Koble eksperimentelle data, dokumenter og resultater innenfor et enkelt multimodalt rammeverk som bevarer relasjoner på tvers av enheter, prøver, analyser og instrumenter.

smart-produsering-for-pharma-landingsside-bilde-personalisert-produsering-ebook-1920x1080-original

AI-assistert innsikt

Gå fra rå data til vitenskapelig betydning. Bruk AI på eksperimentelle data, resultater og støttende kontekst til overflatemønstre, forklar resultater og generer tolkbar innsikt - akselerere forståelsen.

siemens-livsvitenskap-løsninger-nøkkel-visuell-original

Intelligent laboratorieorkestrering

Aktiver ende-til-ende-laboratorieorkestrering som koordinerer instrumenter, arbeidsflyter, databevegelser og beslutninger i sanntid — og sørg for at eksperimenter utføres konsekvent og vitenskapelige arbeidsflyter skaleres pålitelig.

191128-foto-lab-16-9-original

Visuell beslutningsstøtte

Samle eksperimentelle data, analyser og vitenskapelig kontekst til intuitive, umiddelbare synspunkter — slik at forskere og ledere kan ta trygge go/no-go- og prioriteringsbeslutninger på tvers av oppdagelse og utvikling.

living-lab-forhåndsvisning-4051-original

Vitenskapelig arbeidsflyt med lav kode

Gjør det mulig for forskere å visuelt bygge og tilpasse arbeidsflyter på tvers av modaliteter med automatisering med lav kode som kobler sammen instrumenter, registrering, analyse og AI.

living-lab-forhåndsvisning-3935-original

FAIR, gjenbrukbare vitenskapelige data

Aktiver FAIR-datapraksis ved å fange standardiserte metadata, rik kontekst og fullstendig slektslinje på tvers av systemer — transformere eksperimentelle data til pålitelige, maskinhandlingsbare ressurser som kan gjenbrukes til analyse og AI.

Ofte stilte spørsmål

les mer

Fra fragmenterte data til intelligent beslutningstaking

Optimalisering av arbeidsflyter for farmasøytisk forskning og utvikling