Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
To personer som bruker simuleringsløsninger for produksjonssystemer i et produksjonsanlegg.
simuleringsløsninger

Simulering av produksjonssystemer

Økende etterspørsel etter tilpassede produkter utfordrer alle bransjer. For å holde tritt må produksjons-, materialhåndterings- og infrastruktursystemer ta i bruk simulering innen industriteknikk for å øke effektiviteten uten å ofre kvaliteten.

Hvorfor bruke simulering i industriteknikk?

Utviklende markedskrav krever industrielle systemer som er fleksible og modulære, samtidig som effektiviteten, påliteligheten og kvaliteten opprettholdes. Disse systemene må være svært automatiserte og integrert med prosesser og teknologier, noe som gir mer strømlinjeformet og effektiv drift. For å oppnå disse standardene ved utvikling eller drift av industrisystemer, må bedrifter investere i en løsning som muliggjør en helhetlig simuleringstilnærming langs verdikjeden.

90%

90% av industriprodusentene investerer for tiden i modellering og simuleringsteknologi. (Bransjeuke)

65%

65% av industrielle produksjonsbedrifter bruker modellering og simuleringsteknologi for produksjon og produksjon, testing, design og utvikling og/eller forskning. (Bransjeuke)

18%

18% av industriprodusentene synes modellering og simuleringsteknologi er mest fordelaktig for å øke produktkvaliteten, og ytterligere 10% synes de er mest fordelaktige for å redusere tiden til markedet. (Bransjeuke)

Fremskynde industriell systemteknikk

Benytt deg av simulering og digital twin for å forbedre industrisystemene dine. Bruk simulering under konsept, design, prosjektering og virtuell igangkjøring, og bruk den digitale tvillingen i drift. Utvikle svært modulære og fleksible industrielle systemer, raskere, billigere og uten å ofre effektivitet, pålitelighet eller kvalitet.

Slipp løs kraften i simulering av produksjonssystemer

Simulere, validere og optimalisere industrisystemene dine for større fleksibilitet, modularitet og effektivitet.

Utforsk

End-til-ende-løsning for simulering av produksjonssystemer

Implementere en helhetlig simuleringsløsning for industrielle systemer for å avdekke kraften i simulering og den omfattende digitale tvillingen. Kutt ned på fysiske prototyper og valider og optimaliser systemene virtuelt basert på innsikt og data. Forkort tiden til markedet og lev prosjektene dine innenfor budsjett.

Det første tilleggsarbeidet lønner seg og gir en faktisk merverdi i hvert enkelt tilfelle. Med vår ekspertise innen simulering kommer vi raskere frem til høykvalitets, feilsikre programmer og anlegg.
Thomas Grahl, Direktør Direktør, Blue Automation GmbH

Start simuleringsreisen til produksjonssystemet

Implementere simuleringsløsninger for produksjonssystemer med pålitelig støtte og opplæring

Skaler på din måte

Slipp løs det fulle potensialet til simulering med SIMATIC S7-PLCSIM Avansert. Distribuer lokalt og skaler for å håndtere et bredt spekter av automatiseringsprosjekter, fra små til store komplekse systemer.

Få tilgang til trening

Ta i bruk SIMATIC S7-PLCSIM Advanced og mestre elementene med letthet. Kom i gang og lær de viktigste trinnene for å utføre virtuell igangkjøring med nyttige tips og treningsmateriell.

Bli med i fellesskapet

Utforsk vår brukerforum for å diskutere spørsmål, utveksle erfaringer med samfunnet eller sende inn en støtteforespørsel om personlig teknisk assistanse - vi dekker deg.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Lese

Blogg | Driv effektivitet med virtuell igangkjøring

E-bok | Fremskynd farmasøytisk prosessdesign med digital twin

Casestudie | Redusere prosjekttid med 30% med simuleringsprogramvare

Lytt

Podcast | Verdien av virtuelt simulering av industrielle systemer

Podcast | Øk fabrikkytelsen med den kjørbare digital twin

Se

Webinar på forespørsel | Øk livssykluseffektiviteten ved å simulere virkeligheten

Videoer | AI i farma: Digitale tvillinger som vekstfaktor

Webinar på forespørsel | Forbedre hastighet, effektivitet og motstandskraft i utviklingen av biofarmasøytika