Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
DC-svitsjing og beskyttelse

Gå direkte! DC-klar med Siemens.

Innovative applikasjoner, fra fornybar energi til datasentre, former vår verden. Få mest mulig ut av dem med lavspent likestrøm. Ta den direkte veien til bærekraftig likestrømdistribusjon med vår halvlederdrevne DC-teknologi - og reduser konverteringstap, toppbelastninger og driftskostnader enormt.

DC strømfordeling

Hvorfor likestrøm og likestrøm mikronett?

Økende energibehov, nettbegrensninger og den raske veksten av digital infrastruktur og DC-innfødte enheter presser konvensjonelle vekselstrømsnett til sine grenser. Lavspent likestrøm (LVDC) gir en smart vei fremover: færre konverteringstrinn mellom strømproduksjon, mating og forbruk, høyere energieffektivitet og større nettstabilitet. Ved å redusere energitap, redusere materialforbruket samt antall komponenter og muliggjøre sømløs integrering av fornybar energi og energilagring, gir likestrøm (DC) målbar ytelse og bærekraftsgevinster.

Etter hvert som elektrifisering og digitalisering akselererer, er likestrøm ikke lenger valgfritt: DC-strømdistribusjon blir den nye standarden for et robust, fremtidsklart smartnett og DC-mikronett som kan fortsette å fungere i off-grid-modus under et strømbrudd i vekselstrømnettet på høyere nivå, og sikre strømforsyning til produksjonsanlegg og datasentre, for eksempel.

Registrer deg nå for å få din gratis billett

Din gratis billett til The smartere E Europe | 23.-25. Juni
Besøk oss i Hall B3, B3.110 | Hall B2, B2.539 (Hydrogen)

Viktige fordeler

Oppnå opptil 8% energibesparelser

Reduser det totale energiforbruket med opptil 8%: DC-nett reduserer AC-DC konverteringsstadier og konverteringstap. I tillegg kan fornybare energikilder integreres direkte, noe som muliggjør praktisk talt tapsfri utnyttelse.

Reduser toppbelastninger med opptil 80%

Bruk en likestrømsarkitektur med integrert energilagring for å gjenvinne energi fra bremsing og andre prosesser gjennom gjenvinning, lagre den og bruke den til å jevne ut toppbelastninger - redusere dem med opptil 80% for å unngå straffer.

Spar opptil 50% på materialer

Dra nytte av tynnere kobberkabler: Likestrøm krever bare tre ledere i stedet for fire. I tillegg trengs færre komponenter og kabler på grunn av reduserte konverteringstrinn i likestrømsnett.

Utvalgte funksjoner

Utnytt revolusjonerende halvlederteknologi

Bytt likestrøm trygt og pålitelig med vår innovative halvlederteknologi: Den oppdager feil i likestrømsnett ekstremt raskt og avbryter uten lysbue - opptil tusen ganger raskere enn konvensjonelle brytere.

Øk bærekraften i strømdistribusjonen

Forbedre bærekraften med DC-nett: Reduser energitap og kutt kobberbruk, AC/DC-omformere og elektronisk avfall. Fornybar energi kan integreres lettere og utnyttes praktisk talt uten tap.

Bygg på sterk likestrømskompetanse

Stol på ekspertise på høyt nivå innen FoU av innovative lavspente likestrømsprodukter og -systemer. Vi samarbeider i kjente DC-pilotprosjekter og bidrar aktivt til global DC-standardiseringsarbeid for å sikre interoperabilitet.

Oppdag hvor likestrøm setter nye standarder

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

BRUKSTILFELLE

Gå direkte! Likestrøm for moderne datasentre.

Drevet av AI, cloud computing og andre dataintensive applikasjoner blomstrer datasentre, noe som fører til en rask økning i strømbehovet. Operatører står overfor utfordringen med å sikre maksimal ytelse, tilgjengelighet og beskyttelse av sine kostbare serverrack. Siden alle deres IT- og telekommunikasjonssystemer kjører på likestrøm og fornybar energi genererer likestrøm, er neste trinn å bruke likestrømsdistribusjon og et DC-mikronett i stedet for AC-basert infrastruktur. Dette minimerer strømkonverteringer, energitap, elektromagnetisk interferens og kompleksitet, samtidig som det beskytter mot svingninger og avbrudd i oppstrøms vekselstrømsnettet. Innovativ halvlederdrevet DC-teknologi muliggjør svært effektive og sikre nett, øker effektiviteten med opptil 8%, reduserer kostnadene og reduserer CO₂-utslipp.

Select...
Produksjonscelle i DC-konfigurasjon

Likestrøm i industrielle applikasjoner

Moderne fabrikker har mange DC-innfødte enheter som frekvensomformere, roboter, transportbånd, belysning, kontrollsystemer, PV og energilagring for toppbelastningsavslutning eller nødstrømforsyning. Bruk av et likestrømsnett leverer solcellekraft direkte til DC-koblinger, reduserer AC/DC-konverteringer, sparer opptil 8% energi, reduserer varme- og kjølebehov samt OPEX, og krymper anleggets CO₂-fotavtrykk.

Utforsk produkter for likestrøm med lav spenning

Ofte stilte spørsmål