Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
YTELSESTEKNISKE LØSNINGER

Avansert simuleringsprogramvare for energi

Transformer fremtiden for energibransjen med en integrert simulerings- og teststrategi. Utnytt avansert simuleringsprogramvare, kunstig intelligens (AI) og multifysikk for å optimalisere effektiviteten, forbedre bærekraften og utvikle innovative energiløsninger.

Bygg en robust og bærekraftig energifremtid

Simcenter spiller en sentral rolle i energiovergangen ved å integrere multiskala, multifysikkverktøy med plattformer, maskinvare, programvare og AI-integrasjoner. Vår avanserte simuleringsprogramvare for energi akselererer designutviklingen samtidig som den sikrer driftsytelse og sikkerhet på tvers av applikasjoner så forskjellige som vindturbiner, atomreaktorer og prosessutstyr.

50% Reduserte tekniske endringer

Bruker Simcenter Flomaster og en integrert CAD- og CAE-tilnærming, Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute reduserte ingeniørarbeidet fra måneder til minutter. (Shanghai kjernekraftteknikk)

100x Redusert strukturell tidsdomeneanalyse

Bruker Simcenter STAR-CCM+ og Simcenter Nastran, Front Energies kuttet sin strukturelle tidsdomeneanalyse med 100 ganger. (Frontenergier)

20% Ytelsesforbedring

Bruke Simcenter STAR-CCM+ og Simcenter HEEDS, TechnipFMC reduserte lengden på deres undersjøiske varmevekslerdesignsyklus fra 6 måneder til 2 uker. (TechnipFMC)

Hvordan kan interessenter utnytte avansert simuleringsprogramvare for energi for å balansere produksjon med ren energi og forlengelse av ressursens levetid?

Implementere en digital strategi sentrert om digitale tvillinger, som muliggjør sanntids operasjonelle beslutninger. Integrer mennesker, teknologi og prosesser for å eliminere siloer, oppnå bedre design og høyere avkastning (avkastning på investeringen).

Avansert simuleringsprogramvare for energi for deg

Avansert simuleringsprogramvare for energi gjør det mulig å lage skalerbare digitale tvillinger for å støtte oppdragskritiske ytelsesmål, akselerere time-to-market og redusere kostnadene.

Transformer prosjektering med Simcenter

Utnytt den mest omfattende, intelligente og integrerte simulerings- og testporteføljen for å takle tekniske utfordringer. Fremskynde innovasjon ved å kombinere simulering, teknisk datavitenskap og AI. Få raskere og smartere beslutninger med integrerte løsninger for bedriftssamarbeid.

Offshore oljeriggplattform i havet ved solnedgang

Olje og gass

  • Definer produktdesign fra leting og produksjon til raffinering
  • Sikre ytelse og pålitelighet før drift
  • Administrer integritet, optimaliser ytelse og sikkerhet
Kjernekraftverkets kjøletårn som avgir damp mot en blå himmel med skyer

Kjernekraft

  • Forbedre reaktorøkonomien gjennom forbedret effektivitet, pålitelighet og ytelse
  • Reduser kostnadene ved eksperimentelle teststasjoner ved hjelp av avanserte simuleringsmetoder for å støtte optimal drivstoff- og syklusdesign
  • Utfør effektiv rotårsaksanalyse for å identifisere og eliminere feilmekanismer
Person i svart skjorte som står mot hvit vegg, holder en mørk gjenstand med uskarp bakgrunn.

Roterende maskiner

  • Få raskere lanseringstid for motordesign med høy effektivitet
  • Øk driftsfleksibiliteten uten å gå på bekostning av motorens helse
  • Trygg integrering av nytt drivstoff og avansert teknologi
  • Støtt mål for avkarbonisering med tidlig evaluering av lavutslippsløsninger
Vindturbiner og solcellepaneler på et grønt felt mot en blå himmel med skyer

Fornybar energi og energilagring

  • Simulere systemer med flere domener og virkelige, geometribaserte design på konseptstadiet
  • Visualiser individuelle systemkomponenter, test «hva om» -scenarier og optimaliser design mot flere mål
  • Fang inn CAE-verifiseringsekspertise og fremme samarbeid mellom analyse- og designingeniører

Simcenter energi- og kjemikaliesimuleringsforsøk

Prøv Simcenter i dag med simuleringsprøven for energi og kjemikalier, og finn ut hvordan du kan akselerere bedre designutvikling samtidig som du sikrer driftsytelse og sikkerhet. Simulere komplekse systemer på tvers av bransjer som olje og gass, kjernekraft, fornybar energi og energilagring og kjemikalier.

Industrielt produksjonsanlegg om natten med røykstenger som avgir damp, reflektert i en kanal eller elv.

Les hva ekte ingeniører sier om Simcenter

Brukeroppfatningen er avgjørende; den er en refleksjon av hvor godt Simcenter klarer seg, og om våre kontinuerlige programvareutgivelsessykluser gir gjenklang hos deg.

Simcenter G2 ledermerker.

Er forretningsstrategien din skyklar?

Fremskynd din digitale transformasjon med Siemens skyløsninger

Skybanner
Det hjalp at ingen ny maskinvare som strømningsmålere, trykktransdusere eller sensorer var nødvendig for å implementere automatisering. BASF-operatørene kunne raskt plukke opp funksjonalitetene til Simcenter Flomaster.
Katarina Steukers, Prosjektoperasjonsleder, Energianlegg, BASF Antwerpen

Legg uanstrengt ut på ingeniørreisen

Utnytt ekspertene våre

Engasjere seg med ingeniørkonsulenttjenester for å hjelpe deg med å bygge din tekniske digitale tvilling.

Få tilgang til opplæring

Oppdag hvordan Siemens Xcelerator Akademi kan hjelpe deg med å mestre Simcenter og øke produktiviteten raskt.

Bli med i fellesskapet

Bli med i samfunnet vårt av Simcentereksperter og utvide kunnskapen din.

Ofte stilte spørsmål

les mer

Se

Webinar | Fortid, nåtid og fremtid for beregningsvæskedynamikk (CFD) basert modellering for katalytiske reaktorer

Webinar | Hvordan BASF bruker kjørbare digitale tvillinger for å oppnå operasjonell fortreffelighet

Lytt

Podcast | Strategier for energisikkerhet

Podcast | Gjenoppblomstring av kjernekraft i den digitale tidsalderen

Lese

Hvitbok | Realiser sikker, pålitelig og effektiv design og drift av undervannsutstyr med simuleringsledet undervannsteknikk

Hvitbok | Forutsi nøyaktig flerfasestrømningsregimer for olje- og gassindustriapplikasjoner

La oss snakke

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!