Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
YTELSESTEKNISKE LØSNINGER

Programvare for bilteknikk

Skyv grensene for design, prosjektering og innovasjon. Integrer simulerings- og teststrategier, MBSE, AI og multifysikkekspertise med programvare for bilteknikk og balansere tekniske egenskaper for bilytelse, optimaliser rekkevidde, effektivitet og komfort.

Optimaliser bilytelsesprosjektering

Den autonome og elektriske revolusjonen er kommet for å bli. Selv om bilindustrien omfavnet digital transformasjon, betyr det ikke at vi samlet nådde toppen. For å utvikle innovasjon raskere og mer effektivt, må du også koble mennesker, teknologier og prosesser. Når disse fungerer sammen, vil du kunne lukke gapet mellom perfeksjon i den digitale tvillingen og perfeksjon i produktet.

80% Tidsreduksjon i CAE-analyse

Ved å bruke NX CAD og Simcenter 3D-integrert prosess- og CAE-mal reduserte Denso tiden brukt på CAE-analyse med opptil 80 prosent. (Denso)

2X Raskere modellutvikling

Ved å bruke en multifysikktilnærming optimaliserte den franske produsenten PSA Peugeot Citroën batteripakken dobbelt så raskt samtidig som kostnadene reduserte. (PSA Peugeot Citroën)

94% Redusert tid for å finne støykilder

Det pleide å ta Honda-ingeniører tre eller fire timer å identifisere hvor en støy kom fra. Nå kan de gjøre det på 15 minutter med ekstrem presisjon. (Honda)

Hvilke strategier kan bilingeniører bruke for å implementere sin digitale transformasjonsreise?

Implementere simulerings- og teststrategier ved hjelp av programvare for bilteknikk for å takle utfordringer innen elektrifisering, autonomi, lettvektsdesign, sikkerhet, systemintegrasjon, homologering og sammenkobling.

Hva kan programvare for bilteknikk gjøre for deg?

Automotive performance engineering bruker avanserte simulerings- og testløsninger i alle utviklingsstadier. Det hjelper deg med å ta tidlige designbeslutninger, balansere motstridende kjøretøyattributter, øke hastigheten på tiden til markedet og reduserer kostnadene.

Transformer prosjektering med Simcenter

Utnytt den mest omfattende, intelligente og integrerte simulerings- og testporteføljen for å takle tekniske utfordringer. Fremskynde innovasjon ved å kombinere simulering, teknisk datavitenskap og AI. Få raskere og smartere beslutninger med integrerte løsninger for bedriftssamarbeid.

Logoer av Siemens, ARM og AWS på blå bakgrunn med tekst som nevner PAVE360-plattformen

100% virtuell prosjektering

  • Maksimerer verdien ved å kombinere ekspertise, verktøy og prosesser
  • Finn den rette balansen mellom motstridende funksjonskrav
  • Gå fra fysisk feilsøking til virtuell prototypeprediksjon
  • Kjør rask kostnads- og energieffektiv beregningsvæskedynamikk (CFD) simulering ved hjelp av GPU-maskinvare
Et dashbord for elektrisk bil som representerer Siemens modellbasert systemteknikk (MBSE) for bedre design.

Programvaredefinerte kjøretøy

  • Vedta modellbasert systemteknikk (MBSE) for bedre design
  • Implementere generative ingeniørstrategier for systemarkitektonisk innovasjon
  • Bruk AI og ML til å forbedre produktutvikling
  • Scenariobasert validering og verifisering av automatiserte kjøresystemer
En modell av en bil som viser hvordan man maksimerer rekkevidden ved hjelp av en multifysikk-tilnærming til batteriutvikling.

Electrification

  • Maksimer rekkevidden ved hjelp av en multifysikk-tilnærming til batteriutvikling
  • Design og konstruer den elektriske stasjonen i en integrert ingeniørarbeidsflyt
  • Balanserer passasjerkomfort, effektivitet, ytelse og opplevelse i kjøretøyet
  • Forbedre drag og utvikling av kjøretøyets aerodynamikk

Er forretningsstrategien din skyklar?

Fremskynd din digitale transformasjon med Siemens skyløsninger

Skybanner

Simcenter bilmekanisk simuleringsprøve

Prøv Simcenter mekanisk simulering i dag og få fart på den mekaniske utformingen. Oppdag hvordan du validerer produktendringer ved å legge til simulering i CAD-designet, generere fleksibel kroppsbevegelse i sammenheng med bilbevegelsessimulering, samarbeide med store simuleringsenheter og korrelere testresultater for å verifisere og validere simuleringsresultater.

En gjengivelse av en to-seters racerbil.

Les hva ekte ingeniører sier om Simcenter

Brukeroppfatningen er avgjørende; den er en refleksjon av hvor godt Simcenter klarer seg, og om våre kontinuerlige programvareutgivelsessykluser gir gjenklang hos deg.

Simcenter G2 ledermerker.
Å gjøre et kjøretøy smart ved å koble sammen utvikling og drift digitalt vil være den neste teknologiske revolusjonen. Ved å forhåndsdefinere store kalibreringsverdier ved hjelp av HiL-simulering, klarte vi å redusere antall faktiske kjøretøytester med 40 prosent.
Bang Jae-Sung, Ph.D, Senioringeniør FoU-senter, Hyundai Motor Company

Legg uanstrengt ut på ingeniørreisen

Utnytt ekspertene våre

Engasjere seg med ingeniørkonsulenttjenester for å hjelpe deg med å bygge din tekniske digitale tvilling.

Få tilgang til opplæring

Oppdag hvordan Siemens Xcelerator Akademi kan hjelpe deg med å mestre Simcenter og øke produktiviteten raskt.

Bli med i fellesskapet

Bli med i samfunnet vårt av Simcentereksperter og utvide kunnskapen din.

Ofte stilte spørsmål

les mer

Se

Presentasjon | Ta en virtuell omvisning i vårt energistyringsanlegg for kjøretøy

Casestudie | Bruke forbedret digital tvillingnøyaktighet for å utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger

Lytt

Podcast | Digitalisering og fremtiden for kjøretøyteknikk

Lese

Hvitbok | Vedta modellbasert systemteknikk i kjøretøyutvikling

Hvitbok | Gjør en teknisk innvirkning på kjøretøyelektrifisering med den digitale tvillingen