Vårreverb-emulering med hybridgatede konvolusjonsnettverk og tilstandsrommodeller
Publisert i: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modellering av analoge fjærklang er utfordrende på grunn av ikke-lineær oppførsel og lange haler. Vi foreslår GCN-SSM, en hybrid dyp læringsmodell som kombinerer inngjerdede konvolusjonsnettverk og tilstandsrommodeller. For å oppnå topp, bransjeledende perseptuell kvalitet, krever den bare 125,7k parametere og tillater moderne CPU-distribusjon.
Se på utgiverens side
Analyser av materialatferd og loddetretthetstest og prediksjonsresultater for langsiktig termisk sykling
Publisert i: 2025 26. internasjonale konferanse om termisk, mekanisk og multifysikksimulering og eksperimenter i mikroelektronikk og mikrosystemer (EuroSime)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyssig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Denne studien validerer FE-simuleringer mot 13-års termiske tester for å forutsi utmattelseslevetid i FBGA277- og QFN-komponenter. Det er viktig å ta hensyn til materialaldring og herdingskrymping i støpeforbindelser, og unnlater krympingsflips beregnet forvrengning. Aldrede Anand-kryplover samsvarer med fysiske feilmønstre, i motsetning til ugamle data.
Se på utgiverens side
Rekonfigurerbar intelligent overflate for industriell automatisering: mmWave forplantningsmåling, simulering og krav til kontrollalgoritmer
Publisert i: 2024 IEEE 35th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)
L.W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Vår forskning presenterer en aktiv 127-element rekonfigurerbar intelligent overflate (RIS) som opererer ved 23,8 GHz, omgår blokkeringer av siktelinjen i industrielle mmWave-miljøer. Kontrollert via FET-basert forsterkning, fokuserer den effektivt signaler på målpunkter. Målinger bekrefter ytelsen til strålebredde, og gir praktiske oppdateringskriterier for mobil innendørs sporing.
Se på utgiverens side
Modellering av SiC- og GaN-transistorer basert på pulserende S-parametermålinger
Publisert i: Desember 2025, Kraftelektroniske enheter og komponenter
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
I dette forskningsprosjektet avledet vi en presis 12-elementmodell for SiC MOSFET og GaN HEMT effekttransistorer ved bruk av pulserende S-parametermålinger fra 2 MHz til 500 MHz. Den iterativt justerte modellen dekker klemmeområder, ohmiske og aktive områder, og viser en utmerket match med originale målinger for raske omformere.
Se på utgiverens side
AI-basert bevegelseskontroll med fleksibilitet i systemdynamikk
Publisert i: 2024 Energy Conversion Congress & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. De Doncker
Algoritmene i dagens produksjonsmaskiner blir stadig mer komplekse for å holde tritt med markedets krav om økt produktivitet og fleksibilitet. Denne artikkelen foreslår å bruke forsterkningslæring og nevrale nettverk for å akselerere utvikling av bevegelseskontroll for produksjonsmaskiner. Nettverket er trent på digitale tvillinger og tilpasser motorens settpunkter til frekvensomformerens dynamikk, reduserer følgende feil, jevner ut kontroll og muliggjør fleksibel gjenbruk på tvers av ulike maskinkonfigurasjoner.
Se på utgiverens side