Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3TM på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3TM vakuumkontaktorer?

Siemens 3TM vakuumkontaktor er en kompakt mellomspenningsbryterløsning med høy ytelse som er utviklet for å holde kritiske systemer i gang. 3TM er designet for opptil 15 kV-nettverk og leverer opptil en million elektriske og mekaniske koblingssykluser uten vedlikehold, noe som gjør den ideell for transport- og heissystemer, pumpestasjoner, HVAC, datasentre, reaktiv effektkompensasjon, vind- og solcelleanlegg, gruvedrift, jernbane og marine applikasjoner.

  • opptil 15 kV
  • opp til 450 A
  • opptil 1 millioner operasjoner

Viktige fordeler

Maksimer oppetid

Bli vedlikeholdsfri opptil én million koblingssykluser.

Uanstrengt integrasjon

Modulær stangdesign og monterbar i alle posisjoner.

Reduser OPEX

Lavt spolestrømforbruk reduserer energi- og driftskostnader.

Bygget for tøffe forhold

3TM tåler vibrasjon og støt, opererer opptil 5000 m høyde og bytter drifts- og overbelastningsstrømmer pålitelig på tvers av AC‑1 til AC‑4-kategorier — selv under spenningsfall.

Vakuumkontaktor 3TM3, 3-polet, sett fra siden