Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor 3TL71 vakuumkontaktorer?

Siemens 3TL71 er en av de få 3-polede vakuumkontaktorene på markedet som er vurdert til 24 kV, noe som posisjonerer den unikt for industrielle og kommersielle installasjoner med høyere spenning. Den dekker brukskategoriene AC-1 til AC‑4, noe som gjør den egnet for et bredt spekter av koblingsoppgaver fra resistive belastninger til tunge motorapplikasjoner.

  • 24 kV
  • 800A
  • opptil 1 Mio. operasjoner

Viktige fordeler

Laget for mer

Unike 24 kV-klassifiseringer for krevende industrielle applikasjoner.

Plassbesparende design

Slank stablet layout forenkler integrasjonen og sparer verdifull plass.

Ytelse med lang levetid

Tåler opptil 1 mio. mekaniske sykluser.