Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Skaler Process Simulate X-distribusjonen med verdibasert lisensiering og fleksible tillegg. Konfigurer riktig blanding av produksjonssimuleringsfunksjoner for teamene dine for å optimalisere prosessplanlegging, virtuell igangkjøring og produksjonsvalidering.

Slik fungerer verdibasert lisensiering

Process Simulate X bruker samme Value Based Licensing-rammeverk som NX X Manufacturing. I stedet for å kreve en egen lisensieringsmodell, er Process Simulate X-funksjoner tilgjengelige gjennom det delte NX X Manufacturing Value-Based Licensing-utvalget, noe som gir deg fleksibel tilgang til både produksjonssimulering og delproduksjonsapplikasjoner.

Med det kan du miks og match Value Based Licensing med kjøpte tilleggslisenser, som er tilgjengelige i pakker med 25, 50 og 100, og er integrert med NX X Manufacturing-pakker, noe som muliggjør optimaliserte kjøp fra et felles utvalg. Utvid verdien av produksjonssimuleringsløsningene dine med verdibasert lisensiering, som bruker et delt utvalg av «tokens» for å gi tilgang på forespørsel for å utvide produksjonssimulering og prosjekteringsfunksjonalitet.

1. Kjøp en token-pakke
Velg mellom 25, 50 og 100-token pakker basert på teamets behov.

2. Få tilgang til avanserte funksjoner
Start tilleggsfunksjoner når du trenger dem, for eksempel produksjonssimulering for robotikk eller menneskelig, AI-drevet simulering, blant mer.

3. Bruk tokens mens de er i bruk
Tokens brukes bare mens en tilleggsfunksjonalitet er aktiv.

4. Returner tokens til bassenget
Når du er ferdig, returneres tokens automatisk for andre å bruke.


Enkel, effektiv og kostnadskontrollert. Ingen separate kjøp kreves.

Kjøp Process Simulate X Value Based Licensing

Bruk Process Simulate X Value Based Licensing for å få tilgang til produksjonssimuleringsfunksjoner, for eksempel:

  • Montør
  • Grenseløs robotsimulering*
  • Kommisjonering*
  • Menneskelig
  • Menneskelig avansert analyse
  • Menneskelig bevegelsesfangst
  • CAD-grensesnittpakke
  • OLP-kontrollere* (per kontroller)
  • Automatisk baneplanlegger
  • Kabler
  • VR-analyse
  • Rullehemming*
  • ARC-sveising*
  • Materialhåndtering*
  • Simulering Copilot

Valgfrie tilleggsprogrammer med høy verdi:


* Krever en Process Simulate X Standard- eller Avansert lisens som en forutsetning.


Value Based Licensing muliggjør fleksibel prissetting med alternativer designet for å skalere sammen med teamet ditt. Tokener tilordnes kun til en bruker når den relevante muligheten er påkalt, og de returneres til utvalget når applikasjonene lukkes. Mens det å trekke VBL-tokens fra pakken krever en online tilkobling, kan de deretter brukes i frakoblet modus.

Hvorfor team velger verdibasert lisensiering

Redusere kostnader og eliminere avfall

Unngå overkjøp av tillegg. Betal bare for funksjonene du aktivt bruker.

Utvid tilgangen på tvers av teamet

Gjør det mulig for flere produksjonssimuleringsingeniører å utnytte avanserte verktøy uten å måtte tildele dedikerte lisenser for hvert teammedlem.

Skaler umiddelbart etter dine behov

Få tilgang til tilleggsfunksjoner på forespørsel med en fleksibel, bruksbasert modell - ingen forsinkelser i anskaffelsen eller komplekse oppgraderinger.

Forene ditt tekniske verktøysett

Utvid verdien av Process Simulate X-kjøpet ditt med et bredt spekter av integrert funksjonalitet.

En robotarm vises i en fabrikkinnstilling, sannsynligvis brukt til automatisering og presisjonsoppgaver.

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funksjonene i Process Simulate X-produkter side om side.

Mann bruker CAD-programvare for å designe en automatisert fabrikk med robotarmer og transportbånd.

Process Simulate X Avansert prøveversjon

Oppdag prøveversjonen av Process Simulate X Advanced i skyen. Prøv gratis i 30 dager.

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.