Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Standard?

Process Simulate X Standard bygger på Essentials ved å legge til full robotprogrammering og et komplett virtuelt igangkjøringsverktøysett for å simulere, validere og optimalisere arbeidsceller og fulle produksjonslinjer ved hjelp av ekte PLS-programmer før fysisk distribusjon. Ved hjelp av Process Simulate X Standard kan du:

  • Planlegg bevegelsesbaner, optimaliser syklustider og kjør realistisk robotsimulering
  • Opprett og test robotprogrammer direkte med frakoblede programmeringskontroller
  • Valider arbeidscelle- og linjeinstallasjon ved hjelp av ekte PLS-logikk og kontrollprogrammer
  • Oppdag kollisjoner og validere operasjoner ved hjelp av 2D/3D-seksjonering
  • Gjennomgå og analysere arbeidsceller med hvem som helst, hvor som helst
Robotarm i Process Simulate-arbeidsområdet ved siden av et «Last ned resultater» -vindu som viser loggtekst og «BATTERY ASSEMBLY» -detaljer

Validerte produksjonsprosesser

Valider integrerte mekaniske og elektriske produksjonsprosesser tidlig, inkludert PLC-er og robotikk, ved hjelp av virtuell igangkjøring for å fange integrasjonsproblemer før distribusjon og minimere kostbar nedetid.

Økt prosesskvalitet

Øk prosesskvaliteten ved å etterligne realistiske prosesser gjennom hele prosessens livssyklus, fra tidlig design til produksjon, og fange opp problemer før de påvirker den fysiske linjen.

Optimaliserte syklustider

Optimaliser syklustider ved å simulere robotbevegelser, rekkevidde og kollisjonsfrie baner før distribusjon, finjustere sekvenser og timing i den digitale verden for å maksimere gjennomstrømningen og minimere kostbare justeringer på verkstedsgulvet.

Utvalgte funksjoner

Robotisk programmering og simulering

Last ned, last opp og optimaliser komplette robotprogrammer i den digitale verden. Forenkle synkroniseringen av flere roboter ved hjelp av avanserte verktøy som den sykliske hendelsesevaluatoren og emulerte robotkontrollere, samtidig som du utnytter bevegelsesplanlegging, kollisjonsdeteksjon og syklustidsoptimaliseringsfunksjoner.

To gule robotarmer på monteringsrigger i Siemens Process Simulate-grensesnittet, med kodepanel og verktøy synlig øverst.

Virtuell igangkjøring

Koble Process Simulate-programvaremodeller til eksterne automatiserings- og kontrollsystemer for å utføre virtuell igangkjøring av arbeidscellen eller hele linjen før maskinvare kjøpes eller installeres. Effektiviser eksisterende produksjons- og ingeniørdata fra konseptuell design ned til verkstedsgulvet.

Siemens simuleringsgrensesnitt som viser robotmonteringscelle med transportører og HMI-panel som viser Manual, Auto og Reset F

Hendelsesbasert simulering

Lag modeller av produksjonslinjer for å validere komplekse robotsekvenser og interaksjoner, og analyser og optimaliser ytelsen ved hjelp av logiske blokker, signaler, sensorer, materialflytkontroller og andre avanserte verktøy som vil bidra til å forbedre din generelle effektivitet og produktivitet.

KUKA-robotarmer opererer på et inngjerdet automatisert samlebånd med transportører, kontrollpaneler og forhøyede trapper i en indu

Menneskelig simulering og ergonomi

Utforsk verdien av menneskelig simulering ved raskt å plassere og plassere digitale menneskelige modeller i en virtuell arbeidscelle for å evaluere manuelle operasjoner før de distribueres. Med Value Based Licensing kan du analysere rekkevidde, synlighet, klaring og bevegelse for å identifisere ergonomiske risikoer tidlig, og simulere deretter monterings-, materialhåndterings- og vedlikeholdsoppgaver for å validere sikker og effektiv operatørytelse.

Arbeider som strekker seg mot blå kasser på et stativ ved siden av en transportør, med stablede røde kasser på en pall i et industrielt arbeidsområde.

Value Based Licensing og tilleggsprogrammer med høy verdi

Utvid mulighetene for produksjonssimulering med fleksibel Value Based Licensing. Få tilgang til funksjoner som avansert menneskelig simulering, ergonomianalyse, virtuell virkelighet, bevegelsesfangst, AI Copilot, CAD-grensesnitt og mer.

Utvid Process Simulate X med navngitte brukertillegg med høy verdi for Point Cloud, Augmented Reality Digital Twin Alignment, NVIDIA Omniverse Connector og Safety Robots Manager.

Lær mer

3D-simulering viser en kvinne som strekker seg etter blå søppelkasser på et stativ ved siden av en transportør, med programvaregrensesnitt og VR-innfelt visning.

Et komplett digitalt produksjonsmiljø

Jak L., småbedriftskunde

Gamechanger: enkel simulering og optimalisering

Shivam S., Designingeniør, småbedriftskunde

Revolusjonerende produksjon

Verifisert bruker innen bilindustri, småbedriftskunde

Mann bruker CAD-programvare for å designe en automatisert fabrikk med robotarmer og transportbånd.

Process Simulate X Avansert prøveversjon

Oppdag prøveversjonen av Process Simulate X Advanced i skyen. Prøv gratis i 30 dager.

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.