Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Warehouse Digital Twin er drevet av SoftServe

SoftServe er et globalt IT-konsulent- og digitale tjenesteselskap som spesialiserer seg på sky, AI, IoT og programvareutvikling. Det hjelper bedrifter med å akselerere innovasjon gjennom tilpassede programvareløsninger, dataanalyse, DevOps og cybersikkerhet. SoftServe samarbeider med toppteknologiselskaper som AWS, Microsoft og Google Cloud for å drive digital transformasjon. Med fokus på AI-drevet automatisering, lavkodeutvikling og modernisering av virksomheter, leverer SoftServe skreddersydde IT-løsninger på tvers av bransjer, inkludert helsetjenester, økonomi, energi og produksjon.

Hvorfor Warehouse Digital Twin utnytter Tecnomatix?

SoftServes Warehouse Digital Twin er en løsning som gjør det mulig å bygge, betjene og redesigne lageret ditt virtuelt — uten utgifter eller risiko for fysiske forsøk. Ved å simulere hver detalj — fra oppsett, soner og stativer til transportbånd, dokker, mobile roboter (AMR) og personell — kan du teste endringer i sanntid, optimalisere driften og øke produktiviteten før du pådrar deg virkelige kostnader. Du kan også utnytte Tecnomatix-kontakten for Nvidia Omniverse for å låse opp det fulle potensialet til Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Fordeler

  • Reduksjon av igangkjøringskostnader/tid på opptil 40%
  • Fleksible kostnadsbesparelser på opptil 30%
  • Gjennom øker opp til 20%
  • Reduksjon av plassutnyttelse opptil 50%
  • Forbedret driftsergonomi: eliminerer risiko knyttet til fysisk prototyping
  • Skreddersydde lageroppsett, robust sikkerhetsplanlegging

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter