Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Last ned produktbrosjyren her

Finn ut mer om funksjonene og funksjonene til dette produktet.

Hvorfor SITRANS TS OEM-sensor?

Den nye SITRANS TS OEM temperatursensoren har en kompakt design for presise og stabile temperaturmålinger med pålitelig ytelse.

Den gir utmerket isolasjon, vibrasjonsmotstand og holdbar beskyttelse, noe som gjør den egnet for trange rom og tøffe driftsforhold. Velg fra et omfattende produktspekter og tilpasningsalternativer. Lokal produksjon, overlegen kvalitet og rask levering gjør disse sensorene til et toppvalg for temperaturmålingsapplikasjoner i flere bransjer for utstyrssikkerhet.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Bredt produktspekter for ulike behov

Sensortyper inkluderer PT100, PT500, PT1000 og mer. For ledningen, velg mellom en vinklet tilkobling og en M12 × 1-kontakt. Prosesstilkoblinger kan være gjenget, flenset eller en sanitær tri-clamp-tilkobling.

Tilpassbare løsninger

Hvert element kan tilpasses, inkludert sensortype, prosesstilkobling, elektrisk tilkobling, termobrønnmateriale og mer.

Lokalt produsert og levert raskt

Lokal FoU og lokal produksjon er ideelt egnet for lokale krav. Vi svarer raskt på bestillinger på opptil 200 stykker, levert i 2-4 uker.

Utvalgte funksjoner

Nøyaktig temperaturmåling

SITRANS TS OEM Temperature Sensor tilbyr betydelige fordeler i applikasjoner som krever isolasjon og vibrasjonsmotstand, inkludert presis temperaturmåling av gass, damp og væske. De forskjellige strukturelle designene fungerer bra for forskjellig utstyr på tvers av flere bransjer.

sitrans-ts-oem-presis-temperaturmåling-promo-640x480

Nøkkelbransjer og applikasjoner

Bruk disse sensorene i datasentre for CDU-utstyr (Coolant Distribution Unit).

HVAC-applikasjoner inkluderer likvide kjølesystemer, klimaanlegg, varmevekslingsstasjoner, luftkanaler og sirkulerende vannledninger.

Bruksområder i industriell automatisering og maskiner inkluderer girkasser, kompressorer, motorer og sprøytestøpemaskiner.

sitrans-ts-oem-nøkkelindustrier-og-applikasjoner-promo-640x480

To hovedproduktmodeller

Modell 1: Vinklet tilkoblingstemperatursensor 7MC586 har anvinklet tilkobling, vibrasjonsbestandig design og IP65-beskyttelsesvurdering

Modell 2: Kompakt temperatursensor 7MC585 funksjoner

Hus i rustfritt stål, en M12 × 1-kontakt og en IP67-beskyttelsesklassifisering.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Kom i gang