Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 kombinerer høy nøyaktighet, rask respons og avansert diagnostikk med ekstern tilgang til sikkerhetsrelevante funksjoner. Brukere kan lese verdier, konfigurere enheter, utføre vedlikehold og støtte SIL-arbeidsflyter fra kontrollrommet, og redusere feltbesøk, nedetid og eksponering i farlige områder.

Reduser vedlikeholdskostnadene og -innsatsen

Med proof-testintervaller på opptil 15 år, guidet igangkjøring og tydelig diagnostikk reduserer disse senderne serviceinnsats, nedetid og totale eierkostnader.

Mål pålitelig i tøffe bruksområder

Høy nøyaktighet, rask responstid og robust design støtter stabil måling i kjemiske, petrokjemiske og andre krevende bransjer der sikkerhet er kritisk.

Server flere måleoppgaver

Dekker måler, absolutt trykk og differensialtrykk og støtter måling av nivå, volumstrøm og massestrømning. Denne fleksibiliteten gjør at du kan bruke én senderfamilie på tvers av mange prosessoppgaver.

Viktige detaljer

Nøyaktighet

Opptil 0,065% for SITRANS P320 og opptil 0,04% for SITRANS P420

Måleområde

Fra 10 mbar til 700 bar, avhengig av versjon og målecelle

Responstid og langsiktig stabilitet

Ned til 105 ms og ≤ 0,125%/5 år

Sertifikater/godkjenninger

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI og andre

Sikkerhet, diagnostikk og driftsforhold

IEC 61508 for SIL2/3 applikasjoner, diagnostikk i henhold til NAMUR NE107 og målte mediumtemperaturer —40° opp til+100°C

Kommunikasjon

PROFINET over Ethernet-APL, 4 til 20 mA med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Utvalgte funksjoner

Arbeid trygt fra kontrollrommet

Fjernsikkerhetshåndtering støtter konfigurasjon, vedlikehold og SIL-validering eksternt fra kontrollrommet, reduserer eksponeringen i farlige områder og forkorter igangkjøringen. Proof-testintervaller på opptil 15 år bidrar til å optimalisere serviceinnsatsen, mens enkel tilgang til måledata forenkler driften av trykk- og temperaturenheter uten tidkrevende feltbesøk.

Klar for digitalisering

SITRANS P420 tilbyr innebygd prosessverdilagring og trendregistrering av opptil 1500 målte verdier. Dette gir brukerne dypere innsikt i prosessatferd og støtter beslutninger om optimalisering og vedlikehold. Det muliggjør bedre overvåking av trender over tid, hjelper til med å oppdage avvik tidlig, forbedrer gjennomsiktigheten og støtter mer informert serviceplanlegging og prosessoptimalisering på tvers av anlegget.

sitrans-p320-420-ingeniører-arbeids-laptop-as595732921-6000x4000

Intuitiv lokal drift og diagnostikk

En stor skjerm og fire knapper muliggjør enkelt lokalt oppsett og betjening. Diagnostikk i henhold til NAMUR NE107 gir tydelig informasjon om enhetsstatus, noe som hjelper brukere med å identifisere problemer raskere og planlegge vedlikehold mer effektivt. SITRANS IQ Guard gir 24/7 transparens på tvers av prosessintegrasjon, verifisering, diagnostikk og kontinuerlig overvåking av feltenheter og prosessverdier.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 original -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Øk sikkerheten med design med tre barrierer

Senderen bruker en innovativ tre-barrieredesign. Hvis to barrierer svikter og sensoren er skadet, utløses en alarm mens den tredje barrieren bidrar til å forhindre at gass slipper ut. Denne høye beskyttelsen er designet for applikasjoner med farlig gass og bidrar til å forbedre driftssikkerheten for personell og utstyr, selv under ekstreme forhold som overtrykk eller korrosjon.

Fremskynde kommunikasjonen med Ethernet-APL

Overvinn grensene for tradisjonell feltbussteknologi. PROFINET over Ethernet-APL leverer høyhastighets dataoverføring med 10 Mbit/s over avstander opptil 1000 meter på en enkel to-tråds infrastruktur som bærer både strøm og data. Den integreres sømløst i eksisterende nettverk og TIA Portal, noe som reduserer installasjonskompleksiteten og fremtidssikrer anlegget ditt for digitalisering.

SITRANS P320/P420-8818b0a8-4ce7-4d26-81cc-f4cc1c0dd961

Oppdag hvordan andre bruker SITRANS P320/P420

CASESTUDIE

Sikker modernisering med SITRANS P320

Selskapet: Linde Gass

Nøyaktige trykkmålinger er avgjørende for hele separasjonsprosessen - to kar, kalt kolonner, skaper en trykkforskjell som får nitrogenet til å skille seg fra oksygenet.

de5d2481-a95a-4326-8083-4c26974f90ce - 6122 original

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Produktdetaljer

Brosjyre | SITRANS P

Katalogark | SITRANS P320/P420

Verktøy og nedlastinger

SiePortalen | SITRANS P320/P420

Bildedatabase | Produktbilder og tegninger

CAx Nedlastingsbehandling | CAx data

Videoer | Prosessinstrumentering

Støtte

Online støtte | Alle produkter

Online støtte | Teknisk forum

Online støtte | Opprett ny støtteforespørsel