Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 og TH420 er designet for hodemontering, og kombinerer universell sensorinngang, enkel igangkjøring og sømløs tilkobling. TH320 dekker effektivt kjerneapplikasjoner i HART, mens TH420 legger til drift med to innganger, driftsdeteksjon og HART- eller PROFIBUS PA-kommunikasjon for høyere tilgjengelighet. Versjoner for farlige områder og sikkerhetsrelaterte applikasjoner støtter bruk i krevende anlegg.

Viktige fordeler

Unngå nedetid med automatisk sikkerhetskopiering av sensorer

For applikasjoner med høy tilgjengelighet holder SITRANS TH420 målingen i gang selv om en sensor svikter. Den dobbelte inngangsdesignen med varm sikkerhetskopiering bytter automatisk til den andre sensoren, og opprettholder kontinuerlig prosesssynlighet.

Sett i bruk og erstatt enheter raskere

Konfigurasjon via HART eller PROFIBUS PA, lagrede parameterdata og praktiske servicefunksjoner reduserer installasjonstiden og forenkler utskifting. Dette reduserer igangkjøringsinnsatsen og bringer målepunkter raskere i drift igjen.

Forbedre nøyaktighet og vedlikeholdsplanlegging

Avansert diagnostikk og, på SITRANS TH420, deteksjon av sensordrift hjelper til med å identifisere sensorproblemer tidlig. Kombinert med sensortrim for presis tilpasning, støtter dette raskere kalibrering og mer målrettet vedlikehold.

Viktige detaljer

Inngang

Motstandstermometre, termoelementer, sensorer av motstandstype, likespenningskilder

Utgang

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Driftstemperaturområde

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Sertifikater/godkjenninger

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 sertifisering (kun HART)

Brukbarhet/sikkerhet

Skrivebeskyttelse for maskinvare og programvare; avbruddsfri sløyfestrømmåling for tester; sikkerhetskopiering av alarm via 21mA feilstrøm

Nøyaktighet/stabilitet

Topp inngangsnøyaktighet for Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Stabilitet: +/- 0,05° C (1 år) eller +/- 0,18° C (5 år); 2x 4-leder RTD-tilkobling (TH420)

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Verktøy og nedlastinger

Støtte

Online støtte | Alle produkter

Online støtte | Teknisk forum

Online støtte | Opprett ny støtteforespørsel