Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Last ned produktbrosjyren her

Finn ut mer om funksjonene og funksjonene til dette produktet.

Hvorfor SITRANS FMS400 elektromagnetisk strømningssensor?

SITRANS FMS400 Elektromagnetisk strømningssensor, bygget på over 40 års teknologisk akkumulering i strømningsmåleprodukter, gir en strømningsmåleopplevelse som er «mer praktisk, mer økonomisk og mer intelligent».

Størrelsesområdet er DN15 ~ DN600, har gummi- og PTFE-fôrmaterialer med fem elektrodematerialealternativer.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Utviklet og produsert i Kina

Den følger kinesiske standarder, retter seg mot kinesiske kundeapplikasjoner, passer til lokale bruksvaner og oppfyller kundenes krav om rask levering.

Nøyaktighet og intelligens

Den tilbyr to målenøyaktigheter: ± 0,3% og ± 0,5%. Modulær kommunikasjonsteknologi støtter flere protokoller, inkludert HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA og EtherNet/IP.

Pålitelig og holdbar

Robuste sensorer, med en fullstendig forseglet design med en IP67/IP68-beskyttelsesklassifisering, og en robust design som sikrer bruk under tøffe forhold.

Utvalgte funksjoner

Tilleggsressurser

Bruksanvisning

SITRANS FMS400