Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SIRIUS Sikkerhetsintegrert

Vi bringer sikkerhet inn i industrielle kontroller. Utforsk våre innovasjoner i alle ledd i sikkerhetskjeden, fra deteksjon til evaluering til reaksjon. Ved å integrere sikkerhet direkte i hovedkretskomponentene våre, reduserer vi tilleggsledninger og hjelper deg med å spare plass samtidig som systemdesign forenkles.

Sikkerhet innebygd

SIRIUS Safety Integrated bringer sikkerhet inn i hvert lag av dine industrielle kontroller.

  • Trykknapper og posisjonsbrytere registrerer fare
  • Sikkerhetsbrytere holder dørene låst
  • Sikkerhetsreléer evaluerer de viktigste signalene
  • Feilsikre kontaktorer, motorstartere og myke startere stopper maskinene trygt

Alt med mindre ledninger, fordi sikkerheten er innebygd rett inn.

Person som bruker en stasjonær datamaskin som viser et industrielt kontrollgrensesnitt i kontoromgivelser.

Reduser ledninger og komponenter

Sikkerhet direkte integrert i kontaktorer, motorstartere og myke startere reduserer ledningsarbeidet og sparer skapplass.

Forenkle sikkerhetskonfigurasjonen

Rask, intuitiv parameterisering direkte på enhetene gjør grunnleggende sikkerhetsapplikasjoner enklere å implementere — uten teknisk programvare.

Skaleringssikkerhet fra sensor til last

En omfattende portefølje dekker hele sikkerhetskjeden — fra deteksjon og evaluering til sikker reaksjon.

Høydepunkter i integrerte sikkerhetsfunksjoner

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet: Fleksibel nødstopp

Fleksible E-Stop-løsninger

Maksimal fleksibilitet for sikkerhetskjeden din: SIRIUS E-Stop-knapper støtter diskret kabling eller direkte kommunikasjon. Dra nytte av sømløs integrasjon og allsidige kablingsalternativer for å beskytte personell og maskiner pålitelig.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet: Modulært sikkerhetsrelé

Modulære sikkerhetsreléer

SIRIUS modulære sikkerhetsreléer tilpasses via DIP-brytere eller programvare. Bruk enhetskontakter for enkel I/O-utvidelse og umiddelbar integrering av motorstarter. Ingen omvei, ingen ekstra ledninger - Sikkert dreiemoment av for motorer rett ut av systemet.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet: Hovedkretsintegrasjon, f.eks. med feilsikre kontakter

Hovedkretsintegrasjon

Integrer sikkerhet i hovedkretsen med SIRIUS feilsikre kontaktorer, motorstartere og myke startere. Reduser komponenter, spar skapplass og minimer ledningsinnsats og potensielle feilkilder for maksimal pålitelighet.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet: Sikker posisjonsovervåking, f.eks. for sikrede dører og porter

Sikker posisjonsovervåking

Sikre dører og porter med SIRIUS posisjonsbrytere. Mekaniske, magnetiske eller RFID-teknologier overvåker inntreden til farlige soner. Sammenlåsing holder personell ute på en pålitelig måte mens maskinene er i gang. Nyt manipulasjonssikker sikkerhet for sømløs integrasjon.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet: Maksimal gjennomsiktighet, f.eks. med modulære signalkolonner

Maksimal gjennomsiktighet

Tydelig anleggstilstandsindikasjon er nøkkelen til sikker drift. Velg mellom modulære signalkolonner og forskjellige indikatorlys. Enten diskret ledning eller kommunikasjon: SIRIUS gir maksimal gjennomsiktighet og fleksibel maskinovervåking.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitetssimulering

Simulere først: SIRIUS Sim

Fremskynde prosjekter med virtuell igangkjøring via SIRIUS Sim. Oppdag feil tidlig, reduser installasjonstiden og integrer sikkerhetsreléer i helhetlige simuleringsverktøy — helt ned til den spesifikke sikkerhetsfunksjonen.

SIRIUS Sikkerhetsfunksjonalitet:Sikker rolleadministrasjon med RFID-basert modusvalg

Sikker rolleadministrasjon

Sikre sikker rolleadministrasjon for drift, vedlikehold og reparasjoner. RFID-basert modusvalg tildeler klare ansvarsområder, forhindrer uautorisert tilgang og sikrer at alle profesjonelle jobber under de riktige sikkerhetsinnstillingene.

SIRIUS industrielle kontroller med integrert sikkerhet

Praktiske eksempler du trenger å vite!

SIRIUS Sikkerhetsintegrert applikasjonshåndbok: applikasjonseksempler og informasjon om standarder og forskrifter.

Casestudier

Oppdag hvordan andre takler sikkerhetsutfordringene

SIRIUS Act i aksjon

Leitner Ropeways | Østerrike

Pålitelighet møter eleganse. Oppdag hvordan Leitner Ropeways setter nye standarder med SIRIUS ACT trykknapper. Maksimal funksjonell sikkerhet pakket inn i et ikonisk design - beviser at topp ytelse og estetikk går hånd i hånd.

TIA Selection Tool

Rask sikkerhetsevaluering i samsvar med standardene

Rask, enkel og standardkompatibel evaluering av maskinens sikkerhetsfunksjoner med bare ett verktøy: Sikkerhetsevaluering med TIA Selection Tool gjør det enda raskere og mer praktisk å utarbeide sikkerhetssertifikater i henhold til IEC 62061 og ISO 13849-1 standarder. Vurdering av sikkerhetsfunksjoner blir mindre tidkrevende og mer fleksibel ved å bruke tilleggsfunksjoner i TIA Selection Tool.

Rask sikkerhetsevaluering i samsvar med standarden i TIA Selection Tool

Ofte stilte spørsmål

Se flere ressurser

Produktdetaljer

SiePortalen | Produktoversikt

Søknadshåndbok | SIRIUS Sikkerhetsintegrert

Veiledning | Kontaktorer i sikkerhetsapplikasjoner

Katalog IC 10 | SIRIUS industrielle kontroller

Verktøy og nedlastinger

SIRIUS Sikkerhet ES V21 (TIA Portal) | Planlegging, igangkjøring, drift og diagnostikk

SIRIUS Sim | Simuleringsprogramvare

Sikkerhetsvalideringsassistent | TIA Portal-alternativet

TIA Selection Tool | Produktkonfigurasjon og sikkerhetsevaluering

Støtte

Online Støtte | Alle produkter

Online Støtte | Teknisk forum

Online Støtte | Opprett ny støtteforespørsel