Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Kontaktorer?

SIRIUS kontaktorer brukes til å kontrollere elektriske stasjoner og motorer. Deres robusthet og kontaktpålitelighet sikrer pålitelig bytte, noe som muliggjør kompakte kontrollskapdesign. SIRIUS tilbyr den mest omfattende porteføljen på markedet for å bytte til hvilken som helst applikasjon.

SIRIUS kontaktorporteføljen inkluderer:

  • Kraftkontaktorer for motorer
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 og 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Kontaktorer med sertifisert F-PLC-inngang
  • Effektområde 18,5 kW til 55 kW
  • Effektområde 55 kW til 250 kW
  • Kontaktorer for andre belastninger
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorreléer og miniatyrkontaktorer
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 strømreléer/miniatyrkontaktorer
  • Kontaktorkombinasjoner
  • Kontaktoraggregater for stjerne-delta
  • Reverserende kontaktoraggregater

Viktige fordeler

Spar plass

SIRIUS kontaktorer muliggjør kompakte kontrollskap med høy pakketetthet. I størrelsene S00 til S3 har kontaktorene til og med hjelpebryterne integrert i kabinettet.

Implementere utvidelser enkelt

Med integrerte utvalg av tilbehør for størrelsene S00 til S3 samt S6 til S12, kan individuelle funksjonsutvidelser implementeres uten store anstrengelser.

Øk påliteligheten

Takket være deres ekstreme robusthet og enestående kontaktpålitelighet, bytter kontaktorene våre med pålitelighet og pålitelighet.

Utvalgte funksjoner