Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) kobler sensorer og aktuatorer på det laveste feltnivået til kontrollsystemet ditt, noe som gir brukervennlighet, sikkerhet og integrering i industriell automatisering. Denne åpne standarden overholder IEC 62026-2.

Å koble mange sensorer og aktuatorer til et sentralt kontrollsystem er ofte komplisert og kostbart. AS-i forenkler dette ved å tilby en kostnadseffektiv mater for PROFINET eller andre feltbussystemer, slik at du raskt og fleksibelt kan installere I/O-moduler på en totråds busslinje for pålitelig kabling.

Viktige fordeler

Forenkle driften

Opplev forenklet drift med AS-Interface, og koble sensorer og aktuatorer på en enkel måte. Øk sikkerheten på tvers av feltnivået og oppnå sømløs integrasjon med overlegne kontrollsystemer for effektive prosesser.

Reduser kostnadene

Reduser driftskostnadene dine ved å bruke AS-Interface som en kostnadseffektiv mater for PROFINET eller andre feltbusssystemer på høyere nivå. Optimaliser nettverksinfrastrukturen for økonomisk effektivitet og ytelse.

Spar oppsetttid

Konfigurer systemet enkelt i TIA Portal, noe som sparer tid og krefter. Stol på et standardisert åpent system, som sikrer at alle komponenter testes for pålitelig drift.

Utvalgte funksjoner

Kom i gang