Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIRIUS ACT?

Kraftige maskiner og anlegg trenger kraftige trykknapper, brytere og indikatorer: SIRIUS ACT tilbyr en unik portefølje av elegant designede trykknapper, indikatorlys og brytere som er den perfekte legemliggjørelsen av stil, intelligens og fysisk styrke.

SIRIUS ACT - et modulært system med trykknapper og indikatorlys - er tilgjengelig for frontplatemontering og bakmonterte elektriske moduler. Den kan konfigureres fleksibelt til spesifikke kundekrav og har omfattende tilbehør.

SIRIUS ACT-porteføljen inkluderer:

  • ID-nøkkelbetjente brytere
  • Aktuatorer og indikatorer
  • Moduler for aktuatorer og indikatorer
  • Innkapslinger
  • Tilbehør

De flate, runde metall- og plastelementene kombinerer funksjonalitet med et tidløst estetisk utseende. SIRIUS ACT trykknapper og indikatorlamper gir det riktige svaret for enhver applikasjon, smak og budsjett.

Viktige fordeler

Opplev fleksibel kommunikasjon

I tillegg til standard ledninger, kan SIRIUS ACT også kobles direkte til kontrolleren. Fordelen er en reduksjon i ledningsomkostninger, færre feilkilder og større fleksibilitet i tilfelle endringer.

Stol på robust pålitelighet

SIRIUS ACT trykknapper og indikatorlamper fortsetter å fungere selv når de utsettes for støv eller høytrykksvann. Selv oljer, kaustiske løsninger og ekstreme miljøpåvirkninger kan ikke forstyrre pålitelig drift.

Nyt rask og enkel installasjon

Med SIRIUS ACT trykknapper og indikatorlamper betyr enkel håndtering også enkel installasjon. Det innovative snap-on konseptet gjør oppgaven med å installere en enhet så uanstrengt at den kan gjøres med en hånd.